Kontakti
Palaute

Kamerapohjaiset koodinlukijat
ICR89x

Nopeampi. Luotettavampi. Loistavampi.

Hyötysi

  • Kuvanlaatu on erinomainen ainutlaatuisen kaksirivisen CMOS-kennon ansiosta, joka takaa erinomaisen lukuvarmuuden ja parhaat OCR-tulokset
  • Älykkäät dekoodausalgoritmit takaavat luotettavan lukutuloksen ja suuren kapasiteetin.
  • Suuri skannaustaajuus tuottaa korkearesoluutioisia kuvia (200 dpi) kuljettimen 3,8 m/s nopeuteen asti
  • Koodin laadun verifiointi analysoi 1D-/2D-koodien laatua tehokkaasti
  • Erittäin luotettava: MTBF 80 000 h
  • Seisokkiajat ovat laitteita vaihdettaessa älykkään kloonauksen ansiosta lyhyitä
  • Optiona saatava sinivalkoinen valaistus antaa erinomaisen kontrastin myös väripainatuksia luettaessa
  • Energiantarve on valmiustilan ansiosta vähäinen

Yleiskatsaus

Nopeampi. Luotettavampi. Loistavampi.

Viivakameraan ICR89x perustuva seurantajärjestelmä on ihanteellinen ratkaisu kaikkiin high-end-sovelluksiin kuljetus- ja logistiikkaprosessien viiva- ja 2D-koodien luvussa. Lisäksi integroidun ICR89x-kameran erinomainen kuvanlaatu mahdollistaa käytön OCR- ja videokoodaussovelluksissa. Koodinlukujärjestelmässä on modulaarinen kamerarakenne, LED-valaistus, tarkennuksen säätö ja tehokas dekooderi. Järjestelmää voi käyttötarkoituksen mukaan laajentaa muilla tuotteilla, esim. tilavuudenmittausjärjestelmällä.

Yhdellä silmäyksellä
  • Kaksirivinen CMOS-kenno takaa erinomaisen lukuvarmuuden viivakoodeille ja OCR-lukuun
  • Suuri, jopa 30 kHz skannaustaajuus tuottaa korkearesoluutioisia kuvia (200 dpi) 3,8 m/s nopeuteen asti
  • Suuri lukukenttä, jopa 1200 mm
  • Järjestelmä tukee kaikkia yleisimpiä 1D-/2D-koodeja ja postalcodeja
  • Viisi kuvalähtöä OCR:lle, videokoodaukselle, arkistoinnille ja diagnoosille
  • Parametrikloonaus kaikille komponenteille
  • Älykkäästi säädeltävä valmiustila
  • Teollisuuskäyttöön suunniteltu, ulkoista PC:tä ei tarvita

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    ToimintoDynaaminen tarkennuksen säätö
    Skannaustaajuus19.100 Hz / 30.000 Hz
    Lukuetäisyys1.400 mm ... 3.300 mm
    KotelointiluokkaIP64
    Objektiivi ja valaistus vaihdettavissa
    Paino37 kg
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös