Kontakti
Palaute

Kamerapohjaiset koodinlukijat
ICR88x

Kompaktimpi. Luotettavampi. Loistavampi.

Hyötysi

  • Helppo asennus kompaktin, kulmapeilittömän rakenteen ansiosta
  • Kuvanlaatu on erinomainen kaksirivisen CMOS-kennon ansiosta, joka takaa erinomaisen lukuvarmuuden
  • Optio kuvan ulostuloon seuranta- ja analyysiohjelmistolle
  • Huoltovapaa järjestelmä
  • Energiantarve on vähennetyn valaistuksen, integroidun dekooderin ja stand-by-tilan ansiosta vähäinen
  • Yksinkertainen konfigurointi SOPAS Engineering Tool -ohjelmistolla säästää aikaa
  • Alle kymmenen minuutin MTTR ja 80 000 h MTBF minimoivat seisonta-ajat ja varmistavat luotettavuuden

Yleiskatsaus

Kompaktimpi. Luotettavampi. Loistavampi.

Viivakameraan ICR88x perustuva seurantajärjestelmä on ihanteellinen ratkaisu kaikkiin high-end-sovelluksiin kuljetus- ja logistiikkaprosessien viiva- ja 2D-koodien luvussa. Koodinlukujärjestelmässä on modulaarinen kamerarakenne, LED-valaistus, tarkennuksen säätö ja tehokas dekooderi.

ICR88x-järjestelmä on optimoitu pienlajittelusovelluksia varten. Integroidun ICR88x-viivakameran lyhyen lukuetäisyyden ansiosta tarvitaan vain hyvin vähän asennustilaa.

Yhdellä silmäyksellä
  • High-end-kamerajärjestelmä, lyhyille lukuetäisyyksille optimoitu
  • Kaksirivinen CMOS-kenno takaa erinomaisen lukuvarmuuden
  • Erittäin suuri skannaustaajuus 19 kHz asti korkearesoluutioisille kuville (> 200 dpi)
  • Kaikki dekooderit ovat kameraan integroituja
  • Erittäin luotettava, ulkoista PC:tä ei tarvita
  • Järjestelmä tukee kaikkia yleisimpiä 1D-/2D-koodeja
  • Kaikkien komponenttiparametrien kloonaus
  • Muiden seurantaratkaisujen integrointi mahdollista

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    ToimintoDynaaminen tarkennuksen säätö
    Skannaustaajuus19.100 Hz
    Lukuetäisyys800 mm ... 1.350 mm
    KotelointiluokkaIP64
    Objektiivi ja valaistus vaihdettavissa
    Paino28,5 kg
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös