Kontakti
Palaute

Kamerapohjaiset koodinlukijat
ICR80x

Yksinkertainen, pieni ja kevyt

Hyötysi

  • 1D- ja 2D-koodien nopea ja luotettava tunnistus
  • Laite erilaisten koodityyppien lukuun; joustava myös koodityypin vaihtuessa
  • Yksinkertainen ja nopea asennus ja konfigurointi
  • Jälkisäätöä ei tarvita, koska liikkuvia osia ei ole ja lukukenttä on suuri
  • Pienen koon ansiosta helppo integroida ahtaisiin tiloihin

Yleiskatsaus

Yksinkertainen, pieni ja kevyt

ICR803 on 1D- ja 2D-koodeille tarkoitettu kamerapohjainen koodinlukija. Kompakti kotelo sisältää LED-valaistuksen, kuvankäsittelyn ja RS-232- tai USB-liitännän. Laite lukee kaikkia yleisimpiä 1D-koodeja, pinokoodeja, 2D-koodeja ja GS1-(RSS)-koodeja sekä voi sen lisäksi myös ottaa kuvia. ICR803 lukee koodit mistä tahansa asennosta. Tämän omni-luvun ansiosta ei koodin tarkka suuntaus ole välttämätöntä. ICR803-sarja voidaan integroida eri laitteisiin, esim. robottijärjestelmiin, kulunvalvontajärjestelmiin tai interaktiivisiin informaatio- ja lippuautomaatteihin. Laite voidaan liipaista manuaalisesti tai asettaa niin sanottuun presentaatiomoodiin. Lisäksi ICR:ää voidaan ohjata sarjakomennoilla.

Yhdellä silmäyksellä
  • Koodin omni-luku
  • Optinen kohdistusavustin
  • Erittäin kompakti rakenne
  • Erittäin pieni paino
  • Helppo yhdistää USB- ja RS-232-liitännöillä
  • Ympäristödirektiivien RoHS ja WEEE mukainen
  • Liipaisu sovitettavissa yksilöllisesti sovelluksen mukaan (näppäin, presentaatiomoodi, sarjakäskyt tai liipaisu SICK-liitäntätekniikan kautta)

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    ToimintoKiinteä tarkennus
    Lukuetäisyys50 mm ... 330 mm
    Objektiivi ja valaistus vaihdettavissa
    Ethernet✔ , TCP/IP, optiona ulkoisen liitäntämoduulin kautta
    Sarjamuotoinen✔ , RS-232 TTL
    CAN✔ , optiona ulkoisen liitäntämoduulin kautta
    PROFIBUS DP✔ , saatava optiona ulkoisen kenttäväylämoduulin kautta
    DeviceNet™✔ , optiona ulkoisen liitäntämoduulin kautta
    USB
    Paino37 g
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös