Kontakti
Palaute

Kamerapohjaiset koodinlukijat

Monipuolisia, suorituskykyisiä, yksinkertaisia

Kamerapohjaiset koodinlukijat ovat monipuolisia, suorituskykyisiä ja vaivattomia ja yksinkertaisia käyttää.

1D-, 2D- ja DPM-koodit, mutta myös osittain tuhoutuneet koodit tunnistetaan luotettavasti ja tulkitaan tarkasti suurissakin kuljetusnopeuksissa. Onpa kyseessä sitten metalli, lasi, muovi tai paperi, on joka pintaa ja joka sovellusta varten olemassa sopiva ratkaisu. Lukuisat mallivaihtoehdot, erilaiset liitännät ja verkotettavuus on kehitetty vastaamaan tulevaisuuden kasvaviin vaatimuksiin.

Suodata:
1500.0 mm 2500.0 mm
50.0 °C 50.0 °C
40.0 Hz 70.0 Hz

6 tulosta

1 - 6 tulosta 6

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Tuoteperhe Lector65x
Joustava koodinluku liikkuvalla hihnalla
  • 2/4 megapikselin resoluutio, suuri 40 Hz kuvataajuus
  • Dynaaminen tarkennuksen säätö kohteesta kohteeseen
  • Integroitu suurteho-LED-valaistus
  • Toimintopainikkeet, laserkohdistin, optinen takaisinkytkentäsignaali ja äänimerkki
  • Älykkäät, nopeat dekoodausalgoritmit
Tuoteperhe Lector64x
Suuri tehokkuus koodinlukusovelluksissa
  • 1,7 megapikselin kuvaresoluutio, suuri 40 Hz kuvataajuus
  • Integroitu suurteho-LED-valaistus
  • Toimintopainikkeet, laserkohdistin, optinen takaisinkytkentäsignaali ja äänimerkki
  • Älykkäät, nopeat dekoodausalgoritmit
Tuoteperhe Lector62x
Täydellinen näkyvyys – valaistuksesta riippumatta
  • Älykkäät dekoodausalgoritmit ja tehokas DPM-dekooderi
  • Immuuni ympäristön valolle
  • Voimakkaasti valaisevat punaiset, siniset ja infrapuna-LED-valot
  • Joustavat optiset lisätarvikkeet, kuten polarisaatiosuodin tai Dome-istukka
  • Kompakti rakenne ja kiertyvä pistokeyksikkö
  • Asetusavustaja, jossa on automaattinen tarkennus, laserkohdistin ja vihreä takaisinkytkentä-LED
  • MicroSD-kortti parametrien varmuuskopiointiin ja kuvien tallentamiseen
  • Innovatiivinen tietojen käsittely kattavalla lajittelun, suodatuksen ja tulostuksen formatoinnilla
Tuoteperhe ICR89x System
Nopeampi. Luotettavampi. Loistavampi.
  • Kaksirivinen CMOS-kenno takaa erinomaisen lukuvarmuuden viivakoodeille ja OCR-lukuun
  • Suuri, jopa 30 kHz skannaustaajuus tuottaa korkearesoluutioisia kuvia (200 dpi) 3,8 m/s nopeuteen asti
  • Suuri lukukenttä, jopa 1200 mm
  • Järjestelmä tukee kaikkia yleisimpiä 1D-/2D-koodeja ja postalcodeja
  • Viisi kuvalähtöä OCR:lle, videokoodaukselle, arkistoinnille ja diagnoosille
  • Parametrikloonaus kaikille komponenteille
  • Älykkäästi säädeltävä valmiustila
  • Teollisuuskäyttöön suunniteltu, ulkoista PC:tä ei tarvita
Tuoteperhe Lector63x
Älykäs. Joustava. Intuitiivinen.
  • Koodinlukija jopa 2 megapikselin anturilla
  • Optiikan ja suodinten joustava rakenne
  • Integroitu, vaihdettava suurtehovalaistus
  • Intuitiivinen käyttöliittymä, joustava tulosjono koodien analysointioptioilla
  • Toimintopainikkeet, laserkohdistin, äänimerkki ja takaisinkytkentä-LED
  • MicroSD-muistikortti
Tuoteperhe ICR88x System
Kompaktimpi. Luotettavampi. Loistavampi.
  • High-end-kamerajärjestelmä, lyhyille lukuetäisyyksille optimoitu
  • Kaksirivinen CMOS-kenno takaa erinomaisen lukuvarmuuden
  • Erittäin suuri skannaustaajuus 19 kHz asti korkearesoluutioisille kuville (> 200 dpi)
  • Kaikki dekooderit ovat kameraan integroituja
  • Erittäin luotettava, ulkoista PC:tä ei tarvita
  • Järjestelmä tukee kaikkia yleisimpiä 1D-/2D-koodeja
  • Kaikkien komponenttiparametrien kloonaus
  • Muiden seurantaratkaisujen integrointi mahdollista

1 - 6 tulosta 6

Ylös