Kontakti
Palaute

Käsilukijat

Mobiili, nopea ja joustava

Kaikilla yritystoiminta-alueilla on voitava käsitellä tietoja nopeasti ja joustavasti. SICKin käsilukijat tekevät ensiluokkaista työtä, sillä ilman automaattisia lukijoita kaikki pitäisi lukea ja rekisteröidä manuaalisesti.

Kun kehittyneessä automaattitunnistuksessa käytetään käsilukijoita, luku tapahtuu erittäin nopeasti, eikä lukuvirheitä esiinny juuri lainkaan. Työntekijöiden työ helpottuu, prosessit nopeutuvat ja virhelähteet eliminoidaan – kaikilla yritystoiminta-alueilla.

Suodata:
400.0 mm 16000.0 mm

7 tulosta

1 - 7 tulosta 7

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Tuoteperhe IDM24x
2D-koodien miellyttävä ja varma tunnistus
  • Kaikkien tavallisimpien 1D-, 2D- ja pinokoodien tunnistus
  • Luotettava, varma ja nopea koodien luku
  • Kompakti rakenne, kevyt kotelo
  • Manuaalinen käyttö ja hands-free-käyttö presentaatiomoodissa
  • Saatavissa johdolliset versiot ja langattomat mallit
Tuoteperhe IDM26x
2D-koodien tunnistus ankarissa olosuhteissa
  • Kaikkien tavallisimpien 1D- ja 2D-koodien sekä pinottujen koodien tunnistus
  • Luotettava, varma ja nopea koodien luku
  • Kestävä ja stabiili IP 65 -kotelo
  • Tukee kaikkia yleisimpiä johtoliitäntöjä ja radiotaajuutta käyttäviä liitäntöjä sekä teollisuuskenttäväyliä SICKin liitäntätekniikan avulla
  • Luvun vahvistus (Good Read) värinällä, äänimerkillä ja LEDillä
Tuoteperhe IDM14x
Monipuolinen
  • Lukuetäisyys jopa 850 mm
  • Kaikkien tavallisimpien lineaaristen viivakoodien tunnistus
  • Skannausnopeus 500 skannausta/sekunti asti
  • Kestää 24 pudotuskoetta 1,8 m korkeudesta
  • Selvästi näkyvä skannauslinja
  • Kotelointiluokka IP 41
Tuoteperhe IDM16x
Mobiilia luotettavuutta teollisuuteen
  • Kaikkien tavallisimpien 1D-koodien, PDF-vaihtoehdossa myös pinokoodien dekoodaus
  • Kompakti kotelo jopa kotelointiluokalla IP 65 kestää 50 pudotuskoetta 2 m korkeudesta betonille
  • Luvun vahvistus värinällä, äänimerkillä ja LEDillä
  • Tukee kaikkia yleisimpiä johtoliitäntöjä ja radiotaajuutta käyttäviä liitäntöjä sekä teollisuuskenttäväyliä SICK-liitäntätekniikan avulla
  • Johdon ja akun vaihto ilman työkaluja
  • Saatavissa johdolliset ja langattomat mallit
Tuoteperhe IDM12x
Uusi malli
  • Luku kontaktista sekä enintään 400 mm:n etäisyydeltä
  • Kaikkien tavallisimpien 1D-koodien, PDF-vaihtoehdossa myös pinokoodien tunnistus
  • Skannausnopeus jopa 300 skannausta/sekunti
  • Kestää 25 pudotuskoetta 1,5 m korkeudesta
  • Erittäin pieni 106 g paino
  • Liittäminen: PS/2- ja USB- keyboard wedge, USB-sarjaliitäntä tai RS-232 TTL -liitäntä
  • Kotelointiluokka IP 41
Tuoteperhe HW198x
Teollisuuskäyttöön soveltuva Area-Imaging-Scanner valtavalla lukuetäisyydellä
  • 1D- ja 2D-koodinluku vain yhdellä laitteella uskomattomalta 15 cm:n – 16 m:n lukuetäisyydeltä
  • Saatavissa johdollinen malli sekä Bluetooth-malli (korkeintaan 100 metrin etäisyys)
  • Kenttäliitäntämoduulit seuraaville: PROFIBUS, PROFINET, Ethernet TCP/IP, EtherCAT®
Tuoteperhe HW191x
Luotettava 2D-koodien tunnistus vaativiin teollisuussovelluksiin
  • Kaikkien tavallisimpien 1D-, 2D- ja pinokoodien tunnistus
  • Luotettava, varma ja nopea koodien luku
  • Kestävä kotelointiluokan IP 65 kotelo
  • Tukee kaikkia yleisimpiä johtoliitäntöjä ja radiotaajuutta käyttäviä liitäntöjä sekä teollisuuskenttäväyliä SICKin liitäntätekniikan avulla
  • Luvun vahvistus (Good Read) värinällä, äänimerkillä ja LEDillä

1 - 7 tulosta 7

Ylös