All you can read

Turvallinen investointi sopivaan ratkaisuun

Tuotteiden jäljitettävyyden ja tuoteväärennöksiltä suojautumisen perustana on luotettava automaattinen tunnistus. SICK tarjoaa lukulaitteita kolmelle teollisuuden tavallisimmalle tunnistustekniikalle: laserskannereita 1D-koodeille, kamerapohjaisia koodinlukijoita 1D- ja 2D-koodeille sekä RFID-lukijoita. Integroidut liitännät mahdollistavat liittämisen kaikkiin oleellisiin teollisuusverkkoihin, ja älykkäät käyttötoiminnot helpottavat käyttöönottoa ja käyttöä.

Lisätietoja

Meidän ratkaisumme tunnistukseen

MORE THAN A VISION: jotta tunnistustehtävät voitaisiin ratkaista tehokkaasti, on käytettävä useampaa kuin yhtä tekniikkaa.

Play

Tunnistusselain – löydä sopiva ratkaisu

Valitse nyt kriteerit ja löydä sopivat tunnistustekniikat

Lisätietoja

Kolme tekniikkaa kaikkiin tilanteisiin: etusi

Lue lisää tunnistustekniikan eduista.

Lisätietoja
All you can read
Meidän ratkaisumme tunnistukseen
Tunnistusselain – löydä sopiva ratkaisu
Kolme tekniikkaa kaikkiin tilanteisiin: etusi

Valitse ratkaisusi

Tästä kohdasta voit etsiä sopivat tuotteet tai tuoteperheet

Suodata:
0.02 mm 2.0 mm
105.0 mm 16000.0 mm
40.0 °C 130.0 °C

33 tulosta

1 - 8 tulosta 33

Etumatkaa logistiikkaanne
  • Erinomainen lukuvarmuus ja anturin tehokkuus SMART+-dekooderin ansiosta
  • Integroitu liitäntä SICK-diagnosointiohjelmistoon
  • Linkitettävissä kaikkien muiden SICKin automaattisen tunnistuksen järjestelmäratkaisujen kanssa (= modulaarinen järjestelmä)
  • 6 sivun lukumahdollisuus
  • Start-stop- ja seurantakäyttö
Vertaa nyt
Valitse
2D-koodien miellyttävä ja varma tunnistus
  • Kaikkien tavallisimpien 1D-, 2D- ja pinokoodien tunnistus
  • Luotettava, varma ja nopea koodien luku
  • Kompakti rakenne, kevyt kotelo
  • Manuaalinen käyttö ja hands-free-käyttö presentaatiomoodissa
  • Saatavissa johdolliset versiot ja langattomat mallit
Vertaa nyt
Valitse
2D-koodien tunnistus ankarissa olosuhteissa
  • Kaikkien tavallisimpien 1D- ja 2D-koodien sekä pinottujen koodien tunnistus
  • Luotettava, varma ja nopea koodien luku
  • Kestävä ja stabiili IP 65 -kotelo
  • Tukee kaikkia yleisimpiä johtoliitäntöjä ja radiotaajuutta käyttäviä liitäntöjä sekä teollisuuskenttäväyliä SICKin liitäntätekniikan avulla
  • Luvun vahvistus (Good Read) värinällä, äänimerkillä ja LEDillä
Vertaa nyt
Valitse
Erittäin joustava ja suorituskykyinen
  • Laajennettu koodien rekonstruointitekniikka SMART+
  • Uudenlainen liitäntätekniikka integroidun parametrimuistin kanssa
  • CAN, Ethernet ja D-Sub integroituna (riippuu käytettävästä kloonausyksiköstä)
  • Reaaliaikainen automaattitarkennus takaa erittäin suuren terävyysalueen
  • Yhdenmukainen ja käyttäjänläheinen käyttöliittymä SOPAS ET
  • Integroitu seuranta ilman ylimääräistä järjestelmäohjainta
  • Joustava lajittelu- ja suodatustoiminto
  • Integroitu LED-pylväskuvio käyttökentän kanssa
Vertaa nyt
Valitse
Joustava koodinluku liikkuvalla hihnalla
  • 2/4 megapikselin resoluutio, suuri 40 Hz kuvataajuus
  • Dynaaminen tarkennuksen säätö kohteesta kohteeseen
  • Integroitu suurteho-LED-valaistus
  • Toimintopainikkeet, laserkohdistin, optinen takaisinkytkentäsignaali ja äänimerkki
  • Älykkäät, nopeat dekoodausalgoritmit
Vertaa nyt
Valitse
Yksinkertainen integrointi – älykkyys mukana
  • Antenni ja tietojen valmistelu integroitu anturiin
  • Lukuetäisyys jopa 10 metriä
  • Liitäntämahdollisuus korkeamman asteen ohjausjärjestelmään tai suoraan pilvipalveluun
  • Jopa 4 ulkoista antennia
  • Yksinkertainen kokoonpano SOPAS ET:n tai integroidun web-palvelimen kautta
  • Yhteensopiva SICK AppSpacen kanssa
  • Kestävä, IP67-standardin mukainen rakenne
Vertaa nyt
Valitse
Monipuolinen
  • Lukuetäisyys jopa 850 mm
  • Kaikkien tavallisimpien lineaaristen viivakoodien tunnistus
  • Skannausnopeus 500 skannausta/sekunti asti
  • Kestää 24 pudotuskoetta 1,8 m korkeudesta
  • Selvästi näkyvä skannauslinja
  • Kotelointiluokka IP 41
Vertaa nyt
Valitse
Mobiilia luotettavuutta teollisuuteen
  • Kaikkien tavallisimpien 1D-koodien, PDF-vaihtoehdossa myös pinokoodien dekoodaus
  • Kompakti kotelo jopa kotelointiluokalla IP 65 kestää 50 pudotuskoetta 2 m korkeudesta betonille
  • Luvun vahvistus värinällä, äänimerkillä ja LEDillä
  • Tukee kaikkia yleisimpiä johtoliitäntöjä ja radiotaajuutta käyttäviä liitäntöjä sekä teollisuuskenttäväyliä SICK-liitäntätekniikan avulla
  • Johdon ja akun vaihto ilman työkaluja
  • Saatavissa johdolliset ja langattomat mallit
Vertaa nyt
Valitse

1 - 8 tulosta 33

Edut

Edut – kolme tekniikkaa kaikkia tilanteita varten

SICK on globaalina yhtiönä maailmanlaajuisesti käytettävissäsi. Tarjoamamme palvelut: vaatimustesi tarkka analyysi, tekninen asiantuntemus ja järjestelmäkompetenssi, vahvat tuotteet ja kattava tuki paikan päällä. SICK on markkinajohtaja automaattisen tunnistuksen alalla ja auttaa sinua käyttökohteeseesi sopivan, oikean tekniikan löytämisessä. Laser, kamera tai RFID: näytämme sinulle, kuinka tarpeen vaatiessa kaikki kolme tekniikka voidaan yhdistää. Kiinteästi asennettu anturi tai kannettava, käsikäyttöinen lukija – paras ratkaisu on aina yksilöllisesti ja tarkkaan räätälöity vaatimuksiisi. SICK tekee visioistasi totta.

Kamerapohjaiset koodinlukijat
  • Erilaisten koodilajien joustava lukeminen, esim. 2D-koodit, kuten datamatriisikoodit, ja lukeminen koodin suunnasta riippumatta (360°)
  • Koodilaadun valvonta prosessin optimoimiseen laitteen Code Analytics -toiminnolla
  • Jälkikäteen suoritettava kuva-analysointi tunnistettujen kohteiden kuvien tallennuksella
  • Voimakkaasti vaurioituneiden koodien luku, arviointi ja analysointi korjaavien kuvankäsittelyalgoritmien avulla
Kiinteästi asennettu viivakoodinlukija
  • Viivakoodien lukeminen eri etäisyyksiltä ja eri kokoisten kohteiden yhteydessä suurella lukualueen syvyydellä vain yhdellä laitteella
  • Laajan lukualueen kattaminen yhdellä laitteella suuren avautumiskulman ansiosta
  • Kestää erittäin hyvin ulkopuolista valoa, ja siksi lukuvakaus on hyvä myös vaihtelevassa ympäristön valaistuksessa
  • Automaattinen fokusointitoiminto helppoa käyttöönottoa varten ja näin vähäiset käyttöönottokustannukset
RFID
  • Luotettava piilossa olevien tai likaisten kohteiden tunnistus, koska näköyhteyttä RFID-transponderiin ei tarvita
  • Suurempien kohteiden tunnistus määrittelemättömällä transponderin sijainnilla suurien lukuetäisyyksien ja lukukenttäleveyksien avulla
  • Tietojen lukeminen ja kirjoittaminen
  • Salatulla tiedonsiirrolla taataan lähes virheettömät tulokset ja tietosuoja
Kannettava, käsikäyttöinen lukija
  • Erilaisten koodilajien mobiilitunnistus (esim. viivakoodit ja 2D-koodit sekä datamatriisikoodit) ja lukeminen koodin suunnasta riippumatta (360°) – maksimaaliseen joustavuuteen pyrittäessä
  • Jopa 16 metrin lukuetäisyydet aikaa säästävään koodien tunnistukseen ja siten parempaan tuottavuuteen
  • Ratkaisut yhdeltä toimittajalta: joko kiinteästi asennettujen tunnistusantureiden tai -järjestelmien täydennykseksi tai itsenäiseksi ratkaisuksi
  • Kenttäväylämoduuliemme avulla kannettavat, käsikäyttöiset lukijat ja ulkoiset laitteet ovat lisäksi integroitavissa asiakkaidemme koneiden ja laitteistojen ohjauslaitteisiin

SICKin kanssa valinta on sinulla. Kolme teknologiaa, yksi filosofia: asiakkaan tarpeet ovat aina ensimmäisellä sijalla.

4Dpro – THE FLEXIBILITY YOU NEED

SICK tarjoaa laajan tunnistus- ja konenäköratkaisujen valikoiman, joihin kuuluvat tuotteet anturin valmistaja itse kehittää ja toteuttaa. Päädyitpä juuri nyt mihin tahansa ratkaisuun: 4Dpro-konsepti on joustava myös tulevaisuudessa. Kaikki 4Dpro-anturit ovat yhteensopivia ja keskenään vaihdettavissa. Yhtenäinen liitäntätekniikka, yhtenäinen käyttöliittymä ja yhtenäinen lisävarustekonsepti – tämä ainutkertainen yhdistelmä on nimeltään 4Dpro.
Yhtenäinen liitäntätekniikka Kaikissa 4Dpro-antureissa on käytetty samaa modulaarista liitäntätekniikkaa. Tämä takaa joustavan kenttäväyläyhteyden ja korkean prosessiturvallisuuden. Tuplahyöty asiakkaalle: helppo tilausprosessi ja vähäisempi integrointiin kuluva aika ja kustannukset.
Yhtenäinen käyttöliittymä Kaikissa 4Dpro-antureissa on käytetty SICKin eri laitteiden kanssa toimivaa konfigurointiohjelmistoa. Tämä mahdollistaa kaikkien tekniikoiden sujuvan käytön. Tiedot siirretään kulloinkin toivotussa muodossa ohjauslaitteeseen ja 4Dpro-antureiden tulot ja lähdöt voidaan nopeasti analysoida tapahtumamonitorin avulla.

Turvallinen sijoittaminen, helppo käyttöönotto, vähäiset koulutuskustannukset, nopea ja joustava vaihto, myös eri tunnistustekniikkojen välillä vaihdeltaessa.

Menestyskertomuksia

Tehokas autotuotanto RFID-teknologialla

lisää

Elintarviketeollisuus: tunnistustekniikka mahdollistaa jäljittämisen tuotetasolla

Lisää

Aukoton pakettien jäljitettävyys

Lisää

Kolme teollista kuvankäsittelytapaa – yksi järjestelmä Modulaarinen rakenne tekee SICKin anturijärjestelmistä joustavasti laajennettavia ja mukauttaa ne vaatimuksiisi. Laser, kamera tai RFID: kaikki kolme tekniikkaa voidaan tarpeen vaatiessa yhdistää järjestelmäratkaisuksi. Tällöin asiakasliittymä on täysin riippumaton käytettävästä teknologiasta. Silloin erilaiset lukutehtävät ja optiset tunnistusmenettelyt voidaan hoitaa samalla järjestelmällä. Niihin kuuluvat esim. lukeminen ylhäältä kamerapohjaisilla koodinlukijoilla, viivakoodien lukeminen sivulta kiinteästi asennetuilla viivakoodinlukijoilla ja Lector®-sarjan antureilla tai säiliöiden tunnistus samanaikaisella optisella tunnistuksella RFID:n avulla.
Räätälöidyt anturitoiminnot SICK AppSpacella Onko vaatimustesi mukaan räätälöidyn tunnistusratkaisun löytäminen aikaa vievää, vaikeaa tai jopa mahdotonta? Ei, jos valitset sovellukseesi vaihtoehtoisesti yhdistettävän SICK AppSpace -ekosysteemin. Tässä sovelluksen kehittäjä itse määrittää ratkaisun: Älykkäät ohjelmistotyökalut, tehokkaat ohjelmoitavat laitteet ja dynaaminen kehittäjäyhteisö muodostavat pohjan yksilöllisille anturiratkaisuille. Nämä mahdollistavat täysin uudet ja mukautuvat ratkaisut automaatiossa.
Kolme teollista kuvankäsittelytapaa – yksi takuu Yli 70-vuotisen käytännön kokemuksensa pohjalta SICK tarjoaa standardoituja palveluja kiinteään hintaan, kuten esim. säännöllisiä suorituskyvyn tarkastuksia tahattomien seisokkiaikojen välttämiseksi. Laitteiden asianmukainen käyttöönotto ja huolto varmistavat optimaalisen tehokkuuden. Takuun pidennyksen avulla asiakkaat saavat sijoitukselleen jopa viiden vuoden lisäturvan. Asiakaskohtaiset palvelut, kuten esikonfigurointi, päivitykset, suunnittelu ja koulutukset täydentävät palveluportfoliota.

Lataukset