Toiminnallisen turvallisuuden järjestelmä - SAFEGUARD DETECTOR

2.12.2016
Toiminnallisen turvallisuuden järjestelmä - SAFEGUARD DETECTOR

Safeguard Detector koostuu Flexi Soft turvaohjaimesta ja kahdesta MultiPulse-kohdevalokennosta. Kaksi kohdevalokennoa valvovat pakkauskoneen makasiinin täyttöastetta. Sivulle asennetut anturit valvovat kartonkipinoa. Kun täyttöaste ei ole enää riittävä, järjestelmä antaa varoituksen, jotta täyttö voidaan suorittaa ajoissa koneen pysähtymisen estämiseksi. Flexi Soft turvaohjain valvoo antureiden signaaleja. Antureiden nopeaa käyttöönottoa varten Flexi Soft-ohjaimelle on käytettävissä sertifioidut toimilohkot. Lisäksi turvaohjaimen väyläliitännän kautta voidaan toteuttaa diagnostiikkatoimenpiteitä useissa vaiheissa. Ne antavat käyttäjälle ilmoituksen,että makasiini pitää täyttää lähiaikoina, koske muuten se tyhjenee esimerkiksi seuraavan puolen tunnin aikana.

 
Tilaa säästävä makasiinivalvonta
 
Pieni anturikotelo ei tarvitse juurikaan tilaa, jolloin kartonkimakasiiniin päästään helposti käsiksi. Käyttäjä voi pakkauskoneen käytön aikana lisätä pakkausmateriaalia. Makasiinin sivulle asennetuilla, kompakteilla MultiPulse-kohdevalokennoilla saadaan lisää vapauksia koneen muotoiluun: kartonkisyötön formaatin vaihto on toteutettavissa yksinkertaisemmin kuin tavanomaisilla järjestelmillä. Mekaanista tunnelia ei tarvita. Formaatin vaihdon yhteydessä turvatoiminto pysyy samana, koska kartonkimakasiinin sivuohjaimilla on aina sama etäisyys kartonkiaihioiden reunoihin.
 
Toiminnallisen turvallisuuden vaatimusten täyttyminen
 
Itsetestaus toiminnallisen turvallisuuden vaatimusten mukaisesti voidaan varmistaa ainoastaan, kun kaikki komponentit toimivat järjestelmänä. Molemmat kohdevalokennot lähettävät tarvittavat pulssitetut signaalit, jotka Flexi-Soft turvaohjain arvioi. Safeguard Detector turvajärjestelmällä voidaan välttää tyhjän kartonkimakasiinin läpi tarttumisesta aiheutuvat käyttäjän loukkaantumiset.
 
Älykäs turvaratkaisu yhdeltä ja samalta toimittajalta
 
Safeguard Detector järjestelmällä SICK tarjoaa pulssitettujen anturien ohella yhdessä paketissa myös älykkään signaaliarvioinnin Flexi Soft-ohjaimella. Flexi Soft- ohjaimen ohjelmoinnin helpottamiseksi SICK on tehnyt omat toimilohkot Safeguard Detector- järjestelmän yksittäisille versioille. Tämä mahdollistaa turvatoiminnon helpon ohjelmoinnin drag-and-drop-toiminnolla. Lisäksi käytettävissä on simerkkiohjelmia laajennettujen toimintojen liittämistä varten. Luotettavien ja hyväksi todettujen komponenttien ohella koneiden kehittäjät ja laitteistojen käyttäjät voivat luottaa turvajärjestelmän luotettavuuteen. Se on TÜV Süd -laitoksen sertifioima suoritustasolla PL d standardien SFS-EN ISO 13849 ja SILCL2 (SFS-EN 62061) mukaan.
 
Automaattinen toimintakunnon valvonta 
 
Läsnäolosignaalin lisäksi MultiPulse- kohdevalokenno ilmoittaa sovelluksen virheettömyyden ja tilan. Näin ohjaus saa tiedon, että anturi varmasti tunnistaa kohteen, ja että mitään vauriota tai vikaa kuten johtokatkosta tai anturin virhetoimintoa ei ole. Tämän mahdollistaa yksinkertainen värähtelypiiri, joka muodostetaan kohteella, optiikalla ja anturielektroniikalla. Toisen kytkentäpisteen avulla anturin manipulointi voidaan sulkea lähes täysin pois. Ohjaus valvoo värähtelypiiriä, joka toimii joko 2 Hz tai 10 Hz taajuudella.
 
Modulaarinen ja helppo konfigurointi: SICKin Flexi Soft –turvaohjain
 
Useat keskus-, laajennus- ja nopeudenvalvontayksiköt sekä väyläliitännät mahdollistavat räätälöidyt ja mukautetut turvasovellusratkaisut. Tällä parannetaan tehokkuutta pakkausteollisuuden koneissa, joissa käytetään useita valvottavia ovia ja luukkuja, jolloin Flexi Soft minimoi johdotustarpeen. Lisäksi Flexi Soft mahdollistaa koneiden turvatoimintojen yhdistämisen – ja niiden integroimisen laitteiston ohjausjärjestelmään. Lisenssivapaa konfigurointiohjelmisto Flexi Soft Designer tarjoaa lisäksi helpon ohjelmoinnin, nopean käyttöönoton ja kattavan valvonnan. Koko konfigurointi voidaan dokumentoida usealla kielellä yhdellä klikkauksella.
 
Kysy lisää:
SICK Oy / Mika Andersson
09 2515 8023
mika.andersson@sick.fi