Kontakti
Palaute

Integroitu diagnoositoiminto muokkauksen yhteydessä

Integroidun diagnoositoiminnon ansiosta IMC lähestymiskytkin valvoo jo muokkausprosessin aikana osavaiheen tulosta. Asetettavat kytkentäpisteet voivat näin suoraan ilmaista häiriötekijöiden ylittymisen. Tämä vähentää hylkykappaleita ja helpottaa virheen etsintää, koska virheen aiheuttaja voidaan paikallistaa nopeasti. Signaalien tilastollinen valvonta mahdollistaa kehityssuuntien tunnistamisen ja muokkaustyökalujen huollon ja säädön suunnittelemisen ajoissa ja tarpeita vastaten.

  • Seuraavia tuoteperheitä voidaan käyttää
    Tuoteperhe IMC
    Nelinkertainen kytkentä induktiivisella älykkyydellä
    • Rakenteet: M8 - M30; IQ10 ja IQ12
    • Neljä ohjelmoitavaa kytkentäpistettä tai ikkunaa yhdellä SN:llä 20 mm saakka
    • Vapaasti ohjelmoitava lähtötoiminto
    • Kotelointiluokka: IP 68, IP 69K
    • Lämpötila-alue: –40 °C ... +75 °C
    • Kestävä ruostumaton teräs- tai Vistal-kotelo
    • Logiikka-, laskuri-, aikamittaus- tai lämpötilan valvontatoiminto
    • IO-Link 1.1
Ylös