Kuplapakkauksien laatuvalvonta

Kuplapakkauksissa olevien lääketuotteiden täydellisyys ja koko tarkastetaan, jolla lisätään potilasturvallisuutta ja vältetään reklamaatioita. 2D-konenäköanturi InspectorP6xx tarkastaa, onko kuplapakkaus oikein täytetty. Voidaan valita anturi, jossa on joko integroitu objektiivi tai joustava, vaihdettava objektiivi, jonka avulla kuvanlaatu voidaan helposti optimoida. Monipuolinen työkaluvalikoima huolehtii tehokkaasta tuotannosta erilasten laatutarkastusten yhteydessä.

Vaihtoehtoisesti sovellus voidaan ratkaista myös 3D-konenäköanturi Ruler3000:n avulla. Se tunnistaa kohteiden muodot erittäin tarkasti ja havaitsee kolmiulotteisten kuvien avulla varmasti etenkin pintojen viat ja murtumat.

  • Seuraavia tuoteperheitä voidaan käyttää
    Laadunvalvonnalle asettamasi vaatimukset nopeasti ratkaistuna
    • 2D-konenäkötarkastus
    • Ratkaisee vaativat tehtävät laadunvalvonnassa
    • Toolkit paikallaolon valvontaan, mittaukseen, kalibrointiin ja lokalisointiin
    • SICK Nova -työkalujen nopea mukauttaminen ja lisääminen
    • Eri näkökenttiä, resoluutioita, suoritustasoja, optiikoita ja valaistuksia
    • Helppo käyttöliittymä, voidaan hakea verkkoselaimen avulla
    Nopein tie huippusuorituskykyiseen 3D:hen
    • SICKin CMOS-anturi ja ROCC-teknologia erinomaiseen 3D-suorituskykyyn
    • 3D-profiilit jopa 46 kHz:n taajuudella (kun vähennetty Region of Interest)
    • Helppo käyttöönotto taatun näkökentän konseptin avulla
    • Täyttää GigE Vision- ja GenlCam-standardien vaatimukset
    • Tarkat 3D- ja heijastusmittaukset sekä valon sirontaan perustuvat mittaukset yhdellä laitteella
    • Modulaarinen teollisuusmalli, IP65/67
    Mutkaton paikallaolon tarkastus
    • Teollisen 2D- ja 3D-kuvankäsittelyn tarkastus
    • Presence-Inspection-sovellukset
    • Käyttäjäystävällinen käyttöliittymä voidaan hakea verkkoselaimella
    • Helppo mukauttaa SICK Nova Plug-in Tools -työkalujen avulla
    • I/O- ja TCP/IP-liitäntä
    Konfiguroitava. Ohjelmoitava. Kompakti. Monipuolinen.
    • 2D-konenäköanturit, 1,3 ja 1,9 megapikseliä
    • Työkaluvalikoiman konfigurointi verkkoselaimessa
    • Uusien SensorAppien ohjelmointi SICK AppStudiossa
    • Joustavat S- ja C-Mount-objektiivit, joissa integroitu valaistus
    • Laserin suuntausapu, äänimerkki ja takaisinkytkennän merkkivalo
    • Sisältää HALCON-käyntiaikalisenssin ja SICK Algorithm Libraryn
    Käyttäjäystävällinen. Kompakti. Monipuolinen.
    • Mukana toimitettu ja esiasennettu SICK Nova Quality Inspection -työkaluvalikoima
    • Kompakti, kestävä IP65-kotelo, jossa käännettävä pistokeyksikkö
    • Tehokkaat LEDit, korkealaatuinen objektiivi ja opetettava, automaattinen tarkennus
    • Lukuisia tiedonsiirtoliittymiä
    • SICK AppSpace SensorApp -yhteensopiva malli
    • Voidaan ohjelmoida SICK AppStudiolla