Testiputkiloiden jäljitettävyys kuljetuksen aikana

Testiputkiloiden tunnistus koko niiden kuljetusreitin aikana on tärkeää myös analysointivaiheen aikana. Näin varmistetaan, että aina oikea testiputkilo siirtyy seuraavaan analysointivaiheeseen. Analysointiprosessin ongelmatonta kulkua varten kiinteästi asennettu CLV62x-viivakoodinlukija antaa testiputkiloiden luotettavat testitulokset nopeasti. CLV62x on kooltaan kompakti ja siinä on useita liitäntöjä. Siksi se on helppo integroida jokaiseen kuljetusreitin osuuteen.

  • Seuraavia tuoteperheitä voidaan käyttää
    Tehokas skanneri – joustava käyttö
    • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET ja EtherNet/IP integroituina. Ei tarvita ylimääräistä Ethernet-sovitinta (Ethernet-versiolla)
    • Koodin rekonstruktio SMART620
    • Erittäin joustavat lajittelu- ja suodatustoiminnot
    • Konfigurointi SOPASilla, joka on kaikkien uusien SICK-tuotteiden parametrointityökalu
    • Suuri skannaustaajuus 1200 Hz asti
    • Pieni koko
    • Laajennetut etädiagnoosi- ja verkonvalvontatoiminnot käytettävissä Ethernetin kautta
    • Kotelointiluokka IP 65 tai IP 69K (tyypistä riippuva)