Hyllykoodien tunnistus ja testiputkiloiden pinnankorkeusmittaus Single Lane -analysaattoreissa

Luotettava, kiinteästi asennettu CLV60x-viivakoodinlukija huolehtii testiputkiloissa ja hyllyissä olevien koodien oikeanlaisesta vahvistamisesta. Tämä mahdollistaa myös näytteiden jäljitettävyyden koko laboratorioprosessin ajan. CLV60x-lukijan kestävä kotelo ja kompakti koko täyttävät pienten koneiden käyttöedellytykset. LL3 tunnistaa tämän prosessin aikana nesteiden pinnankorkeuden testiputkiloissa.

  • Seuraavia tuoteperheitä voidaan käyttää
    Päät ratkaisevat: SICKin valokuidut
    • Erittäin suuri valikoima muovi- ja lasikuitu-valokuituja
    • Korkeita lämpötiloja ja kemikaaleja kestävät valokuidut
    • Saatavissa kierreholkit ja tasaiset holkit, suorakaiteen muotoinen keila (Array), 90°-kääntöversiot
    • Fokusoitu optiikka
    • Valokenno- ja lähetin-vastaanotinpariperiaate
    • Muovivaippa, metallisuojaletku tai teflonvaippa
    Luotettava lukuteho hyvin pienessä asennustilassa
    • Korkea lukukenttä jo 30 mm:n lukuetäisyydellä
    • 2 kilopikselin CMOS-teknologia
    • LED-tilanäyttö nähtävissä lähes joka suunnasta
    • Asiakkaan toiveisiin mukauttaminen valinnaisena palveluna
    • Skannaustaajuus 750 Hz
    • Lukuikkuna joko edessä tai sivulla