Henkilöiden tunnistus ulkoalueella

Vihivaunuille asetetut turvallisuusvaatimukset ulkoalueilla ovat korkeat: henkilöiden turvallisuuden on oltava taattu myös huonoissa sääolosuhteissa, kuten kirkkaassa auringonpaisteessa, sateessa, lumisateessa, tuulisessa säässä, sumussa tai jos laserskanneri on likainen. Samalla pitäisi myös pystyä vähentämään suunnittelemattomia konepysähdyksiä. outdoorScan3 mahdollistaa vaivattoman tuotantokulkujen yhdistämisen ja logistiikkaprosessit sisä- ja ulkotiloissa. outdoorScan3-skannerin avulla vihivaunut pystyvät liikkumaan turvallisesti tuotantohallien rajojen yli ja navigoimaan ongelmitta hallista halliin.

  • Seuraavia tuoteperheitä voidaan käyttää
    Turvalaserskanneri automatisointiin ulkoalueilla
    • Sertifioitu standardien ISO 13849 ja IEC 62998 mukaiseksi henkilösuojaksi sisä- ja ulkotiloissa
    • SafeHDDM®-skannaustekniikka ulkokäyttöön
    • Modulaariset lisävarusteet parantavat suorituskykyä
    • Jopa 128 vapaasti konfiguroitavaa kenttää
    • Diagnoosi Safety Designerilla ja Monitoring App -sovelluksella
    • Nopeuden mukauttaminen AGV Dynamic Weather Assist -järjestelmän avulla