Kontakti
Palaute

Seinän puhkaisusuojaus pystysuuntaisella seinävalvonnalla

Hyvässä turvakonseptissa ei huomioida ainoastaan puhkaisuja kattojen läpi, vaan myös seinien läpi, esim. kassaholvien yhteydessä. Kyseisen tilan sisäseinien valvonta tapahtuu 2D-laserskannereilla. Ne voidaan kiinnittää sisäseinälle lähes näkymättömiin. Hälytys laukaistaan, jos henkilö tunkeutuu valvonta-alueelle. Tämä valvontamenetelmä sopii myös kevytrakenteisilla seinillä varustettuihin varastoihin, palvelintiloihin ja tuulivoimaloihin.

  • Seuraavia tuoteperheitä voidaan käyttää
    Tuoteperhe LMS1xx
    Kompakti ja taloudellinen, myös vaikeissa ympäristöolosuhteissa
    • Tehokas ja edullinen 2D-LiDAR-anturi 50 m mittausalueeseen asti
    • Monikaikutekniikka ja älykkäät algoritmit takaavat erinomaisen suorituskyvyn joka säällä
    • Kestävä ja kompakti kotelo kotelointiluokkaan IP 67 asti, integroidulla lämmityksellä ja lämpötila-alueella –40 °C ... +60 °C
    • Security-sovelluksiin saatavissa mallit relelähdöillä ja VdS-sertifioinnilla
    • Mittaustietojen reaaliaikainen ulostulo Ethernet-liitännän kautta
    • Digitaalilähtöjen määrä laajennettavissa ulkoisilla CAN-moduuleilla
    Tuoteperhe LMS5xx
    Luotettava ja tarkka, myös pitkillä etäisyyksillä
    • Suorituskykyinen 2D-LiDAR-anturi 80 m mittausalueeseen asti
    • Monikaikutekniikka takaa erinomaisen suorituskyvyn epäsuotuisissakin sääolosuhteissa
    • Kompakti kotelo kotelointiluokkaan IP 67 asti ja ulkokäyttöön tarkoitetuissa laitteissa integroitu lämmitys
    • Pieni tehonkulutus
    • Nopea signaalinkäsittely
    • Enemmän tuloja ja lähtöjä
    • Usean anturin synkronointi mahdollista
  • Seuraavia tuotteita voidaan käyttää
    1080182
    TiM3xx
    2D-LiDAR-anturit
    • Käyttöalue: Outdoor
    • Integroitu sovellus: Kenttien analysointi joustavin kentin
    • Mittausperiaate: HDDM
    • Työalue: 0,05 m ... 10 m
    • Avautumiskulma: Horisontaalinen (270°)
    • Kulmaresoluutio: 0,33°
    • Kenttäsarjojen lukumäärä: 16
    • Digitaaliulostulot: 3 (NPN, lisäksi 1 x Device Ready)
    • Sähköliitäntä: 1 x liitäntä Ethernet, 4-napainen M12-naarasliitin, 1 x liitäntä jännitesyöttö“, 12-napainen M12-urosliitin, 1 x Mikro-USB-naarasliitin, tyyppi B
    1056550
    TiM3xx
    2D-LiDAR-anturit
    • Käyttöalue: Indoor
    • Integroitu sovellus: Kenttien analysointi
    • Mittausperiaate: HDDM+
    • Työalue: 0,05 m ... 4 m
    • Avautumiskulma: Horisontaalinen (270°)
    • Kulmaresoluutio:
    • Kenttäsarjojen lukumäärä: 16
    • Digitaaliulostulot: 3 (PNP, lisäksi 1 x Device Ready)
    • Sähköliitäntä: 1 x 12-napainen M12-urosliitäntä (0,8 m)
    1052627
    TiM3xx
    2D-LiDAR-anturit
    • Käyttöalue: Indoor
    • Integroitu sovellus: Kenttien analysointi
    • Mittausperiaate: HDDM+
    • Työalue: 0,05 m ... 4 m
    • Avautumiskulma: Horisontaalinen (270°)
    • Kulmaresoluutio:
    • Kenttäsarjojen lukumäärä: 16
    • Digitaaliulostulot: 3 (PNP, lisäksi 1 x Device Ready)
    • Sähköliitäntä: 1 x 15-napainen D-Sub-HD-urosliitäntä (0,9 m)
    1069932
    TiM3xx
    2D-LiDAR-anturit
    • Käyttöalue: Indoor
    • Integroitu sovellus: Kenttien analysointi
    • Mittausperiaate: HDDM+
    • Työalue: 0,05 m ... 4 m
    • Avautumiskulma: Horisontaalinen (270°)
    • Kulmaresoluutio:
    • Kenttäsarjojen lukumäärä: 16
    • Digitaaliulostulot: 3 (NPN, lisäksi 1 x Device Ready)
    • Sähköliitäntä: Avoimet päät (2,0 m)
    1067299
    TiM3xx
    2D-LiDAR-anturit
    • Käyttöalue: Outdoor
    • Integroitu sovellus: Kenttien analysointi joustavin kentin
    • Mittausperiaate: HDDM
    • Työalue: 0,05 m ... 10 m
    • Avautumiskulma: Horisontaalinen (270°)
    • Kulmaresoluutio:
    • Kenttäsarjojen lukumäärä: 16
    • Digitaaliulostulot: 3 (PNP, lisäksi 1 x Device Ready)
    • Sähköliitäntä: 1 x liitäntä Ethernet, 4-napainen M12-naarasliitin, 1 x Mikro-USB-naarasliitin, tyyppi B, 1 x liitäntä jännitesyöttö“, 12-napainen M12-urosliitin
    1062221
    TiM3xx
    2D-LiDAR-anturit
    • Käyttöalue: Indoor
    • Integroitu sovellus: Kenttien analysointi
    • Mittausperiaate: HDDM+
    • Työalue: 0,05 m ... 4 m
    • Avautumiskulma: Horisontaalinen (270°)
    • Kulmaresoluutio:
    • Kenttäsarjojen lukumäärä: 16
    • Digitaaliulostulot: 3 (NPN, lisäksi 1 x Device Ready)
    • Sähköliitäntä: 1 x 15-napainen D-Sub-HD-urosliitäntä (0,9 m)
    1071399
    TiM3xx
    2D-LiDAR-anturit
    • Käyttöalue: Outdoor
    • Integroitu sovellus: Kenttien analysointi joustavin kentin
    • Mittausperiaate: HDDM
    • Työalue: 0,05 m ... 10 m
    • Avautumiskulma: Horisontaalinen (270°)
    • Kulmaresoluutio: 0,33°
    • Kenttäsarjojen lukumäärä: 16
    • Digitaaliulostulot: 3 (PNP, lisäksi 1 x Device Ready)
    • Sähköliitäntä: 1 x liitäntä Ethernet, 4-napainen M12-naarasliitin, 1 x Mikro-USB-naarasliitin, tyyppi B, 1 x liitäntä jännitesyöttö“, 12-napainen M12-urosliitin
    1080181
    TiM3xx
    2D-LiDAR-anturit
    • Käyttöalue: Outdoor
    • Integroitu sovellus: Kenttien analysointi joustavin kentin
    • Mittausperiaate: HDDM
    • Työalue: 0,05 m ... 10 m
    • Avautumiskulma: Horisontaalinen (270°)
    • Kulmaresoluutio:
    • Kenttäsarjojen lukumäärä: 16
    • Digitaaliulostulot: 3 (NPN, lisäksi 1 x Device Ready)
    • Sähköliitäntä: 1 x liitäntä Ethernet, 4-napainen M12-naarasliitin, 1 x liitäntä jännitesyöttö“, 12-napainen M12-urosliitin, 1 x Mikro-USB-naarasliitin, tyyppi B
    1067919
    TiM3xx
    2D-LiDAR-anturit
    • Käyttöalue: Indoor
    • Integroitu sovellus: Kenttien analysointi joustavin kentin
    • Mittausperiaate: HDDM+
    • Työalue: 0,05 m ... 4 m
    • Avautumiskulma: Horisontaalinen (270°)
    • Kulmaresoluutio:
    • Kenttäsarjojen lukumäärä: 16
    • Digitaaliulostulot: 3 (NPN, lisäksi 1 x Device Ready)
    • Sähköliitäntä: 1 x 12-napainen M12-urosliitäntä (0,8 m)
    1063467
    TiM3xx
    2D-LiDAR-anturit
    • Käyttöalue: Indoor
    • Integroitu sovellus: Kenttien analysointi joustavin kentin
    • Mittausperiaate: HDDM+
    • Työalue: 0,05 m ... 4 m
    • Avautumiskulma: Horisontaalinen (270°)
    • Kulmaresoluutio:
    • Kenttäsarjojen lukumäärä: 16
    • Digitaaliulostulot: 3 (PNP, lisäksi 1 x Device Ready)
    • Sähköliitäntä: 1 x 15-napainen D-Sub-HD-urosliitäntä (0,9 m)
    1069933
    TiM3xx
    2D-LiDAR-anturit
    • Käyttöalue: Indoor
    • Integroitu sovellus: Kenttien analysointi joustavin kentin
    • Mittausperiaate: HDDM+
    • Työalue: 0,05 m ... 4 m
    • Avautumiskulma: Horisontaalinen (270°)
    • Kulmaresoluutio:
    • Kenttäsarjojen lukumäärä: 16
    • Digitaaliulostulot: 3 (NPN, lisäksi 1 x Device Ready)
    • Sähköliitäntä: Avoimet päät (2,0 m)
    1062219
    TiM3xx
    2D-LiDAR-anturit
    • Käyttöalue: Indoor
    • Integroitu sovellus: Kenttien analysointi joustavin kentin
    • Mittausperiaate: HDDM+
    • Työalue: 0,05 m ... 4 m
    • Avautumiskulma: Horisontaalinen (270°)
    • Kulmaresoluutio:
    • Kenttäsarjojen lukumäärä: 16
    • Digitaaliulostulot: 3 (PNP, lisäksi 1 x Device Ready)
    • Sähköliitäntä: 1 x 12-napainen M12-urosliitäntä (0,8 m)
Ylös