Kontakti
Palaute

Ikkunoiden valvonta

2D-laserskanneri valvoo pienempiä pintoja kuten yksittäistä ikkunaa tunkeutumisen varalta. Henkilön rikkoessa ikkunalasin ja tunkeutuessa sisälle rakennukseen, laserskannerin suojakenttää loukataan. Tällöin liitetty tunkeutumisilmoituslaitteisto laukaisee hälytyksen.

  • Seuraavia tuotteita voidaan käyttää
    1080181
    2D-LiDAR-anturit
    TiM3xx
    • Käyttöalue: Outdoor
    • Integroitu sovellus: Kenttien analysointi joustavin kentin
    • Mittausperiaate: HDDM
    • Työalue: 0,05 m ... 10 m
    • Kulmaresoluutio:
    • Kenttäsarjojen lukumäärä: 16
    • Digitaaliulostulot: 3 (NPN, lisäksi 1 x Device Ready)
    • Liitäntätyyppi: 1 x liitäntä Ethernet, 4-napainen M12-naarasliitin, 1 x liitäntä jännitesyöttö“, 12-napainen M12-urosliitin, 1 x Mikro-USB-naarasliitin, tyyppi B
    Lisätiedot
    Vertaa nyt
    Piece
    1067299
    2D-LiDAR-anturit
    TiM3xx
    • Käyttöalue: Outdoor
    • Integroitu sovellus: Kenttien analysointi joustavin kentin
    • Mittausperiaate: HDDM
    • Työalue: 0,05 m ... 10 m
    • Kulmaresoluutio:
    • Kenttäsarjojen lukumäärä: 16
    • Digitaaliulostulot: 3 (PNP, lisäksi 1 x Device Ready)
    • Liitäntätyyppi: 1 x liitäntä Ethernet, 4-napainen M12-naarasliitin, 1 x liitäntä jännitesyöttö“, 12-napainen M12-urosliitin, 1 x Mikro-USB-naarasliitin, tyyppi B
    Lisätiedot
    Vertaa nyt
    Piece
    1063467
    2D-LiDAR-anturit
    TiM3xx
    • Käyttöalue: Indoor
    • Integroitu sovellus: Kenttien analysointi joustavin kentin
    • Mittausperiaate: HDDM+
    • Työalue: 0,05 m ... 4 m
    • Kulmaresoluutio:
    • Kenttäsarjojen lukumäärä: 16
    • Digitaaliulostulot: 3 (PNP, lisäksi 1 x Device Ready)
    • Liitäntätyyppi: 1 x 15-napainen D-Sub-HD-urosliitäntä (0,9 m)
    Lisätiedot
    Vertaa nyt
    Piece
    1062219
    2D-LiDAR-anturit
    TiM3xx
    • Käyttöalue: Indoor
    • Integroitu sovellus: Kenttien analysointi joustavin kentin
    • Mittausperiaate: HDDM+
    • Työalue: 0,05 m ... 4 m
    • Kulmaresoluutio:
    • Kenttäsarjojen lukumäärä: 16
    • Digitaaliulostulot: 3 (PNP, lisäksi 1 x Device Ready)
    • Liitäntätyyppi: 1 x 12-napainen M12-urosliitäntä (0,8 m)
    Lisätiedot
    Vertaa nyt
    Piece
    1067919
    2D-LiDAR-anturit
    TiM3xx
    • Käyttöalue: Indoor
    • Integroitu sovellus: Kenttien analysointi joustavin kentin
    • Mittausperiaate: HDDM+
    • Työalue: 0,05 m ... 4 m
    • Kulmaresoluutio:
    • Kenttäsarjojen lukumäärä: 16
    • Digitaaliulostulot: 3 (NPN, lisäksi 1 x Device Ready)
    • Liitäntätyyppi: 1 x 12-napainen M12-urosliitäntä (0,8 m)
    Lisätiedot
    Vertaa nyt
    Piece
    1056550
    2D-LiDAR-anturit
    TiM3xx
    • Käyttöalue: Indoor
    • Integroitu sovellus: Kenttien analysointi
    • Mittausperiaate: HDDM+
    • Työalue: 0,05 m ... 4 m
    • Kulmaresoluutio:
    • Kenttäsarjojen lukumäärä: 16
    • Digitaaliulostulot: 3 (PNP, lisäksi 1 x Device Ready)
    • Liitäntätyyppi: 1 x 12-napainen M12-urosliitäntä (0,8 m)
    Lisätiedot
    Vertaa nyt
    Piece
    1069933
    2D-LiDAR-anturit
    TiM3xx
    • Käyttöalue: Indoor
    • Integroitu sovellus: Kenttien analysointi joustavin kentin
    • Mittausperiaate: HDDM+
    • Työalue: 0,05 m ... 4 m
    • Kulmaresoluutio:
    • Kenttäsarjojen lukumäärä: 16
    • Digitaaliulostulot: 3 (NPN, lisäksi 1 x Device Ready)
    • Liitäntätyyppi: Avoimet päät (2,0 m)
    Lisätiedot
    Vertaa nyt
    Piece
    1052627
    2D-LiDAR-anturit
    TiM3xx
    • Käyttöalue: Indoor
    • Integroitu sovellus: Kenttien analysointi
    • Mittausperiaate: HDDM+
    • Työalue: 0,05 m ... 4 m
    • Kulmaresoluutio:
    • Kenttäsarjojen lukumäärä: 16
    • Digitaaliulostulot: 3 (PNP, lisäksi 1 x Device Ready)
    • Liitäntätyyppi: 1 x 15-napainen D-Sub-HD-urosliitäntä (0,9 m)
    Lisätiedot
    Vertaa nyt
    Piece
    1069932
    2D-LiDAR-anturit
    TiM3xx
    • Käyttöalue: Indoor
    • Integroitu sovellus: Kenttien analysointi
    • Mittausperiaate: HDDM+
    • Työalue: 0,05 m ... 4 m
    • Kulmaresoluutio:
    • Kenttäsarjojen lukumäärä: 16
    • Digitaaliulostulot: 3 (NPN, lisäksi 1 x Device Ready)
    • Liitäntätyyppi: Avoimet päät (2,0 m)
    Lisätiedot
    Vertaa nyt
    Piece
    1062221
    2D-LiDAR-anturit
    TiM3xx
    • Käyttöalue: Indoor
    • Integroitu sovellus: Kenttien analysointi
    • Mittausperiaate: HDDM+
    • Työalue: 0,05 m ... 4 m
    • Kulmaresoluutio:
    • Kenttäsarjojen lukumäärä: 16
    • Digitaaliulostulot: 3 (NPN, lisäksi 1 x Device Ready)
    • Liitäntätyyppi: 1 x 15-napainen D-Sub-HD-urosliitäntä (0,9 m)
    Lisätiedot
    Vertaa nyt
    Piece
    1071399
    2D-LiDAR-anturit
    TiM3xx
    • Käyttöalue: Outdoor
    • Integroitu sovellus: Kenttien analysointi joustavin kentin
    • Mittausperiaate: HDDM
    • Työalue: 0,05 m ... 10 m
    • Kulmaresoluutio: 0,33°
    • Kenttäsarjojen lukumäärä: 16
    • Digitaaliulostulot: 3 (PNP, lisäksi 1 x Device Ready)
    • Liitäntätyyppi: 1 x liitäntä Ethernet, 4-napainen M12-naarasliitin, 1 x liitäntä jännitesyöttö“, 12-napainen M12-urosliitin, 1 x Mikro-USB-naarasliitin, tyyppi B
    Lisätiedot
    Vertaa nyt
    Piece
    1080182
    2D-LiDAR-anturit
    TiM3xx
    • Käyttöalue: Outdoor
    • Integroitu sovellus: Kenttien analysointi joustavin kentin
    • Mittausperiaate: HDDM
    • Työalue: 0,05 m ... 10 m
    • Kulmaresoluutio: 0,33°
    • Kenttäsarjojen lukumäärä: 16
    • Digitaaliulostulot: 3 (NPN, lisäksi 1 x Device Ready)
    • Liitäntätyyppi: 1 x liitäntä Ethernet, 4-napainen M12-naarasliitin, 1 x liitäntä jännitesyöttö“, 12-napainen M12-urosliitin, 1 x Mikro-USB-naarasliitin, tyyppi B
    Lisätiedot
    Vertaa nyt
    Piece
Ylös