Kontakti
Palaute

Kattojen vaakasuuntainen valvonta

Varastojen, tehtaiden, näyttelytilojen ja monien muiden rakennusten kattoja on valvottava sisään tunkeutumisen varalta. 2D-laserskanneri suojaa suuria alueita erinomaisesti. Valoverhot tai yksiulotteiset valokennot valvovat yksittäisiä aukkoja.

  • Seuraavia tuoteperheitä voidaan käyttää
    Tuoteperhe LMS1xx
    Kompakti ja taloudellinen, myös vaikeissa ympäristöolosuhteissa
    • Tehokas ja edullinen 2D-LiDAR-anturi 50 m mittausalueeseen asti
    • Monikaikutekniikka ja älykkäät algoritmit takaavat erinomaisen suorituskyvyn joka säällä
    • Kestävä ja kompakti kotelo kotelointiluokkaan IP 67 asti, integroidulla lämmityksellä ja lämpötila-alueella –40 °C ... +60 °C
    • Security-sovelluksiin saatavissa mallit relelähdöillä ja VdS-sertifioinnilla
    • Mittaustietojen reaaliaikainen ulostulo Ethernet-liitännän kautta
    • Digitaalilähtöjen määrä laajennettavissa ulkoisilla CAN-moduuleilla
    Tuoteperhe SLG
    Luotettava tunnistus ja äärimmäisen kapea malli
    • Vaihtelevat valvontapituudet 120 mm - 1.400 mm (160-mm-laajennuksin)
    • Toimintaetäisyys 7 m
    • Vasteaika 18 ms
    • Resoluutio 45 mm - 25 mm
    • Tilauksien kokoaminen lähetin- ja vastaanotinpuolen kirkkailla Job-LED-valoilla
    • IP-65-suojausluokka
    • Ympäröivän valon sietoisuus jopa 150.000 lx
    Tuoteperhe VLC100
    Vain yksi laite erilaisille valvonta-alueille
    • Jopa 2,8 metrin toimintaetäisyys
    • Resoluutio 6 mm - 18 mm
    • Vain yksi laite: integroitu lähetin ja vastaanotin
    • Käyttö yhdellä painikkeella
    • Automaattinen suuntaus
    • 2 järjestelmän synkronointi
    • Yksinkertainen opetusmenetelmä
Ylös