Kontakti
Palaute

Päästöraportointijärjestelmä sotatarvikkeiden hävittämiseen

Päästöraportointijärjestelmä MEAC on ihanteellinen ratkaisu jatkuvan datan hankintaan, tallennukseen, normitukseen, analysointiin, esittämiseen ja lähettämiseen. Siitä on saatavissa eri malleja, joiden raportointi on paikallisten lakien mukainen. MEAC on TÜV-tarkastettu ja -sertifioitu, ja se tarjoaa tietojen analysoinnin, joka ottaa huomioon mm. QAL3-tiedot ryöminnän tarkistusta varten. SICK tarjoaa MEAC:n avulla ratkaisuja myös redundanttiseen käyttöön. Ohjausjärjestelmään lähtevään digitaaliseen tiedonsiirtoon on käytettävissä kaikki tavalliset tiedonsiirtoprotokollat: Modbus, PROFIBUS, OPC. Myös kiinteästi langoitetut analogiasignaalit ovat mahdollisia.

  • Seuraavia tuoteperheitä voidaan käyttää
    Tuoteperhe MEAC
    Koeteltu ja luotettava päästödatan hallinta
    • Analysoinnit 1., 2., 13., 17., 27., 30., 31. BImSchV:n ja TA Luft:n mukaan
    • Analoginen ja digitaalinen tietojen keruu 5 s /1 min tallennusvälillä ja automaattisella varmuuskopioinnilla
    • Jaettu visualisointi, käyttö verkossa ja automaattiset sähköpostihälytykset
    • Tietojen joustava esitys myös prosessikuvissa
    • Analoginen ja digitaalinen tiedonsiirto asiakkaan järjestelmään 5 s /1 min välein
    • QAL3-syklien tallennus
Ylös