Kontakti
Palaute

Muotojen ja työkalujen temperointi

Muovikalvojen muotoilu suoritetaan lämpömuovauksella niin, että lämmin kalvo imetään ja painetaan viileään muottiin. Tämä muotti on temperoitava nesteillä suoritettavia prosesseja varten. TCT-lämpötila-anturi tarjoa suuren mittaustarkkuuden vastaavalla lämpötila-alueella, ja sen kompakti rakenne takaa oikeat mittaukset nestepiirissä.

  • Seuraavia tuoteperheitä voidaan käyttää
    Tuoteperhe TCT
    Kompakti, kestävä, tarkka
    • Pt100-vastus, tarkkuusluokka A normin IEC 60751 mukaan
    • Mitta-alue –50 °C ... +150 °C ja –50 °C ... +250 °C
    • Aineen kanssa kosketuksiin joutuvat osat korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä 1.4571
    • Erilaisia mekaanisia vaihtoehtoja ja asennuspituuksia, myös suojaputken kanssa
    • Pt100 (4-johdinta) tai 4 mA ... 20 mA (2-johdinta)
    • Pyöröpistoliitin M12 x 1 (IP 67) tai kulmapistoke normin DIN EN 175301-803 A mukaan (IP 65)
Ylös