Kontakti
Palaute

Kalvon pään luotettava tunnistus

Kohtaan juuri ennen kalvon päätä on kiinnitetty tarraliuskat, joilla käyttäjälle ilmoitetaan pian suoritettavasta rullan vaihdosta. Tämä on luotettava ja yksinkertainen vaihtoehto rullan halkaisijan mittauksen sijasta, kun kalvon syöttö halutaan automatisoida. Materiaalista riippuen induktiivinen IME-lähestymiskytkin pystyy havaitsemaan luotettavasti metallisia liuskoja ja CSM-värianturi värillisiä liuskoja.

  • Seuraavia tuoteperheitä voidaan käyttää
    Tuoteperhe CSM
    Pieni, yksinkertainen, älykäs
    • Uusi pienikokoinen värianturi
    • Staattinen yhden värin opetusmenetelmä ohjausjohtimella tai käyttöpaneelilla
    • IO-Linkillä voidaan opettaa jopa 8 väriä
    • Kytkentätaajuus 1,7 kHz
    • Tunnistusetäisyys: 12,5 mm
    • Yhteensopivuus aikaisempiin väriantureihin M12-urosliittimellä varustetulla johdolla
    Tuoteperhe IME
    Taloudellinen standardi teollisessa ympäristössä käytettäväksi
    • Rakenne: M8 - M30
    • Pidemmät tunnistusetäisyydet: 1,5 mm – 38 mm
    • Sähköinen liitäntä: DC 3-/4-johdin, DC 2-johdin
    • Kotelointiluokka: IP 67
    • Lämpötila-alue: –25 °C ... +75 °C
    • Nikkelöity messinkikotelo, tunnistuspinta muovista
Ylös