Hermes-standardin toteuttaminen täyttöyksikössä

Hermes Standard Solution -ratkaisuvalikoima mahdollistaa SMEMA-liitännällä varustetun täyttöyksikön yhdistämisen Hermes-verkkoon valmistajasta riippumatta. Jos lisäksi yhdistetään tunnistusanturit, voidaan kortti- ja makasiinitunnukset lukea ja lähettää edelleen Hermes-liitännän kautta. Modulaarinen laite ja ohjelmistovalikoima voidaan koska tahansa mukauttaa yksilöllisesti kuhunkin käyttökohteeseen, mikä mahdollistaa lisäksi pystysuoran integroinnin ylemmän tason tuotantojärjestelmiin sekä IPC-CFX-standardin että myös asiakaskohtaisen IoT-protokollan kautta.

  • Seuraavia tuoteperheitä voidaan käyttää
    smALL-IN-ONE
    • Äärimmäisen pieni koko
    • Tunnistusetäisyys jopa 0,5 m
    • Liipaisuantureiden liitäntämahdollisuus
    • Jousta liitäntäkonsepti (esim. PROFINET, EtherNet/IPTM, OPC-UA, IO-Link (IO-Link-Masterin kautta))
    • Integroitu antenni ja tietojen valmistelu
    • Konfigurointi SOPAS ET:n kautta
    • Ethernet-pohjaiset vaihtoehdot: SICK AppSpace -yhteensopiva
    • Kestävä rakenne (IP67)
    Hermes-standardin toteuttaminen tehty helpoksi
    • SMEMA-signaalien tulkinta Hermes-viesteissä
    • SMEMA-liitännällä varustettujen koneiden valmistajasta riippumaton integrointi Hermes-linjoihin
    • Tunnistusantureiden yhdistäminen kortti- ja makasiinitunnusten keräämiseen ja valmisteluun
    • Pyynnöstä pystysuora tiedonsiirto seuraavien kautta: IPC-CFX, MQTT, OPC UA, REST
    • Selainpohjainen käyttöliittymä sovellusten konfigurointiin
    Tehokas skanneri – joustava käyttö
    • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET ja EtherNet/IP integroituina. Ei tarvita ylimääräistä Ethernet-sovitinta (Ethernet-versiolla)
    • Koodin rekonstruktio SMART620
    • Erittäin joustavat lajittelu- ja suodatustoiminnot
    • Konfigurointi SOPASilla, joka on kaikkien uusien SICK-tuotteiden parametrointityökalu
    • Suuri skannaustaajuus 1200 Hz asti
    • Pieni koko
    • Laajennetut etädiagnoosi- ja verkonvalvontatoiminnot käytettävissä Ethernetin kautta
    • Kotelointiluokka IP 65 tai IP 69K (tyypistä riippuva)
    Pikkuihme pienoiskoodeille ja paljon muulle
    • Tehokas DPM-koodinlukija
    • Kompakti rakenne
    • Erittäin nopea Snap-in-asennus
    • Tarkennus voidaan säätää manuaalisesti tai nestelinssitekniikan avulla automaattisesti
    • Ohjattava monivärivalaistus ja valinnainen polarisaatiosuodin
    • Suurennuslasitoiminto pienimpienkin koodien lukuun
    • Helppo, automaattinen asetus
    • Integroitu laseretäisyysmittaus (ToF)
Hermes Standard Image

The Hermes Standard Nonstop

SMEMA-LAITTEISTOJEN HELPPO JÄLKIVARUSTELU

Lisätietoja

Älykästä tuotantologistiikkaa

Ympyrä sulkeutuu – Anturiratkaisut tuotantologistiikkaan myös pienimpiä välejä varten valmistusprosessissa

Lisätietoja