Turvaratkaisut mahdollistavat automaattisen siirtovaunun nopeuden ja ajosuunnan määrittämisen

Suojakenttiä vaihtamalla automaattiset siirtovaunut suoriutuvat suurista nopeuksista myös kaarreajossa. SICKin turvaratkaisujen varma nopeuden ja ajosuunnan määritys vähentää lisäksi osien määrää ja siten pienentää automaattisissa siirtovaunuissa asennuksiin vaadittavaa tilaa.

  • Seuraavia tuoteperheitä voidaan käyttää
    Ohjelmistolla ohjelmoitava turvaohjain
    • Turvaohjain modulaarisella laitteistoalustalla
    • Konfiguroinnin tallennus järjestelmäliittimessä
    • Turvallinen ohjausverkotus Flexi Linen avulla
    • Turva-anturien sarjaankytkentä Flexi Loopin avulla
    • Turvallinen käyttölaitteen valvonta
    • Turvallinen analogisen arvon valvonta
    • Lisenssivapaa konfigurointiohjelmisto Flexi Soft Designer
    Turvallinen, yksinkertainen, joustava: anturi toiminnalliseen turvallisuuteen
    • Toiminnallisen turvallisuuden anturi: SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)

    • Sähköinen liitäntä: 4,5 V ... 32 V, sini/kosini 1 VSS, 1.024 jaksoa

    • Kiristys- tai servolaippa, holkki- tai putkiakseli (asennusmahdollisuudet sovituskiilalla)

    • Yleiskaapelilähtö, M23- tai M12-urosliitin, aksiaalinen tai radiaalinen

    • Kotelointiluokka: IP65

    • Toimintalämpötila-alue: –30 °C ... +95 °C (tyypistä riippuen)

    Maailman pienin turvalaserskanneri – äärimmäisen kestävä ja huipputarkka
    • Korkeus vain 80 mm
    • Kestää erittäin hyvin valoa, pölyä ja likaa safeHDDM®-skannaustekniikan ansiosta
    • Huipputarkat mittaustiedot Ethernet-liitännän kautta
    • Suojakentän kantama: 3 m, skannauskulma: 275°
    • Jopa 128 vapaasti konfiguroitavaa kenttää
    • Turvallinen integrointi koneeseen I/O:n kautta
    • Järjestelmäliitin ja konfigurointimuisti
    Hätäpysäytyspainike koneen nopeaan ja luotettavaan pysäyttämiseen
    • Valinnaisesti pinta-asennettavana versiona kotelon kanssa tai integroitavana versiona (Ø 22 mm)
    • Integroitava versio koneiden ohjauspöytiin painikkeen ja kytkinelementin välisillä itsevalvovilla koskettimilla
    • Pinta-asennettava versio asennettavaksi suoraan erilaisiin koneisiin ja laitteistoihin
    • Vaihtoehdot LED-rengasvalaistuksen kanssa
    • Valinnaisesti suojakauluksella tahattoman käytön estämiseksi

Mobiilit robotit:
Move into new dimensions

Robotiikka on yhä enemmän läsnä kaikkialla – tuotannossa, logistiikassa ja palvelutehtävissä. Anturiratkaisut kaikille mobiileille robottiversioille

Lue lisää

Älykästä tuotantologistiikkaa

Ympyrä sulkeutuu – Anturiratkaisut tuotantologistiikkaan myös pienimpiä välejä varten valmistusprosessissa

Lisätietoja