Elektroniikkaosien datamatriisikoodien tunnistus

Elektroniikkalaitteiden, kuten älypuhelinten, asennusprosessissa kaikki osat ja moduulit voidaan jäljittää erittäin pienten, solukooltaan vain 0,04 mm:n 2D-koodien avulla. Luotettava valaistuskonsepti ja monipuoliset optiikkalisävarusteet tekevät kamerapohjaisista Lector61x- tai Lector62x-koodinlukijoista sopivia lasermerkittyjen datamatriisikoodien (DPM) lukuun heijastavilta, metallisilta pinnoilta.

  • Seuraavia tuoteperheitä voidaan käyttää
    Täydellinen näkyvyys – valaistuksesta riippumatta
    • Tehokas DPM-dekoodain
    • Immuuni ympäristön valolle
    • Voimakkaasti valaisevat punaiset, siniset ja infrapuna-LED-valot
    • Kattavat optiset lisätarvikkeet, kuten polarisaatiosuodin tai Dome-istukka
    • Asetusavustaja, jossa on automaattinen tarkennus, laserkohdistin ja vihreä takaisinkytkentä-LED
    • Innovatiivinen tietojen käsittely lajittelun, suodatuksen ja tulostuksen formatoinnilla
    Pikkuihme pienoiskoodeille ja paljon muulle
    • Tehokas DPM-koodinlukija
    • Kompakti rakenne
    • Erittäin nopea Snap-in-asennus
    • Tarkennus voidaan säätää manuaalisesti tai nestelinssitekniikan avulla automaattisesti
    • Ohjattava monivärivalaistus ja valinnainen polarisaatiosuodin
    • Suurennuslasitoiminto pienimpienkin koodien lukuun
    • Helppo, automaattinen asetus
    • Integroitu laseretäisyysmittaus (ToF)

Älykästä tuotantologistiikkaa

Ympyrä sulkeutuu – Anturiratkaisut tuotantologistiikkaan myös pienimpiä välejä varten valmistusprosessissa

Lisätietoja