Ratkaisut teolliseen kuvankäsittelyyn

Konenäön uudet dimensiot

Teolliset kuvankäsittelyratkaisut sopivat hyvin automaattisiin tarkastus- ja mittatehtäviin. SICKin robottiohjausjärjestelmäratkaisut ja kattava 2D- ja suuntaa näyttävä 3D-konenäkömallisto pohjautuvat vuosikymmenten innovatiiviseen kehitykseen, ja niitä käytetään mitä erilaisimmissa käyttökohteissa mittaukseen, lokalisointiin, tarkastukseen ja tunnistukseen.

lisätietoja

2D-konenäkö

Tehokasta, helppoa kuvankäsittelyä

Optimoi yhtiösi tuottavuus laadunvalvontaan, loppupaikoitukseen, tarkkaan mittaukseen ja tunnistukseen tarkoitetuilla 2D-konenäköratkaisuilla. Laaja ja monipuolinen mallistomme on suunniteltu tarjoamaan ratkaisut kaikkien alojen yksilöllisiin haasteisiin. Samalla tuotteet on äärimmäisen helppo konfiguroida erikoisvaatimuksia varten.

lisätietoja

3D-konenäkö

Konenäköälykkyyttä kaikissa dimensioissa

Avaa uudet ulottuvuudet automatisointiratkaisuillesi ja hyödy paremmasta joustavuudesta ja luotettavuudesta. Suuntaa näyttävä 3D-konenäkömallistomme mahdollistaa luotettavan kohteiden tunnistuksen ja reaaliaikaisen muodon tunnistuksen, samoin kuin kohteiden tarkan mitoituksen ja paikoituksen – riippumatta siitä, ovatko kohteet paikoillaan vai liikkuvat suurilla nopeuksilla.

lisätietoja

Robottiohjaus

Flexible Automation made Easy

Siirry tehtaiden automatisoinnissa askel eteenpäin ja hyödynnä SICKin helppokäyttöisten 2D- ja 3D-robottiohjausjärjestelmien avulla Robot Vision:in koko suorituskykyä. Teemme yhtiösi roboteista älykkäitä varustamalla ne terävillä silmillä ja älykkäillä aivoilla niin, että ne ovat valmiita sekä nykyisiin että tulevaisuudessa ilmaantuviin haasteisiin robottiautomatisoinnissa. Perustana tälle on käyttäjäystävällisyys ja vahva, luotettava suorituskyky.

lisätietoja

Deep Learning – tekoälyratkaisut

Tekoälyratkaisut – automaation todellinen voima

Tartu mahdollisuuteen ratkaista vaativia tehtäviä, tunnistaa malleja nopeammin ja hyödyntää niitä ilman ohjelmointia.

lisätietoja

Yksilöllisesti mukautettavat ratkaisut SICK AppSpace:n avulla

Käyttäjäystävällinen, teollinen kuvankäsittely

Teollisen kuvankäsittelyn avulla toteutettavat ratkaisut tekevät valmistusprosesseistasi tehokkaampia ja kilpailukykyisempiä. Vastaavatko nämä ratkaisut kuitenkaan täsmälleen yhtiösi tarpeisiin? SICK AppSpace:n avulla voimme tarjota 2D- ja 3D-konenäköantureita, jotka voidaan mukauttaa yksilöllisesti yhtiösi tarpeisiin.

lisätietoja

Success stories

Lue, kuinka olemme tarjonneet menestyksekkäitä ratkaisuita asiakkaillemme.

lisätietoja
Ratkaisut teolliseen kuvankäsittelyyn
2D-konenäkö
3D-konenäkö
Robottiohjaus
Deep Learning – tekoälyratkaisut
Yksilöllisesti mukautettavat ratkaisut SICK AppSpace:n avulla
Success stories

Valitse ratkaisusi

Tästä kohdasta voit etsiä sopivat tuotteet tai tuoteperheet

Suodata:
40.0 °C 75.0 °C

37 tulosta

1 - 8 tulosta 37

3D-snapshot – kahden silmän periaate tehokkaaseen käyttöön ulkoalueilla
  • Etäisyysarvot: 250 × 496 pikseliä ja 2D-kuva: 544 × 828 pikseliä
  • Laaja lämpötila-alue –40 °C ... +75 °C
  • Kestävä kotelo: IP69K anturipäätä varten
  • 2-in-1-ratkaisu: kahdeksan 3D- sekä 2D-kuvaa sekunnissa
  • Älykäs kuvankäsittely: kohteiden luokittelu ja paikanmääritys
  • Viimeisten tuntien aktiviteettitallennus mahdollista
Vertaa nyt
Valitse
3D Machine Vision on nyt helpompaa kuin koskaan
  • Jopa 30 3D-kuvaa sekunnissa täydellä resoluutiolla (512 x 424 pikseliä)
  • Kompakti kotelo
  • Lämpötila-alue –10…+50 °C
  • Kotelointiluokka: IP65, 67
  • 3D-tiedonsiirto teollisuuden gigabitin Ethernetin välityksellä

Vertaa nyt
Valitse
Kestävät ja huippuresoluutioiset suoratoistokamerat GigE-Vision-standardin mukaan
  • Kestävä, kotelointiluokan IP67 kotelo
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Laaja-alue-jännitesyöttö 12 V DC ... 24 V DC
  • M12-pistoliitin GigE-liitännälle
  • M12-pistoliitin jännitesyötölle ja digitaalisille tuloille ja lähdöille
  • Väri- ja monokromiversiot
  • Liitäntä C-Mount-objektiiville
Vertaa nyt
Valitse
Erittäin kompakti, teollinen suoratoistokamera GigE-Vision-standardin mukaan
  • Erittäin kompakti kotelo
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Laaja-alue-jännitesyöttö 12 V DC ... 24 V DC
  • Ruuvattava RJ45-GigE-liitäntä
  • Ruuvattava Hirose-pistoliitin jännitesyötölle ja digitaalisille tuloille ja lähdöille
  • Väri- ja monokromiversiot
  • Liitäntä C-Mount-objektiiville
Vertaa nyt
Valitse
Robottiohjausjärjestelmä kappaleiden 3D-paikantamiseen kuormatelineissä
  • Tarkka ja nopea kappaleiden paikantaminen
  • Esikalibroitu stand-alone-laite
  • Yhdistetty 2D- ja 3D-mittaus
  • Korjausarvojen laskenta robottitarttujaa varten
  • Web-palvelinpohjainen käyttäjäliittymä
  • Työkalut yksinkertaiseen integrointiin robotin kanssa
  • Useiden laitteiden yhdistäminen mahdollista
Vertaa nyt
Valitse
Joustava koodinluku liikkuvalla hihnalla
  • 2/4 megapikselin resoluutio, suuri 40 Hz kuvataajuus
  • Dynaaminen tarkennuksen säätö kohteesta kohteeseen
  • Integroitu suurteho-LED-valaistus
  • Toimintopainikkeet, laserkohdistin, optinen takaisinkytkentäsignaali ja äänimerkki
  • Älykkäät, nopeat dekoodausalgoritmit
Vertaa nyt
Valitse
Räätälöidyt 3D-ratkaisut joustavaan automatisointiin
  • Liikkuvien osien 3D-, 2D- ja profiilitarkastukset
  • Kuvan käsittely, valaistus ja analysointi – yhdellä ainoalla laitteella
  • SICK AppSpace, ohjelmoitava 3D-kamera
  • Täydellistä joustavuutta räätälöityihin ratkaisuihin
  • SICK-algoritmit API ja HALCON
  • Tehtaalla kalibroidut 3D-tiedot
  • Verkkokäyttäjäliittymä
Vertaa nyt
Valitse
Nopein tie huippusuorituskykyiseen 3Dhen
  • SICKin CMOS-anturi ja ROCC-teknologia erinomaiseen 3D-suorituskykyyn
  • 3D-profiilit jopa 7 kHz:n taajuudella täysformaatissa
  • Helppo käyttöönotto taatun näkökentän konseptin avulla
  • Täyttää GigE Vision- ja GenlCam-standardien vaatimukset
  • Tarkat 3D- ja heijastusmittaukset sekä valon sirontaan perustuvat mittaukset yhdellä laitteella
  • Modulaarinen teollisuusmalli, IP65/67
Vertaa nyt
Valitse

1 - 8 tulosta 37

Yhdellä silmäyksellä

Mitä on teollinen kuvankäsittely?

Ratkaisut teolliseen kuvankäsittelyyn tekevät koneista ”näkeviä” niin, että manuaaliset tarkastustehtävät voidaan korvata tai niitä voidaan täydentää käyttämällä digitaalikameroita ja digitaalisen kuvankäsittelyn edellyttämiä toimintoja. Näitä tekniikoita käytetään lukuisilla aloilla ja lukuisissa sovelluksissa tuotantoprosesseja automatisoitaessa. Teollinen kuvankäsittely on keskeinen tekniikka tuotelaadun parantamiseen ja tuotantotuloksen, kulujen ja tuotantokapasiteetin optimointiin.
Mihin käyttökohteisiin 2D-konenäkö soveltuu? 2D-konenäkö on paras ratkaisu käyttökohteisiin, joissa kohteet ja ominaisuudet on erotettava niiden värien tai kontrastien perusteella. Lisäksi tekniikka sopii erinomaisesti kohteen pintarakenteiden, mallien ja koodien vahvistamiseen.
Mihin käyttökohteisiin 3D-konenäkö soveltuu? 3D-konenäön tarjoaman kolmannen ulottuvuuden avulla voidaan lisäksi kerätä lisätietoja, kuten tilavuudet, korkeudet, paikat ja kohteen todellinen muoto. Tekniikan avulla voidaan erottaa samanväriset tai samanmalliset kohteet toisistaan, mikä mahdollistaa entistäkin luotettavammat ratkaisut.

Teollinen kuvankäsittely – kohokohdat

Erinomainen 3D-suorituskyky 3D-kamera Ranger3 asettaa uuden standardin 3D-konenäköratkaisuille ja tarjoaa teollisen kuvankäsittelyn parissa työskenteleville koneenrakentajille ja järjestelmäintegroijille uusia mahdollisuuksia lukuisissa teollisissa sovelluksissa.
Pieni anturi laadunvalvontaan ja Deep Learning -toimintoon Huippukompakti InspectorP61x sopii ahtaisiin tiloihin, ja sen käyttöönotto tarkastus-, paikoitus- ja mittaustehtäviin on helppoa. Quality Inspection SensorApp kuuluu anturin toimitussisältöön, ja Deep Learning -toiminto on saatavissa lisensoituna lisätoimintona.
Nopein tie huippusuorituskykyiseen 3D:hen Ruler3000, SICKin uusi 3D-konenäköanturi soveltuu mitä erilaisimpiin teollisiin sovelluksiin. Sen kuvanlaatu on hyvä myös aiemmin saavuttamattomilla mittausnopeuksilla. Taatun näkökentän konsepti takaa ongelmattoman käyttöönoton.

SICK vastaa kaikkiin vaatimuksiisi teollisen kuvankäsittelyn alalla – olipa sitten kyseessä käyttövalmiin ratkaisun löytäminen tai spesifiset mukautukset.

2D-konenäkö

SICKin 2D-konenäköanturit voidaan helposti konfiguroida mitä erilaisimpiin käyttökohteisiin. Tuotteet ovat erityisen joustavia, ja niissä on ohjelmoitavia laajennustoimintoja, joiden avulla vaativimmatkin tehtävät voidaan kätevästi ratkaista. Laajan 2D-konenäkökameramallistomme avaa entistä enemmän mahdollisuuksia niin, että jokaiseen automatisointitehtävään löytyy sopiva tuote.

Löydä 2D-konenäköratkaisusi

3D-konenäkö

SICKin 3D-konenäkömallisto kattaa laajan valikoiman tuotteita aina tehokkaista 3D-suurnopeuskameroista helposti konfiguroitaviin, stand-alone-käyttöön tarkoitettuihin 3D-konenäköantureihin. Eri tavalla käytettävillä 3D-tekniikoilla voidaan aina taata optimaalinen sovellusratkaisu.

Löydä 3D-konenäköratkaisusi

Robottiohjaus

SICKin kattava robottiohjausjärjestelmien mallisto spesifisten automatisointitehtävien ratkaisemiseksi kattaa kaiken tehokkaista, huippuresoluutioisista 3D-järjestelmistä helposti konfiguroitaviin, itsenäisiin 2D-järjestelmiin. Teolliset kuvankäsittelyjärjestelmämme ovat joustavia ja modulaarisia, ja siksi erilaisten kameratekniikoiden ja lokalisointialgoritmien yhdistäminen on mahdollista. Tämä mahdollistaa optimaalisen ratkaisun jokaiseen käyttökohteeseen.

Löydä robottiohjausratkaisusi

Käyttäjäystävällinen, teollinen kuvankäsittely

SICK AppSpace -pohjaiset ratkaisut auttavat oikean suunnan löytämisessä tulevaisuudessa ja saavat teollisuus 4.0:n ottamaan suuren harppauksen eteenpäin. Kuinka? SICK AppSpace:n avulla voit toteuttaa täysin uudenlaisia ja mukautettavia ratkaisuja automatisointisovelluksiin.

Löydä SICK AppSpace -ratkaisusi

Skaalattavat järjestelmät teolliseen kuvankäsittelyyn

Sensor Integration Machine (SIM) avaa uusia mahdollisuuksia sovellusratkaisuja varten. SICK-antureiden ja -kameroiden tiedot voidaan yhdistää, arvioida, arkistoida ja siirtää.

Löydä sopiva Sensor Integration Machine

SICKin ammattitaito teollisen kuvankäsittelyn alalla

SICK tarjoaa lukuisia palveluita teolliseen kuvankäsittelyyn:

  • Neuvonta ja muotoilu
  • Käyttöönotto ja huolto
  • Huoltosopimukset
  • Tekninen tuki ja koulutukset

Ota yhteyttä

SICK-tukiportaali

SICK Lifetime Services

Etsitkö tunnistusratkaisuja?

RFID, laserpohjainen viivakoodinlukija ja kamerapohjainen koodinlukija: jotta tunnistustehtävät voitaisiin todellakin ratkaista tehokkaasti, on käytettävä useampaa kuin yhdenlaista tekniikkaa.

Lisätietoja

Success stories

Lue, kuinka löydämme menestyksekkäitä ratkaisuita asiakkaidemme tehtäviin ja käyttökohteisiin.

3D-paikannus Belt-Picking-SensorApp-sovelluksella Pick-and-place-tehtävissä

lisää

Suuri askel – SICKin osapaikantaja tunnistaa päällekkäin heitetyt osat

Lisää

Robotiikan anturiratkaisut – Universal Robots ja SICK matkalla tulevaisuuteen

Lisää

3D-avustinjärjestelmä Visionary-B estää onnettomuudet peruutettaessa

Lisää

3D-tarkastus terästehtaalla: Ranger3 ratkaisee ongelmat

Lisää

Marmeladilasipurkki: toiveena ilmaton tila

Lisää

Lisää kertomuksia

YouTube-video: ratkaisut SICKin tarkastukseen
YouTube: erinomainen 3D-suorituskyky pienessä kotelossa
Robotiikan anturiratkaisut: yhteistyö silmien korkeudella

Lataukset