2D-konenäkö
InspectorP63x

Konfiguroitava. Ohjelmoitava. Kompakti. Monipuolinen.

Hyötysi

  • Joustava optinen design mahdollistaa pienten kohteiden tunnusmerkkien analyysin myös suurilla nopeuksilla
  • Helppo johdatus esiasennetulla SICK Nova Quality Inspection -työkaluvalikoimalla
  • Nopeasti ohjelmoitavat, korkearesoluutioiset 2D-kamerat takaavat optimaalisen suorituskyvyn
  • Tehokkaat, mukavuutta parantavat toiminnot tarjoavat käyttäjälle lukuisia mahdollisuuksia yksilölliseen vuorovaikutukseen
  • Lisää tai laajenna työkalutoimintoa asiakaskohtaisia ratkaisuja varten SICK Novalla
  • SICK AppSpace tai HALCON poikkeuksellisen joustavaan ohjelmointiin
  • Saatavissa lisensoitu Deep Learning -ominaisuus

Yleiskatsaus

Konfiguroitava. Ohjelmoitava. Kompakti. Monipuolinen.

InspectorP63x on ohjelmoitava ja konfiguroitava 2D-konenäkökamera, joka sopii useimpiin teollisiin kuvankäsittelytehtäviin. Kameran resoluutio on 1–2 megapikseliä, ja siinä on kompakti IP 67 -kotelo sekä joustava ja laadukas, optinen design. Siksi se on ihanteellinen ratkaisu vaativiin automatisointiympäristöihin. HALCON-tuettuun kuvankäsittelyyn ja SICK Algorithm Libraryyn pohjautuva SICK AppSpace -kehitysympäristö tekee sovellusohjelmasta äärimmäisen joustavan.

Yhdellä silmäyksellä
  • 2D-konenäköanturit, 1,3 ja 1,9 megapikseliä
  • Työkaluvalikoiman konfigurointi verkkoselaimessa
  • Uusien SensorAppien ohjelmointi SICK AppStudiossa
  • Joustavat S- ja C-Mount-objektiivit, joissa integroitu valaistus
  • Laserin suuntausapu, äänimerkki ja takaisinkytkennän merkkivalo
  • Sisältää HALCON-käyntiaikalisenssin ja SICK Algorithm Libraryn

 

Artificial Intelligence Teaser Box Image
Artificial Intelligence Teaser Box Image

Tekoäly teollisuudessa

Käytä älyantureiden koko potentiaali Deep Learning -ratkaisujemme avulla

Lue lisää

Robotics image
Robotics image

Yhteistyö silmien korkeudella

Onko sitten kyseessä Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling tai Position Feedback - SICKin anturit auttavat robottia havaintojen tarkentamisessa.
Lisätietoja

Edut

SICK Nova vie sinut vielä askelen pidemmälle

SICK Nova Quality Inspection -työkaluvalikoima kuuluu InspectorP6xx-2D-antureiden toimitussisältöön. Mitä tämä tarkoittaa? Teollisessa kuvankäsittelyssä käytettäviä sovelluksia voidaan helposti käsitellä verkkoselaimessa Point-and-click-konfiguroinnin avulla. Tämä antaa käyttäjälle vapauden kuvan esikäsittelyyn ja integrointiin tarvittavien työkalujen yhdistelemiseen haluamallaan tavalla. Eikä tässä vielä kaikki: SICK Novan avulla käyttäjä voi ladata lisätyökaluja tai kehittää omia työkaluja, mikä mahdollistaa toimintojen nopean ja helpon laajentamisen jokaista sovellusta varten – täysin rajattomasti.
Ratkaise tehtävät nopeasti sopivilla, aina käytettävissä olevilla työkaluilla.
Valitse oikea anturi oikeaan käyttökohteeseen ja käytä samoja, tuttuja ohjelmistoja.
Laadi nopeasti asiakaskohtaisia ratkaisuja SICK AppPool -latauksilla tai käyttäjän määrittämien mukautusten avulla.

Käsittele sovelluksiasi nopeammin kuin koskaan. Lisää työkaluja ja yhdistele ja mukauta niitä yksilöllisesti.

Rajattomat mahdollisuudet SICK AppSpacessa SICK Novan avulla

Joissakin käyttökohteissa kaikki on ohjelmoitava uudelleen alusta alkaen. Siksi on hyvä tietää, että SICK Novan taustalla on SICK AppSpace Eco-System. Ohjelmointi on täysin joustavaa ja lisäksi saat apua muilta ohjelmoijilta ja SICK AppSpace -kehittäjiltä.
Käytä SICK AppStudiota sellaisten SensorApp-sovellusten ja Nova-työkalujen kehittämiseen, jotka voidaan siirtää suoraan 2D-konenäköanturiin InspectorP6xx.
Yhdistele olemassa olevia työkaluja käyttäjän määrittämiin koodeihin huippunopeaa kehittämistä ja joustavaa uudelleenkäyttöä varten SICK Novassa.
SICK Support Portal on SICK AppSpace -kehittäjän keskitetty yhteisöalusta, johon sisältyy pääsy opasohjelmiin, työkaluihin, dokumentaatioon ja usein kysyttyihin kysymyksiin.

Kehittäminen SICK AppStudiossa mahdollistaa tarpeen vaatiessa täysin yksilöllisen mukauttamisen.

SICK LifeTime Services

SICKin palvelut parantavat koneiden ja laitteistojen tuottavuutta, kasvattavat globaalisti ihmisten turvallisuutta, luovat pohjan kestävälle taloudelle ja huolehtivat investointituotteiden suojaamisesta. Itse neuvontapalveluiden lisäksi SICK tukee asiakasta suunnittelu- ja käyttöönottovaiheessa sekä laitteistojen käytössä käyttöpaikalla.

Palvelut käsittävät kaiken aina huollosta, tarkastuksesta ja suorituskyvyn tarkastuksesta laitteistojen modernisointiin ja päivitykseen. Modulaariset tai yksilölliset huoltosopimukset kasvattavat laitteistojen käyttöikää ja näin myös niiden käytettävyyttä. Antureiden ja järjestelmien avulla häiriöt ja raja-arvojen ylitykset voidaan jatkuvasti tunnistaa.

Neuvonta ja suunnittelu Sovelluskohtainen tuoteneuvonta, tuotteen integrointi ja itse sovellusta koskeva neuvonta.
Käyttöönotto ja huolto Koulutettu SICK-huoltoteknikko suorittaa asianmukaisen käyttöönoton ja huollon – käyttökohdeoptimoidusti ja kestävästi.
Huoltosopimukset Takuun pidennys, SICK Remote Service, 24-h-Helpdesk, huolto, käytettävyystakuut ja muut modulaariset moduulit voidaan pyydettäessä yhdistää yksilöllisesti toisiinsa.

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    AnturiCMOS-matriisianturi, harmaasävyt
    Anturin erotuskyky

    1.280 px x 1.024 px (1,3 Mpixel)

    1.600 px x 1.200 px (1,9 Mpixel)

    Optinen tarkennusSäädettävä tarkennus
    ObjektiiviC-Mount / S-Mount
    Optinen formaatti1/1,8"
    KäyttöliittymätVerkkopalvelin
    Käyttöelementit2 näppäintä
    Sarjamuotoinen✔ , RS-232, RS-422
    Ethernet✔ , TCP/IP, FTP, HTTP
    CAN✔ , SICK CAN-anturiverkko (Master/Slave)
    EtherNet/IP™
    PROFINET✔ , PROFINET Single Port, PROFINET Dual Port (valinnainen ulkoisen kenttäväylämoduulin CDF600-2 kautta)
    KonfigurointiohjelmistoSICK AppStudio
    Mitat108 mm x 63 mm x 46 mm 1)
    • 1) Vain kotelo ilman objektiivia ja optiikan suojakupua.
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset