2D-konenäkö
InspectorP62x

Käyttäjäystävällinen. Kompakti. Monipuolinen.

Hyötysi

  • Heti käyttövalmis teollisen kuvankäsittelyn haasteiden ratkaisemiseen
  • Sopii ahtaisiin asennuspaikkoihin
  • All-in-one-design helppoa stand-alone-käyttöä varten
  • Tukee teollista tiedonsiirtoprotokollaa sekä digitaalisia I/O:ita ja mahdollistaa näin saumattoman järjestelmäintegroinnin
  • Helppo johdatus mukana toimitetulla ja esiasennetulla Quality Inspection -työkaluvalikoimalla
  • Lisää tai laajenna työkalutoimintoa asiakaskohtaisia ratkaisuja varten SICK Novalla
  • SICK AppSpace tai HALCON poikkeuksellisen joustavaan ohjelmointiin
  • Saatavissa lisensoitu Deep Learning -ominaisuus

Yleiskatsaus

Käyttäjäystävällinen. Kompakti. Monipuolinen.

InspectorP62x on käyttäjäystävällinen, kompakti ja monipuolinen, teollinen all-in-one-kamera teolliseen kuvankäsittelyyn. Integroitu järjestelmä, johon kuuluu opetettava, automaattinen tarkennusoptiikka ja joustavasti mukautettava valaistus, takaa korkealaatuiset kuvat. Mukana toimitettu ja esiasennettu SICK Nova Quality Inspection -työkaluvalikoima sopii sekä ammattilaisten että maallikoiden käyttöön. Sovelluksen avulla voidaan konfiguroida 2D-konenäköantureita intuitiivisen käyttöliittymän kautta käden käänteessä. InspectorP62x perustuu SICK AppSpaceen. Siksi 2D-konenäkökameran ominaisuuksia voidaan laajentaa tai muuttaa SICKin Nova-työkaluilla, joiden määrä kasvaa jatkuvasti, SICK AppPoolin SensorApp-sovelluksilla tai tarpeen vaatiessa asiakaskohtaisilla kehittelyillä.

Yhdellä silmäyksellä
  • Mukana toimitettu ja esiasennettu SICK Nova Quality Inspection -työkaluvalikoima
  • Kompakti, kestävä IP65-kotelo, jossa käännettävä pistokeyksikkö
  • Tehokkaat LEDit, korkealaatuinen objektiivi ja opetettava, automaattinen tarkennus
  • Lukuisia tiedonsiirtoliittymiä
  • SICK AppSpace SensorApp -yhteensopiva malli
  • Voidaan ohjelmoida SICK AppStudiolla

 

Artificial Intelligence Teaser Box Image
Artificial Intelligence Teaser Box Image

Tekoäly teollisuudessa

Käytä älyantureiden koko potentiaali Deep Learning -ratkaisujemme avulla

Lue lisää

Edut

SICK Nova vie sinut vielä askelen pidemmälle

SICK Nova Quality Inspection -työkaluvalikoima kuuluu InspectorP6xx-2D-antureiden toimitussisältöön. Mitä tämä tarkoittaa? Teollisessa kuvankäsittelyssä käytettäviä sovelluksia voidaan helposti käsitellä verkkoselaimessa Point-and-click-konfiguroinnin avulla. Tämä antaa käyttäjälle vapauden kuvan esikäsittelyyn ja integrointiin tarvittavien työkalujen yhdistelemiseen haluamallaan tavalla. Eikä tässä vielä kaikki: SICK Novan avulla käyttäjä voi ladata lisätyökaluja tai kehittää omia työkaluja, mikä mahdollistaa toimintojen nopean ja helpon laajentamisen jokaista sovellusta varten – täysin rajattomasti.
Ratkaise tehtävät nopeasti sopivilla, aina käytettävissä olevilla työkaluilla.
Valitse oikea anturi oikeaan käyttökohteeseen ja käytä samoja, tuttuja ohjelmistoja.
Laadi nopeasti asiakaskohtaisia ratkaisuja SICK AppPool -latauksilla tai käyttäjän määrittämien mukautusten avulla.

Käsittele sovelluksiasi nopeammin kuin koskaan. Lisää työkaluja ja yhdistele ja mukauta niitä yksilöllisesti.

Rajattomat mahdollisuudet SICK AppSpacessa SICK Novan avulla

Joissakin käyttökohteissa kaikki on ohjelmoitava uudelleen alusta alkaen. Siksi on hyvä tietää, että SICK Novan taustalla on SICK AppSpace Eco-System. Ohjelmointi on täysin joustavaa ja lisäksi saat apua muilta ohjelmoijilta ja SICK AppSpace -kehittäjiltä.
Käytä SICK AppStudiota sellaisten SensorApp-sovellusten ja Nova-työkalujen kehittämiseen, jotka voidaan siirtää suoraan 2D-konenäköanturiin InspectorP6xx.
Yhdistele olemassa olevia työkaluja käyttäjän määrittämiin koodeihin huippunopeaa kehittämistä ja joustavaa uudelleenkäyttöä varten SICK Novassa.
SICK Support Portal on SICK AppSpace -kehittäjän keskitetty yhteisöalusta, johon sisältyy pääsy opasohjelmiin, työkaluihin, dokumentaatioon ja usein kysyttyihin kysymyksiin.

Kehittäminen SICK AppStudiossa mahdollistaa tarpeen vaatiessa täysin yksilöllisen mukauttamisen.

SICK LifeTime Services

SICKin palvelut parantavat koneiden ja laitteistojen tuottavuutta, kasvattavat globaalisti ihmisten turvallisuutta, luovat pohjan kestävälle taloudelle ja huolehtivat investointituotteiden suojaamisesta. Itse neuvontapalveluiden lisäksi SICK tukee asiakasta suunnittelu- ja käyttöönottovaiheessa sekä laitteistojen käytössä käyttöpaikalla.

Palvelut käsittävät kaiken aina huollosta, tarkastuksesta ja suorituskyvyn tarkastuksesta laitteistojen modernisointiin ja päivitykseen. Modulaariset tai yksilölliset huoltosopimukset kasvattavat laitteistojen käyttöikää ja näin myös niiden käytettävyyttä. Antureiden ja järjestelmien avulla häiriöt ja raja-arvojen ylitykset voidaan jatkuvasti tunnistaa.

Neuvonta ja suunnittelu Sovelluskohtainen tuoteneuvonta, tuotteen integrointi ja itse sovellusta koskeva neuvonta.
Käyttöönotto ja huolto Koulutettu SICK-huoltoteknikko suorittaa asianmukaisen käyttöönoton ja huollon – käyttökohdeoptimoidusti ja kestävästi.
Huoltosopimukset Takuun pidennys, SICK Remote Service, 24-h-Helpdesk, huolto, käytettävyystakuut ja muut modulaariset moduulit voidaan pyydettäessä yhdistää yksilöllisesti toisiinsa.

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    AnturiCMOS-matriisianturi, harmaasävyt
    Anturin erotuskyky1.280 px x 1.024 px (1,3 Mpixel)
    Optinen tarkennusSäädettävä tarkennus (sähköinen)
    KäyttöliittymätVerkkopalvelin
    Käyttöelementit2 näppäintä
    Sarjamuotoinen✔ , RS-232, RS-422
    Ethernet✔ , TCP/IP, FTP, HTTP
    CAN✔ , SICK CAN-anturiverkko (Master/Slave)
    EtherNet/IP™
    EtherCAT®✔ , saatava optiona ulkoisen kenttäväylämoduulin kautta
    PROFINET✔ , PROFINET Single Port
    PROFIBUS DP✔ , saatava optiona ulkoisen kenttäväylämoduulin kautta
    KonfigurointiohjelmistoGraafinen verkkokäyttöliittymä (SensorApp-konfiguraatio), SICK AppStudio (ohjelmointi)
    Mitat71 mm x 43 mm x 35,6 mm
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset