2D-konenäkö
InspectorP61x

Tehokas 2D-konenäköanturi ahtaisiin tiloihin

Hyötysi

  • Todella kompakti 2D-konenäköanturi sopii ahtaisiin tiloihin
  • Mittaa luotettavasti erittäin pienet yksityiskohdat makro-otoksineen
  • Nopea asennus ja intuitiivinen käyttöliittymä tekevät anturista heti käyttövalmiin
  • Integroitujen työkalujen avulla saatavilla nopeilla tuloksilla voidaan ratkaista tehtäviä teollisen kuvankäsittelyn alalla
  • Lisää tai laajenna työkalutoimintoa asiakaskohtaisia ratkaisuja varten SICK Novalla
  • SICK AppSpace tai HALCON poikkeuksellisen joustavaan ohjelmointiin
  • Joustava tuotanto ja suuret valintamahdollisuudet tietojen ja mittausten siirtoon
  • Saatavissa lisensoitu Deep-Learning-valinta

Yleiskatsaus

Tehokas 2D-konenäköanturi ahtaisiin tiloihin

InspectorP61x, huippukompakti teolliseen käyttöön tarkoitettu 2D-konenäköanturi on ihanteellinen ratkaisu pienten osien, moduulien ja lopputuotteiden linjatarkastukseen. Kompakti malli tekee siitä sopivan sellaisiin käyttökohteisiin, joissa tilaa on rajoitetusti, tai robottivarteen asennettavaksi. Integroitu optiikka ja valaistus tarjoavat käyttäjälle mahdollisuuden valon voimakkuuden, värin ja tyypin säätöön niin, että huippulaatuiset kuvat ovat heti käytettävissä. Mukana toimitetun SICK Nova Quality Inspection -työkaluvalikoiman avulla niin asiantuntijat kuin maallikotkin pystyvät konfiguroimaan anturin nopeasti käyttöliittymän kautta. SICK Nova -työkalujen ja SensorApp-sovellusten määrä SICK AppPoolissa kasvaa jatkuvasti, ja näin käyttäjät voivat tarvittaessa laajentaa tai korvata toimintoja tai tehdä asiakaskohtaisia muutoksia.

Yhdellä silmäyksellä
  • Erittäin pieni
  • Integroitu, laadukas valaistus säädettävällä valon värillä ja tyypillä
  • Pienten ja keskisuurten kohteiden helppo tarkastus
  • Asennus vie vain muutaman sekunnin
  • Integroidut työkalut teolliseen kuvankäsittelyyn SICK Nova Quality Inspection -työkaluvalikoimalla
  • Valinnainen ohjelmointi SICK AppSpacen tai HALCONin avulla

 

Artificial Intelligence Teaser Box Image
Artificial Intelligence Teaser Box Image

Tekoäly teollisuudessa

Käytä älyantureiden koko potentiaali Deep Learning -ratkaisujemme avulla

Lue lisää

Edut

Heti käyttövalmis

Huippukompakti InspectorP61x sopii ahtaisiin tiloihin, ja sen käyttöönotto tarkastus-, paikoitus- ja mittaustehtäviin on helppoa. Osana InspectorP6xx-sarjaa se on huippujoustava all-in-one-järjestelmä teolliseen kuvankäsittelyyn. Laadunvarmistamiseen käytettävän teollisen kuvankäsittelyn työkalut on integroitu anturin toimitukseen kuuluvaan Quality Inspection -työkaluvalikoimaan. Jopa maallikot pystyvät konfiguroimaan anturin intuitiivisen käyttöliittymän kautta käden käänteessä.

Laadunvalvonta on helppoa, koska optiikka, valaistus ja Quality Inspection -työkaluvalikoima teollisen kuvankäsittelyn työkaluineen kuuluvat toimitussisältöön.

Asennus vie vain muutaman sekunnin.

Anturin helppo konfigurointi käden käänteessä intuitiivisen käyttöliittymän kautta.

Nopea asennus ja intuitiivinen käyttöliittymä mahdollistaa nopean käyttöönoton.

Mittaa pienimmätkin yksityiskohdat ja sopii ahtaimpiinkin tiloihin

InspectorP61x sopii täydellisesti osien, moduuleiden ja lopputuotteiden linjatarkastukseen. Pienet ja keskisuuret kohteet tai suurempien kohteiden osat voidaan ongelmitta tarkastaa integroidun valaistustoiminnon avulla. Kompakti design tekee anturista ihanteellisiin koneisiin, joissa asennustilaa on vähän, sekä robottivarsiin asennettavaksi.
Mittaa luotettavasti erittäin pienet yksityiskohdat makro-otoksineen.
Todella kompakti 2D-konenäköanturi sopii ahtaisiin tiloihin.
Täydellinen varrenpääasennuksiin.

InspectorP61x sopii optimaalisesti pienten ja keskisuurten kohteiden tarkastukseen paikoissa, joissa tilaa on vähän.

Vaihtoehtoja lukuisiin eri tarpeisiin

Laajan laitteistokokoonpanovalikoiman ansiosta voidaan vaativissakin käyttökohteissa päästä luotettaviin tuloksiin, parantaa tuottavuutta ja vähentää hylkytavaraa.
Lähi-infrapunavaihtoehto (NIR) ei häiritse ympäristöä vilkkuvilla valoilla, ja se voi tarjota paremman kontrastin monissa sovelluksissa.
Suuri lisävarustevalikoima – optisista suodattimista ulkovalaistukseen – mahdollistaa ratkaisut erilaisissa, myös hyvin vaativissa olosuhteissa.

InspectorP61x tarjoaa suuren valikoiman laitteistokokoonpanoja, jotka auttavat pääsemään luotettaviin tuloksiin myös vaativissa ympäristöolosuhteissa.

SICK Nova vie sinut vielä askelen pidemmälle

SICK Nova Quality Inspection -työkaluvalikoima kuuluu InspectorP6xx-2D-antureiden toimitussisältöön. Mitä tämä tarkoittaa? Teollisessa kuvankäsittelyssä käytettäviä sovelluksia voidaan helposti käsitellä verkkoselaimessa Point-and-click-konfiguroinnin avulla. Tämä antaa käyttäjälle vapauden kuvan esikäsittelyyn ja integrointiin tarvittavien työkalujen yhdistelemiseen haluamallaan tavalla. Eikä tässä vielä kaikki: SICK Novan avulla käyttäjä voi ladata lisätyökaluja tai kehittää omia työkaluja, mikä mahdollistaa toimintojen nopean ja helpon laajentamisen jokaista sovellusta varten – täysin rajattomasti.
Ratkaise tehtävät nopeasti sopivilla, aina käytettävissä olevilla työkaluilla.
Valitse oikea anturi oikeaan käyttökohteeseen ja käytä samoja, tuttuja ohjelmistoja.
Laadi nopeasti asiakaskohtaisia ratkaisuja SICK AppPool -latauksilla tai käyttäjän määrittämien mukautusten avulla.

Käsittele sovelluksiasi nopeammin kuin koskaan. Lisää työkaluja ja yhdistele ja mukauta niitä yksilöllisesti.

Rajattomat mahdollisuudet SICK AppSpacessa SICK Novan avulla

Joissakin käyttökohteissa kaikki on ohjelmoitava uudelleen alusta alkaen. Siksi on hyvä tietää, että SICK Novan taustalla on SICK AppSpace Eco-System. Ohjelmointi on täysin joustavaa ja lisäksi saat apua muilta ohjelmoijilta ja SICK AppSpace -kehittäjiltä.
Käytä SICK AppStudiota sellaisten SensorApp-sovellusten ja Nova-työkalujen kehittämiseen, jotka voidaan siirtää suoraan 2D-konenäköanturiin InspectorP6xx.
Yhdistele olemassa olevia työkaluja käyttäjän määrittämiin koodeihin huippunopeaa kehittämistä ja joustavaa uudelleenkäyttöä varten SICK Novassa.
SICK Support Portal on SICK AppSpace -kehittäjän keskitetty yhteisöalusta, johon sisältyy pääsy opasohjelmiin, työkaluihin, dokumentaatioon ja usein kysyttyihin kysymyksiin.

Kehittäminen SICK AppStudiossa mahdollistaa tarpeen vaatiessa täysin yksilöllisen mukauttamisen.

SICK LifeTime Services

SICKin palvelut parantavat koneiden ja laitteistojen tuottavuutta, kasvattavat globaalisti ihmisten turvallisuutta, luovat pohjan kestävälle taloudelle ja huolehtivat investointituotteiden suojaamisesta. Itse neuvontapalveluiden lisäksi SICK tukee asiakasta suunnittelu- ja käyttöönottovaiheessa sekä laitteistojen käytössä käyttöpaikalla.

Palvelut käsittävät kaiken aina huollosta, tarkastuksesta ja suorituskyvyn tarkastuksesta laitteistojen modernisointiin ja päivitykseen. Modulaariset tai yksilölliset huoltosopimukset kasvattavat laitteistojen käyttöikää ja näin myös niiden käytettävyyttä. Antureiden ja järjestelmien avulla häiriöt ja raja-arvojen ylitykset voidaan jatkuvasti tunnistaa.

Neuvonta ja suunnittelu Sovelluskohtainen tuoteneuvonta, tuotteen integrointi ja itse sovellusta koskeva neuvonta.
Käyttöönotto ja huolto Koulutettu SICK-huoltoteknikko suorittaa asianmukaisen käyttöönoton ja huollon – käyttökohdeoptimoidusti ja kestävästi.
Huoltosopimukset Takuun pidennys, SICK Remote Service, 24-h-Helpdesk, huolto, käytettävyystakuut ja muut modulaariset moduulit voidaan pyydettäessä yhdistää yksilöllisesti toisiinsa.

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    AnturiCMOS-matriisianturi, harmaasävyt
    Anturin erotuskyky1.280 px x 960 px (1,2 Mpixel)
    Optinen tarkennusSäädettävä tarkennus (manuaalinen)
    KäyttöliittymätVerkkopalvelin
    Käyttöelementit1 painike
    Sarjamuotoinen✔ , RS-232
    Ethernet✔ , TCP/IP, FTP
    EtherNet/IP™
    PROFINET✔ , PROFINET Single Port
    KonfigurointiohjelmistoGraafinen verkkokäyttöliittymä (SensorApp-konfiguraatio), SICK AppManager (IP-mittaus ja konfigurointi, SensorApp-asennus), SICK AppStudio (ohjelmointi)
    Mitat50 mm x 40,3 mm x 29,6 mm
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset