2D-konenäkö
InspectorP Rack Fine Positioning

Hienopaikoitusratkaisu yksi- ja kaksisyvyyksisissä hyllyvarastoissa

Hyötysi

  • Huipputarkka paikoitus mahdollistaa kompaktit hyllymallit ja parhaimman mahdollisen varastokapasiteetin
  • Lähi- ja etäalueen tuki kaksisyvyyksisissä hyllyvarastoissa vain yhdellä anturilla
  • Kompakti, esikonfiguroitu ja itsenäinen laite helppoon integrointiin
  • Eri liitäntämahdollisuudet joustavaan järjestelmäintegrointiin
  • Älykkäät laitetoiminnot ja intuitiivinen graafinen verkkokäyttöliittymä minimoivat koulutuksen tarpeen
  • Paikoittaminen onnistuu yksinkertaisten reikien kautta jopa vaikeissa olosuhteissa, kuten likaisissa tai heijastavissa ympäristöissä
  • Kuvavalvonta ja -tallennus hankalapääsyisten asennusten kohdalla
  • Kylmävarasto-optio käytettävissä

Yleiskatsaus

Hienopaikoitusratkaisu yksi- ja kaksisyvyyksisissä hyllyvarastoissa

InspectorP Rack Fine Positioning on helppokäyttöinen ja joustava konenäköanturi hyllystöhissien lokerohienopaikoittamiseen x- ja y-suunnassa. Sen suuri mitta-alue mahdollistaa kaksisyvyyksiset hyllyvarastot käytettäessä lähi- ja etäalueen anturia. Hyllyt paikannetaan luotettavasti rekien tai heijastimien avulla jopa vaikeissa olosuhteissa, kuten likaisissa tai heijastavissa ympäristöissä. InspectorP Rack Fine Positioning tarjoaa helpon plug-and-play-toiminnon ja sen esiasennettu valaistus, esitarkennettu optiikka ja esiasennettu ohjelmisto tekevät siitä heti käyttövalmiin.

Yhdellä silmäyksellä
  • Yksi- ja kaksisyvyyksinen hyllyvarastointi yhden laitteen avulla
  • Käyttäjäystävällinen verkkoliitäntä
  • PROFINET ja digitaalilähtö
  • Kestävä metallikotelo ja IP67-suojus
  • LEDit, laserin suuntausapu, painikkeet laitteessa ja valinnainen microSD-muistikortti
  • Esiasennettu, esitarkennettu ja esiparametroitu
  • Pääsy kuvatietoihin

 

Press Release

Press Release (.docx)

SICKin avulla konenäkö onnistuu
Customizable and easily configured 2D and 3D machine vision solutions – driven by SICK AppSpace
SICKin avulla konenäkö onnistuu
Customizable and easily configured 2D and 3D machine vision solutions – driven by SICK AppSpace
SICKin avulla konenäkö onnistuu

Yksilöllisesti ja helposti konfiguroitava 2D- ja 3D-kuvankäsittely – SICK AppSpace:n avulla

Lisätietoja

Edut

Huipputarkka paikoitus mahdollistaa kompaktit hyllymallit ja parhaimman mahdollisen varastokapasiteetin

InspectorP Rack Fine Positioning tarjoaa helpon plug-and-play-toiminnon ja sen esiasennettu valaistus, esitarkennettu optiikka ja esiasennettu ohjelmisto tekevät siitä heti käyttövalmiin.

Paikoittaminen onnistuu yksinkertaisten reikien kautta jopa vaikeissa olosuhteissa, kuten likaisissa tai heijastavissa ympäristöissä.

Älykkäät laitetoiminnot ja intuitiivinen graafinen verkkokäyttöliittymä minimoivat koulutuksen tarpeen.

InspectorP Rack Fine Positioning on helppokäyttöinen ja joustava konenäköanturi hyllystöhissien lokerohienopaikoittamiseen.

SICK LifeTime Services

SICKin palvelut parantavat koneiden ja laitteistojen tuottavuutta, kasvattavat globaalisti ihmisten turvallisuutta, luovat pohjan kestävälle taloudelle ja huolehtivat investointituotteiden suojaamisesta. Itse neuvontapalveluiden lisäksi SICK tukee asiakasta suunnittelu- ja käyttöönottovaiheessa sekä laitteistojen käytössä käyttöpaikalla.

Palvelut käsittävät kaiken aina huollosta, tarkastuksesta ja suorituskyvyn tarkastuksesta laitteistojen modernisointiin ja päivitykseen. Modulaariset tai yksilölliset huoltosopimukset kasvattavat laitteistojen käyttöikää ja näin myös niiden käytettävyyttä. Antureiden ja järjestelmien avulla häiriöt ja raja-arvojen ylitykset voidaan jatkuvasti tunnistaa.

Neuvonta ja suunnittelu Sovelluskohtainen tuoteneuvonta, tuotteen integrointi ja itse sovellusta koskeva neuvonta.
Käyttöönotto ja huolto Koulutettu SICK-huoltoteknikko suorittaa asianmukaisen käyttöönoton ja huollon – käyttökohdeoptimoidusti ja kestävästi.
Huoltosopimukset Takuun pidennys, SICK Remote Service, 24-h-Helpdesk, huolto, käytettävyystakuut ja muut modulaariset moduulit voidaan pyydettäessä yhdistää yksilöllisesti toisiinsa.

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    AnturiCMOS-matriisianturi, harmaasävyt
    Anturin erotuskyky1.280 px x 1.024 px (1,3 Mpixel)
    Optinen tarkennusSäädettävä tarkennus (sähköinen) / Kiinteä tarkennus
    ObjektiiviS-Mount
    Optinen formaatti1/1,8"
    KäyttöliittymätVerkkoliittymä
    Käyttöelementit2 näppäintä
    Ethernet✔ , TCP/IP, FTP, HTTP
    PROFINET
    KonfigurointiohjelmistoVerkkoliittymä, PLC-littymä
    Mitat

    71 mm x 43 mm x 35,6 mm

    108 mm x 63 mm x 59 mm 1)

    • 1) Sisältää objektiivin ja suojuksen.
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset