Tekoälyä hyödyntävä laadunvalvonta – ota käyttöön SICKin käyttövalmis Inspector83x

4.6.2024

Waldkirch, kesäkuu 2024 - SICKin lanseeraama Inspector83x 2D-konenäköanturi on heti käyttövalmis tekoälyä hyödyntäviin konenäkötarkastuksiin. Se soveltuu erityisen hyvin nopean tuotantoympäristön yleisiin inline-tarkastustehtäviin.  

Helppokäyttöisen opetustoiminnon ansiosta SICKin Inspector83x-anturia voivat käyttää muutkin kuin asiantuntijat. Sen avulla voidaan suorittaa tehokkaita ja tarkkoja tekoälyä hyödyntäviä tarkastuksia täydellä tuotantonopeudella. Tarkastukset voidaan aloittaa jo muutamassa minuutissa, sillä kameralle tarvitsee vain näyttää joitakin tuote-esimerkkejä. Kaikki tuotteiden mallien tai erien muutokset voidaan lisätä nopeasti tuotantolinjan työntekijän toimesta aivan samaan tapaan kuin ensiopetus. 

Yksinkertainen ja tehokas ratkaisu nopeaan tuotantoympäristöön

Laite on erittäin tarkka ja sen vasteajat ovat lyhyet, eikä ulkoiselle laiteohjaukselle ole tarvetta, joten sen oletetaan oleva erityisen hyödyllinen vaativissa nopeakiertoisten kulutustavaroiden (FMCG) tuotantosovelluksissa. Konenäkötehtävissä, kuten vikojen ja poikkeamien tunnistuksessa tai luokittelussa, voidaan tällä ratkaisulla yleensä suorittaa 15 luotettavaa tarkastusta sekunnissa.

SICKin Inspector83x-anturilla valmistajat voivat ratkaista konenäkötarkastuksen haasteet ennenäkemättömän helposti ja varmasti. Tulokset ovat erittäin luotettavia sovelluksissa, kuten kulutustuotteiden valmistuksessa, elintarvike- ja juomateollisuudessa sekä auto- ja pakkausteollisuuden sovelluksissa. SICK Inspector83x-anturilla onnistuvat helposti monimutkaisetkin tarkastukset keskikokoisista laajoihinkin kohteisiin. Sillä voidaan arvioida ominaisuuksiltaan ennalta määrittelemättömiä virheitä sekä monimutkaisia rakenteita minkä lisäksi siltä sujuvat myös optinen merkkien tunnistus ja verifiointi (OCR/OCV). Vuoden 2024 aikana julkaistavissa uusissa laitteissa on käytössä myös värien tunnistus, jonka avulla voidaan suorittaa lajittelua, virheiden tunnistusta ja laadunvarmistusta värin perusteella.

Tekoälyyn perustuva teollinen kuvankäsittely on nyt muidenkin kuin asiantuntijoiden ulottuvilla

Esiasennetun SICK Nova foundation -ohjelmiston ansiosta Inspector83x-anturin käyttö on helppoa alusta lähtien. Käyttäjältä ei edellytetä teollisen kuvankäsittelyn asiantuntemusta eikä tarkastustehtävän määrittäminen vaadi pitkällistä ongelmanratkaisua. Kytkemällä kameran USB-C-liitännällä tai verkkoliitännällä tavalliseen tietokoneeseen käyttäjät voivat käyttää intuitiivista käyttöliittymää esitelläkseen kameralle esimerkkejä todellisissa tuotanto-olosuhteissa, minkä jälkeen tehtävät tarkastukset voidaan opettaa laitteelle ja suorittaa. Vain viisi esimerkkiä saattaa riittää. Kun tekoälytoiminto yhdistetään perinteisiin sääntöpohjaisiin työkaluihin esimerkiksi yksinkertaisen mittausarvon lisäämiseksi, tarkastusten konfiguroiminen on erittäin käytännöllistä. 

Toisin kuin perinteisessä konenäössä, SICKin Inspector 83x -anturilla tuotteiden suunnitteluun tai pakkauksiin tehdyt muutokset on helppo huomioida. Paikalle ei tarvitse kutsua teollisen kuvankäsittelyn ammattilaista tai ulkoista konsulttia, joka ratkaisisi ongelmat ja määrittäisi monimutkaiset sääntöpohjaiset tarkastukset, vaan tavalliset laitteen käyttäjät voivat yksinkertaisesti lisätä uuden tuote-esimerkin ja kamera oppii itsenäisesti.

Monimutkaisissa sovelluksissa, joissa tarvitaan huomattavasti useampia esimerkkejä ja laajoja datasettejä, käyttäjät voivat hyödyntää SICK dStudio -pilvipalvelun laskentatehoa opettaakseen omaa neuroverkkoaan, joka voidaan sitten viedä pienikokoisena tiedostona Inspector83x-anturissa käytettäväksi. SICK Nova -ohjelmiston ansiosta kokeneemmat käyttäjät voivat laajentaa ja räätälöidä toimintaa Lua-ohjelmoinnilla ja HALCON-ohjelmistolla. SICK pilvipohjainen dStudio-palvelu tarjoaa myös mahdollisuuden tiedonhallintaan ja yhteistyöhön kollegoiden kesken. Tässä kaikessa on huomioitu käyttäjäystävällisyys ja yksinkertaisuus. 

Nopeaa tiedonsiirtoa monipuolisissa teollisuusverkoissa

Jopa 5 MP:n resoluutionsa ja tehokkaan sisäänrakennetun valaistuksensa ansiosta SICK Inspector83x on tehokas ja kokonaisvaltainen ratkaisu. Tehokkaan neliytimisen keskusyksikön ja teollisuusverkon kautta tapahtuvan nopean tiedonsiirron ansiosta Inspector83x käsittelee tekoälyyn perustuvat tarkistukset suoraan laitteessa huomattavasti edeltäjiään nopeammin.

Kun laite on asennettu, kuvaan liittyvä päättely tehdään suoraan SICKin Inspector83x-anturissa ja tulokset lähetetään linjaohjaukseen hyväksytty/hylätty-tuloksina tai anturiarvoina. Inspector83x on optimoitu nopeaan tiedonsiirtoon teollisuusverkoissa ja siinä on kaksi liittymää EtherNet/IP™- tai PROFINET-integrointia varten. Erillinen nopea Gigabit Ethernet -liitäntä mahdollistaa korkearesoluutioisten kuvien siirron sekä tiedonkeruun tai TCP/IP-integroinnin. Sisäänrakennetulla vientitoiminnolla voidaan lähettää räätälöityjä konfigurointeja yleisille logiikkaohjaimille yhdellä painikkeen painalluksella.

SICK Inspector83x -anturissa on seitsemän tuloa ja viisi lähtöä. Laitteen viive- ja jonotoiminnot kalibroivat kameran lähettämät kuvat joko ajan tai enkooderin tietojen perusteella aktivoidakseen kytketyt laiteohjaukset, esimerkiksi laukaistakseen tuotteen hylkäyksen. 

Vaikka SICK Inspector83x toimii hyvin yksittäisenä laitteena, siihen on saatavilla runsas valikoima lisävarusteita, mikäli asennus niitä edellyttää. Laitteen valaistusliitäntä voidaan kytkeä ulkoiseen valonlähteeseen, kuten taustavaloon tai valopalkkiin. Lähi-infrapunaversio (NIR) tulee saataville myöhemmin vuonna 2024. Asiakkaat voivat asentaa laitteeseen SICKin optisia laitteita vakiomallista C-asennuskierrettä käyttäen. Lisäksi he voivat vapaasti asentaa myös muiden valmistajien erikoislinssejä monimutkaisia tarkastuksia varten. 

SICK on yksi maailman johtavista teollisuussovelluksiin tarkoitettujen anturipohjaisten sovellusten ratkaisutoimittajista. Kunniatohtori Erwin Sickin vuonna 1946 perustama yritys, jonka pääkonttori sijaitsee Waldkirch in Breisgaussa Freiburgin lähellä, on yksi alan teknologia- ja markkinajohtajista. SICK on läsnä ympäri maailmaa yli 60 tytäryhtiön ja hallintayhtiön sekä lukuisten toimipaikkojen ansiosta. SICKin palveluksessa on maailmanlaajuisesti yli 12 000 työntekijää, ja sen konsolidoitu liikevaihto oli tilikaudella 2023 2,3 miljardia euroa. Lisätietoja SICKistä on saatavilla sivustolla www.sick.com
 

The press release on Inspector83x 2D vision sensor including images can be found in the media library. All documents are available for download under the corresponding collection.