HIPERFACE DSL® – digitaalinen evoluutio

HIPERFACE DSL®:n yhteydessä teknologiajohtaja SICK esittelee täysin digitaalisen protokollan, joka tulee toimeen yhdellä taajuusmuuttajan ja moottorin välisellä takaisinkytkentäkaapelilla. – The one cable technology!

HIPERFACE DSL® – hyötysi

HIPERFACE DSL® -yksikaapelitekniikka säästää kustannuksia, vie vähemmän tilaa, on helppo implementoida ja maksimoi samalla investointi- ja koneturvallisuuden. Protokolla on redundantti ja mahdollistaa näin toiminnallisten turvatoimintojen, kuten esim. turvallisesti rajoitetun nopeuden (SLS) toteuttamisen.

Koska moottorin takaisinkytkentäjärjestelmän liitäntäpistoketta ei ole, moottoria voidaan suunnitella vapaammin (mikä on erityisen tärkeää pienillä servomoottoreilla). Lisätoimintojen, kuten elektronisen tyyppikilven, käyttöhistogrammin ja lisämittausarvojen siirron (lämpötila ja tärinä) avulla HIPERFACE DSL® -liittymä muuttaa yhdessä SICKin Motor Feedback-Systemen -järjestelmien kanssa jokaisen servomoottorin tietolähteeksi I4.0-käyttökohteisiin.

  • 50 % pienemmät liitäntäkustannukset ja vähemmän kaapeleita:

    Kun toinen moottorin takaisinkytkentäkaapeli jää pois, vähenevät sekä liitäntäkustannukset että kaapelit – joskus vähemmän on enemmän!

    Enemmän suorituskykyä:

    HIPERFACE® DSL:n erittäin nopea prosessitietojen siirto takaa korkean resoluution ja suuren tarkkuuden.

    Sertifioitu SIL3:een asti:

    Luotettavuuden ja turvatoimintojen suhteen olet HIPERFACE® DSL:n kanssa turvallisella puolella: liitäntä on turvallisuuden eheyden tasoa 3 koskevan kansainvälinen normin mukainen.

    Diagnoosi

    Itsediagnostiikan takaama häiriöiden nopeampi ja tehokkaampi tunnistus ja poisto parantaa laatua.

    Luotettavampi käyntiaika:

    Koe käytön ominaisuudet uudessa dimensiossa.

    Etädiagnoosi:

    Internetin kautta suoritettavan etädiagnoosin avulla huoltotyöt valmistellaan nopeammin ja tehokkaammin.

    Ennakoivan kunnossapidon mahdollisuus:

    Ennakoivan kunnossapidon avulla voidaan välttää ei-toivotut koneseisokit.

    Enemmän turvallisuutta:

    Toiminnan ja investointien turvallisuus, laitteiston häiriötön käyttö, virheetön ja nopea työskentely.

  • HIPERFACE DSL logos
    HIPERFACE DSL logos
  • Tästä voit hankkia HIPERFACE DSL® Master IP-Core -ohjelmiston.

    Oletko jo aiemmin hankkinut IP-Core CD-Romin ja tarvitset nyt ohjelmistopäivityksen?

    Kirjaudu sisään My SICK -kohdassa alla.


    Teknisiin tietoihin HIPERFACE DSL® Master IP-Core

     

  • HIPERFACE DSL® from SICK: the digital evolution | SICK AG

    f technology: Optical motor feedback for very precise position and speed measurement | SICK AG

    k technology: Compact optical motor feedback system for very precise position and speed measurement | SICK AG

    e technology: Capacitive technology for bearing less motor feedback systems especially for the use in harsh environments | SICKAG

Our HIPERFACE DSL® products

Motor Feedback-järjestelmät HIPERFACE DSL®
Kompakti Motor Feedback -järjestelmä erittäin dynaamisille servokäytöille
EKS/EKM36
Motor Feedback-järjestelmät HIPERFACE DSL®
Käyttötekniikan tähti: Motor Feedback -järjestelmä HIPERFACE DSL® -liitännällä
EES/EEM37
Magneettiset lineaarianturit
Huippunopea mittaus lineaarisia suorakoneistoja varten
STL/ETL70
Motor Feedback-järjestelmät HIPERFACE DSL®
Korkearesoluutioinen Motor Feedback -järjestelmä dynaamisille servokäytöille
EFS/EFM50
Motor Feedback-järjestelmät HIPERFACE DSL®
Servomoottoreiden huippusuorituskykyyn: Motor Feedback -järjestelmä HIPERFACE DSL® -liitännällä
EDS/EDM35
Motor Feedback-järjestelmät HIPERFACE®
Motor Feedback -järjestelmien päivitys digitaaliseen maailmaan
sCon
Dokumentit
HIPERFACE DSL®
Smart Motor Sensor -anturit
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.
Smart Motor Sensor -anturit
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.

SICKin Smart Motor Sensor -anturit antavat käyttäjille tarkat ja luotettavat tiedot.

Lisätietoja