Tehokas mittaus kaikille etäisyyksille - OD1000 ja OD5000 tarkkuuslaseranturit

22.12.2017

Tehokas mittaus kaikille etäisyyksille - SICKin OD1000 ja OD5000 tarkkuuslaseranturit

 

OD1000 ja OD5000 tarkkuuslaserantureilla SICK täydentää portfoliotaan ja vahvistaa näin tuotevalikoimaansa erilaisia mittaustehtäviä varten. Tunnistusetäisyydellä jopa 1 metriä (OD1000) tai mittaustaajuudella jopa 80 kHz (OD5000) tarkkuuslaseranturit asettavat uusia virstanpylväitä tarkkaan etäisyysmittaukseen laserkolmiomittausteknologialla.

Tarkkuuslaseranturit ovat tarkasti mittaavia laserantureita, joiden mittausalueet yltävät 1 metriin asti. Mittaustarkkuutensa takia niitä käytetään erityisesti laatuun liittyvissä toiminnoissa säätöön, lajitteluun tai tarkastukseen. Niitä käytetään kuitenkin myös mittaustehtäviin, jotka pitää ratkaista helposti ja taloudellisesti – ja kuitenkin erittäin tarkasti. Mitattavia ominaisuuksia ovat esim. dimensio, paikka ja muoto. SICKin tarkkuuslaserantureita käyttämällä voivat käyttäjät laadun 100 % tarkastuksen avulla parantaa lopputuotteitanne ja samalla alentaa materiaali- ja seisokkikustannuksia.

 

OD1000 – tarkan mittauksen ratkaisu pitkille etäisyyksille

 

1 metrin tunnistusetäisyydellä OD1000 tarkkuuslaseranturi asettaa uusia virstanpylväitä tarkkaan etäisyysmittaukseen kolmiomittauksella. Sen (pinta-ominaisuuksista, väristä tai kohderakenteesta lähes riippumattomat) korkeat suoritusarvot varmistavat kitkattoman tuotantoprosessin ja mahdollistavat hyvän tuottavuuden erilaisissa sovelluksissa. Selkeä OLED-näyttö neljällä käyttöpainikkeella helpottaa käyttöönottoa ja optimoi koneen käytettävyyden. Stand-alone-laitteena integroidulla arvioinnilla, IO-Link-liitännällä ja lisätoiminnoilla OD1000 helpottaa integrointia koneeseen, säästää ylimääräiset arviointitoimenpiteet ja valmistelee siirtymisen tulevaisuuden kannalta varmaan tuotantoon.

>>>Lue lisää

 

OD5000 – tehokas mittausekspertti

 

Erittäin tarkkojen mittaustehtävien asiantuntijana OD5000 tarkkuuslaseranturi tarjoaa ratkaisuja erilaisiin sovelluksiin. Jopa 80 kHz mittaustaajuudella OD5000 mittaa myös nopeat ja pyörivät mitattavat kohteet µm-tarkkuudella. Innovatiivinen arviointialgoritmi mahdollistaa stabiilit mittaukset erittäin hyvällä toistotarkkuudella erilaisille pinnoille. Lisäksi OD5000 mittaa läpinäkyvän materiaalin paksuuden erittäin helposti vain yhdellä anturipäällä. Suoraan anturin päähän integroitu Ethernet-liitäntä huolehtii nopeasta kommunikaatiosta ja näin maksimituottavuudesta.

>>>Lue lisää