Suostumuksellasi sivusto käyttää omia evästeitään ja kolmannen osapuolen evästeitä tunnistaakseen sinut ja lähettääkseen kohdistettuja mainosviestejä käyttäjän verkkokäyttäytymisen perusteella. Ilman suostumustasi käytämme ainoastaan anonyymejä evästeitä, kuten istunnon evästeitä. Jos haluat lisätietoja tai et anna suostumustasi joidenkin evästeiden osalta, napsauta tästä.
![]() |
|
Lisävarusteryhmä | Kiinnityskulmat ja -levyt |
Tarvikeryhmä | Kiinnityslevyt |
Materiaali | Teräs |
Kuvaus | Tasoituslevy laitepylväiden lattiakiinnitykseen, korkeus 3 mm |
ECl@ss 5.0 | 27279202 |
ECl@ss 5.1.4 | 27279202 |
ECl@ss 6.0 | 27279202 |
ECl@ss 6.2 | 27279202 |
ECl@ss 7.0 | 27279202 |
ECl@ss 8.0 | 27279202 |
ECl@ss 8.1 | 27279202 |
ECl@ss 9.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002615 |
ETIM 6.0 | EC002615 |
UNSPSC 16.0901 | 32131023 |
Tuotteet ja teollisuudenalat
TuotevalikoimaToimialatTuotteet toiminnan mukaanHuolto ja tuotetuki
Huolto ja tuotetukiOhjelmistojen latausDokumenttien latausKirjautuminenKnow-How
Usein esitetyt kysymyksetTechnologiessafetyIQUutiset ja tapahtumat
SICK Sensor BlogAsiakaslehtiMessutKontakti
PalautelomakePalauteTietoa meistä
SICK SuomiSICK maailmalla