![]() |
|
Lisävarusteryhmä | Kohdistusapuvälineet |
Kuvaus | Sovitin AR60 kotelon poikkileikkaukselle 48 mm x 40 mm |
ECl@ss 5.0 | 27279210 |
ECl@ss 5.1.4 | 27279210 |
ECl@ss 6.0 | 27279210 |
ECl@ss 6.2 | 27279210 |
ECl@ss 7.0 | 27279210 |
ECl@ss 8.0 | 27279210 |
ECl@ss 8.1 | 27279210 |
ECl@ss 9.0 | 27273607 |
ECl@ss 10.0 | 27273607 |
ECl@ss 11.0 | 27273607 |
ETIM 5.0 | EC002558 |
ETIM 6.0 | EC002558 |
ETIM 7.0 | EC002558 |
UNSPSC 16.0901 | 32131023 |
Tuotteet ja teollisuudenalat
Uudet tuotteetTuotevalikoimaToimialatTuotteet toiminnan mukaanHuolto ja tuotetuki
Huolto ja tuotetukiOhjelmistojen latausDokumenttien latausKirjautuminenKnow-How
Usein esitetyt kysymyksetTechnologiesToiminnallinen turvallisuusUutiset ja tapahtumat
NewsletterSICK Sensor BlogAsiakaslehtiMessutKontakti
PalautelomakePalauteTietoa meistä
SICK SuomiSICK maailmallaSertifioinnit