Kontakti
Palaute


SOPAS Engineering Tool 2021
kopioi pikalinkki
  • SOPAS Engineering Toolin uusin versio. Tämä lataus, jonka koko on noin 290 MB, sisältää SOPAS ET:n setup.exe-asennusohjelman.

    Se ei sisällä SDD-tiedostoja (SOPAS Device Descriptions).

    SDD-tiedostot ovat ladattavissa SOPAS ET:n ensimmäisen käynnistyksen jälkeen.

    Käytä tähän laiteluetteloa. Mikäli tallentimellasi ei ole SDD-tiedostoja, ne voidaan ladata internetistä. Tähän tarvitaan internetyhteys. SDD-tiedostot voidaan ladata valikoiden.

    Huomaa:

    • Suosittelemme langallista laajakaistayhteyttä.
    • Hyväksy käyttöehdot ja valmistele lataus. Valitse ikkunasta tämän jälkeen vaihtoehto TALLENNA.
    • Kaksoisnapsauta tallennettua setup.exe-tiedostoa.
    • Valitse sitten Suorita ja Asenna.

    Suunnittelutyökalu kaikille SICK-antureille

    SOPAS ET -konfigurointityökalu etsii heti käynnistyessään liitettyjä SICK-antureita ja esittää ne. Löydetyt anturit voidaan yhdistää projektiin valikoiden. SOPAS ET muodostaa tällöin yhteyden automaattisesti ja ottaa käyttöön sopivat ajurit. Jos niitä ei ole, ne ladataan Internetistä tai suoraan anturilta. Aikaa vievää ajureiden etsintää ja asennusta ei enää tarvita. Anturit näytetään selkeästi ruutuina tai luettelona. Ruutua napsauttamalla avautuu ikkuna anturin konfigurointia varten. Siinä auttavat ohjatut toiminnot ja integroidut työnkulut. Muut työkalut, kuten laitteiden vertailu, tietojen tallennus, pääte ja anturiemulaattorit täydentävät toiminnot. Monilaiteikkuna helpottaa sellaisten projektien kontrollointia, jotka sisältävät useita laitteita, ja korvaa näin täydellisesti version 2.38.3. Tätä näkymää voi käyttää vain laitteille, joita ei ole kehitetty JavaFX:ää käyttäen. Nämä ovat useimmiten laitteita, jotka eivät vielä vastaa uusia UI-ohjeita.

    Yhdellä silmäyksellä
    • Laitteiden vertailu, johon sisältyy laajennettuja toimintoja, kuten arvoeditori
    • Kaikkien liitettyjen laitteiden automaattinen haku ja löytäminen
    • Laiteajuri ladattavissa Internetistä tai anturilta
    • Intuitiivinen käyttöliittymä
    • Moderni pääte
    • Laitteiden esittäminen ruutuina, luettelona tai topologiana
    • Tiedostomuoto projekteille ja parametritietokannoille
    • Tuoteominaisuudet
      OhjelmistoluokkaKonfigurointiohjelmisto
      OhjelmistotyyppiSOPAS ET
      Versio2021.1 (4.5.0)
      Kielimonikielinen
      KuvausSOPAS Engineering Tool. Asennettuna vain SOPAS ET. Laiteohjelmisto
      (SDD) on ladattavissa SOPAS ET:n ensimmäisen käynnistyksen jälkeen.
      Tuetut tuoteperheetMZT8 VIA, MZC1 VIA, MZCG VIA, GM32, GM35, ZIRKOR302, GMS800 FIDOR, GMS800, MCS300P, MERCEM300Z, DUSTHUNTER SB30, DUSTHUNTER SB50, DUSTHUNTER SB100, DUSTHUNTER SP100, DUSTHUNTER SF100, FWE200DH, DUSTHUNTER T50, DUSTHUNTER T100, DUSTHUNTER T200, DUSTHUNTER C200, MARSIC200, MARSIC300, MCS100FT, SMOTEC450, VICOTEC450, VICOTEC320, VISIC620, FLOWSIC100 Process, FLOWSIC100, FLOWSIC150 Carflow, FLOWSIC200, FLOWSIC100 Flare, SIG100, GLS6, OLM100, OLM100 Hi, OLM200, ICR System, ICR89x System, VMS420/520, AOS LiDAR, VFS60, Lector62x, Lector63x, Lector64x, Lector65x, CLV60x, CLV61x, CLV61x Dual Port, CLV62x, CLV63x, CLV64x, CLV65x, CLV69x, RFH5xx, RFU61x, RFU62x, RFU63x, Inspector, TriSpector1000, OD1000, Dx50-2, Dx100, Dx1000, UD18, TiM3xx, TiM5xx, TiM7xx, LMS1xx, LMS4xx, LMS5xx, LD-OEM, LD-LRS, NAV2xx, NAV3xx, DistanceGuard, W2S-2, W2SG-2, W4-3, W4S-3, W4S-3 Glass, W4SL-3, W4S-3 Inox, W4S-3 Inox Glass, W4S-3 Inox Hygiene, W4S-3 Inox Hygiene Glass, W12-3, W12G, W18-3, W27-3, DeltaPac, MLG-2, MLG-2 WebChecker, Glare, ML20, SIG200, ICR88x System, DFS60, DFS60 Inox, DFS2x, AHS/AHM36, AFS/AFM60 Inox, AFS/AFM60 SSI, EcoLine, HighLine, DFV60, MWS120, RFH6xx, UM30, UM18, UC30, UC4, LD-MRS, FTMg, L25, L26, Tuote-, järjestelmä- ja ohjelmistokoulutus, Teknologiakoulutus
      Tuetut tuoteryhmätMinivalokennot, Pienoisvalokennot, Valokennot, Erikoisvalokennot, Anturit T-ura-sylintereille, Anturit C-ura-sylintereille, Mittaavat valoverhot, Kiiltopinta-anturit, Kuvaan perustuva tahdistusanturi, In-situ-kaasuanalysaattorit, Näytettäottavat kaasuanalysaattorit, Valon sirontaan perustuvat pölymittarit, Valon läpäisyyn perustuvat pölymittarit, CEMS-ratkaisut, Tunnelianturit, Näkyvyyden mittalaitteet, Kaasun virtausmittarit, Sensor Integration Gateway, Raideohjaus ja rasteripaikannus, Lineaarianturit, Seuranta- ja dimensiointijärjestelmät, Kohteidentunnistusjärjestelmät, Pulssianturi, Absoluuttianturit, Vaijerivetoanturit, Mittapyöräanturit, Motor Feedback-järjestelmät pulssianturilla, Kamerapohjaiset koodinlukijat, Kiinteästi asennettu viivakoodinlukija, RFID, 2D-konenäkö, 3D-konenäkö, Tarkkuus etäisyysanturit, Keskipitkän matkan etäisyysanturit, Pitkän kantaman etäisyysanturit, Ultraäänianturit, 2D-LiDAR-anturit, 3D-LiDAR-anturit, Virtausanturit, Yksisäteiset turvavalokennot, Koulutus ja täydennyskoulutus
      Tuetut tuotesegmentitValokennot, Magneettiset sylinterianturit, Automaatiovaloverhot, Kiiltopinta-anturit, Kuvaan perustuva tahdistusanturi, Kaasuanalysaattorit, Pölymittarit, Analysaattoriratkaisut, Liikenneanturit, Virtausmittaustekniikka, Integraatiotuotteet, Lokalisointi- ja paikoitusratkaisut, Järjestelmäratkaisut, Enkooderit, Motor Feedback-järjestelmät, Tunnistusratkaisut, Teollinen kuvankäsittely, Etäisyysanturit, Havainnointi- ja mittausratkaisut, Nesteanturit, Valosähköiset turvalaitteet, SICK LifeTime Services
    • Järjestelmäedellytykset
      KäyttöjärjestelmäWindows 10, Windows 7 (32 bit/64 bit), Windows 8 (32 bit/64 bit)
      Tarvittavan muistin koko450 MB, Tarvittavan muistin koko
      NäyttöVäh. 256 väriä – suositus 65.536 väriä (16 bit Hi color)
      ProsessoriVäh. Pentium 1 GHz tai suurempi
      Taajuus ja työmuisti1 GB RAM
      Vähimmäisresoluutio1.024 px x 768 px
      LiitäntäLaitteisto-kommunikaatiokanava, esim. sarjaliitäntä, USB tai Ethernet SICK-laitteesta riippuen
  • Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä Näytä kaikki
    Peitä kaikki
Ylös