Smart Sensors from SICK

Suodata:

69 tulosta

1 - 24 tulosta 69

Et löydä sellaista kohdetta, jota anturi ei tunnista
  • Jatkuva kytkentäkynnyksen mukauttaminen anturin likaantuessa
  • Autokollimaatiojärjestelmä
  • Yksinkertainen asettelu opetuspainikkeella, johdolla tai IO-Linkillä
  • PinPoint-teknologian pieni, hyvin näkyvä, tarkasti rajattu valopiste mahdollistaa hyvät tehoreservit pieniä heijastimia käytettäessä
  • Anturin joustava asettelu, valvonta, laajennettu diagnoosi ja visualisointi IO-Linkin kautta
Vertaa nyt
Valitse
Luotettava lasin tunnistus
  • Hygieeninen ruostumaton teräskotelo ja lisätarvikkeet (316L/1.4404)
  • Hygieniakelpoinen asennus M12-adapterikierteellä tai D12-adapterivarrella
  • ECOLAB-sertifioitu, sekä testattu kotelointiluokille IP66, IP67, IP68 ja IP69K
  • Kestää useita tunnettuja puhdistus- ja desinfiointiaineita
  • Kaikki vaihtoehdot tarjoavat lasermaisen valopisteen PinPoint-teknologialla
  • Aseteltavissa edityksellisellä opetuspainikkeella, koostuen paikalleen hitsatusta ruostumattomasta teräskalvosta
Vertaa nyt
Valitse
Pieni, yksinkertainen, älykäs
  • Uusi pienikokoinen värianturi
  • Staattinen yhden värin opetusmenetelmä ohjausjohtimella tai käyttöpaneelilla
  • IO-Linkillä voidaan opettaa jopa 8 väriä
  • Kytkentätaajuus 1,7 kHz
  • Tunnistusetäisyys: 12,5 mm
  • Yhteensopivuus aikaisempiin väriantureihin M12-urosliittimellä varustetulla johdolla
Vertaa nyt
Valitse
Pienikokoinen modulaarinen vaijerivetoanturi
  • Mittapituudet: 1,25 mm ... 10 mm
  • Monipuolinen valikoima erilaisia liitäntöjä/mittapituuksia
  • Pieni, kapea kotelo (55 mm ... 190 mm) mittausrumpuun integroidulla jousella
  • Kevyt, iskuja ja lämpötilaa kestävä muovikotelo
  • Anturissa analoginen liitäntä opetustoiminnolla
Vertaa nyt
Valitse
Luotettava, kestävä ja monipuolinen
  • Hygieeninen ruostumaton teräskotelo (316L/1.4404)
  • Hygieniakelpoinen asennus M12-adapterikierteellä tai D12-adapterivarrella
  • ECOLAB-sertifioitu, sekä testattu kotelointiluokille IP66, IP67, IP68 ja IP69K
  • Kestää useita tunnettuja puhdistus- ja desinfiointiaineita
  • Lasermainen valopiste PinPoint-teknologian ansiosta
  • Aseteltavissa edistyksellisellä opetuspainikkeella, koostuen paikalleen hitsatusta ruostumattomasta teräskalvosta
  • Anturin joustava asettelu, valvonta, laajennettu diagnoosi ja visualisointi IO-Linkin kautta
Vertaa nyt
Valitse
Magneettiset sylinterianturit, joissa optinen säätöapu, T-uralle
  • Voidaan käyttää kaikissa yleisissä T-uralla varustetuissa sylintereissä, lineaarikelkoissa ja tarttujissa sekä adapterin avulla monissa pyörö-, veto- ja profiilitankosylintereissä ja lohenpyrstöuralla varustetuissa sylintereissä

  • Nopea ja helppo asennus asettamalla anturi yläkautta uraan

  • Yhdistetty kiinnitysruuvi (kuusiokolo ja uraruuvi)

  • Keltainen LED optisena säätöapuna ja kytkentätilan näyttönä

  • Tilailmaisin vihreällä LED-valolla

  • Anturin lyhyt kotelo käytettäväksi lyhytiskuisissa sylintereissä

  • Kotelointiluokat: IP 67, IP 68, IP 69K

  • IO-Link ja automatisointitoiminnot
Vertaa nyt
Valitse
Erittäin lyhyet magneettiset sylinterianturi optisella säätöavulla tarttujille
  • Huippulyhyt kotelo (12,2 mm) käytettäväksi pneumaattisissa tarttujissa ja pienoissylintereissä
  • Sopii kaikkiin markkinoilla olevin C-uriin, esim. Schunk, Zimmer, Festo tai SMC
  • Lyhyt ja tarkka kytkentäpiste on ihanteellinen pienen noston käyttökohteisiin
  • Hinausköysiin sopivat johdot
  • Kotelointiluokka IP68
  • Keltainen LED optisena säätöapuna ja kytkentätilan näyttönä
  • Tilailmaisin vihreällä LED-valolla
  • IO-Link ja automatisointitoiminnot
Vertaa nyt
Valitse
Uusien teknologioiden anturi
  • Tekniikat: ClearSens, LineSpot, TwinEye, OptoFilter
  • BluePilot: optinen suuntausapu, tunnistusetäisyyden säätö optisella tunnistusetäisyysnäytöllä varustetulla paino-kierto-elementillä tai IO-Linkin kautta
  • PinPoint-LED: intensiivinen punainen lähetin-LED-valo
  • Smart Sensor: Enhanced Sensing, IO-Link, Diagnose, Smart Tasks
  • Vistal-kotelo: korkea kemiallinen, terminen ja mekaaninen kestävyys
Vertaa nyt
Valitse
Magneettiset sylinterianturit, joissa kaksi säädettävää kytkentäpistettä, T-uralle
  • Voidaan käyttää kaikissa yleisissä T-uralla varustetuissa sylintereissä, lineaarikelkoissa ja tarttujissa sekä adapterin avulla monissa pyörö-, veto- ja profiilitankosylintereissä ja lohenpyrstöuralla varustetuissa sylintereissä
  • Nopea ja helppo asennus asettamalla anturi yläkautta uraan
  • Kahden kytkentäpisteen helppo asettelu opetuspainikkeella
  • LED-valot molempien kytkentäpisteiden näyttämiseen
  • Tunnistusalue 50 mm iskunpituuteen saakka
Vertaa nyt
Valitse
  • Rakenne: M8 - M30
  • Pidemmät tunnistusetäisyydet: 2 mm - 20 mm
  • Sähköinen liitäntä: DC 3-/4-johdin
  • Kotelointiluokka: IP 68, IP 69K
  • Lämpötila-alue: –40 °C ... 100 °C
  • Elintarvikekelpoinen ruostumaton teräskotelo, tunnistuspinta muovista
  • Visuaalinen säätöapu, IO-Link-ready
  • Kestää puhdistusaineita, Ecolab-sertifioitu
Vertaa nyt
Valitse
Enemmän kuin vain IO-Link-Master
  • 4 konfiguroitavaa IO-Link-Master-liitäntää (standardi E/A tai IO-Link)
  • Helppo parametroida USBin tai Ethernetin kautta intuitiivisen SOPAS ET -käyttöliittymän avulla
  • ”Dual Talk”: pääsy anturitietoihin yhtiötasolta ja rinnakkain teollisen Ethernetin kautta
  • Monimutkaisten sovellustehtävien ratkaisu logiikkamuokkaimella
Vertaa nyt
Valitse
Hajautettua älykkyyttä ja digitaalista tietojen käsittelyä yksinkertaisesti
  • Standardi IO- antureiden yksinkertainen liitäntä mihin tahansa IO-Link-isäntälaitteeseen

  • Kuusi konfiguroitavaa porttia, joissa on kussakin kaksi binääristä tuloa tai lähtöä, korkeintaan 12 vakio-I/O:n
  • Binäärisistä tuloista ja lähdöistä muodostuva itsenäinen anturijärjestelmä on nopea ja helppo koota logiikkalinkitysten kautta vetämällä ja pudottamalla ilman lisäohjauslaitetta

  • Helpompi johdotus ja alhaisemmat kulut, koska yksittäiset anturisignaalit voidaan koota yhteen ainoaan IO-Link-viestiin
Vertaa nyt
Valitse
Kestävät täysmetalliset anturit vaativiin käyttötarkoituksiin
  • Rakenne: M8 - M30
  • Pitkät tunnistusetäisyydet: 2 mm - 40 mm
  • Kotelointiluokka: IP68, IP69K
  • Lämpötila-alue –25 °C ... +85 °C
  • Valinnan mukaan kestävä tai elintarvikekäyttöön sovellettu kotelo kokonaan ruostumattomasta teräksestä valmistettuna
  • IO-Link ja visuaalinen säätöapu
  • Kestää öljyjä, leikkausnesteitä ja puhdistusaineita
Vertaa nyt
Valitse
Luotettava, kestävä ja monipuolinen
  • ECOLAB-sertifioitu, sekä testattu kotelointiluokille IP66, IP67, IP68 ja IP69K
  • Kestävä ja ruostumaton teräskotelo (316L/1.4404)
  • Kestää useita tunnettuja puhdistus- ja desinfiointiaineita
  • Lasermainen valopiste PinPoint-teknologian ansiosta
  • Aseteltavissa edistyksellisellä opetuspainikkeella, koostuen paikalleen hitsatusta ruostumattomasta teräskalvosta
  • Anturin joustava asettelu, valvonta, laajennettu diagnoosi ja visualisointi IO-Linkin kautta
Vertaa nyt
Valitse
Paikoitusanturit C-uralle
  • Paikoitusanturi asennettavaksi suoraan pneumaattisten sylinterien ja tarttujien C-uriin
  • Anturivaihtoehdot mitta-alueilla 25 mm - 200 mm
  • Analogialähtö (virralle ja jännitteelle), kytkentälähtö ja IO-Link
  • Asennus adaptereiden kanssa mahdollista muille sylinterimuodoille (esim. pyörösylintereille)
Vertaa nyt
Valitse
Erittäin pieni ja tehokas
  • Valokennot erinomaisella taustahäivennyksellä
  • PinPoint-2.0-LED-valo pitkillä tunnistusetäisyyksillä ja suurilla tehoreserveillä
  • Useita käyttömahdollisuuksia tarkasti rajatun, laservalonkaltaisen tai viivamaisen valopisteen ansiosta
  • Täysin läpinäkyvien ja heijastavien kohteiden tunnistus V-optiikalla varustetulla valokennolla
  • Peilivalokenno autokollimaatiolla ja erittäin näkyvällä valopisteellä
Vertaa nyt
Valitse
Koko tuoteperhe erinomaisilla ominaisuuksilla
  • Luokkansa paras taustahäivennysvalokenno
  • Kattava PinPoint-teknologian käyttö kaikissa anturivaihtoehdoissa
  • Taustahäivennysvalokenno lasermaisella valopisteellä tarkkoihin tunnistustehtäviin
  • Luotettava asettelu 5-kierroksisella potentiometrillä, opetuspainikkeella, opetuksella johdon tai IO-Linkin kautta
  • Anturin joustava asettelu, valvonta, laajennettu diagnoosi ja visualisointi IO-Linkin kautta
Vertaa nyt
Valitse
Älykäs ratkaisu vaativiin tunnistustehtäviin
  • Vasteaika 16 μs:iin saakka
  • Tunnistusetäisyys enintään 20 m (lähetin-vastaanotinparijärjestelmä) tai enintään 1,4 m (valokennojärjestelmä)
  • Kotelointiluokka IP54
  • OLED-näyttö, jossa tekstinäyttö useilla eri kielillä
  • Erillisversio IO-Linkin kanssa
  • Diagnoositoiminnot ja Smart Tasks
  • Säädettävä hystereesi ja jatkuva kynnysarvojen mukautus
  • Väyläversio käytettävissä
Vertaa nyt
Valitse
Vahvaa suorituskykyä kestävässä metallikotelossa vaativiin tunnistustehtäviin
  • Tarkka autokollimaatio-optiikka
  • Valonlähteet: laser, PinPoint-LED, infrapunavalo
  • MultiMode-toiminto
  • Viivan muotoinen valopiste rei’itettyjen kohteiden tunnistukseen
  • ApplicationSelect-tila käytettävissä
  • IO-Link ja BluePilot parametrointia varten
  • Diagnoositoiminnot IO-Linkin kautta
  • Kestävä metallikotelo sinkkipainevalua
Vertaa nyt
Valitse
Yleiskäyttöinen IO-Link Master IIoT-yhteensopiva
  • 8 IO-Link-porttia (M12; 5-napainen; A-koodattu; luokka A/B)
  • Virtakuormitettavuus enintään 16 A:n virralla, enintään 4 A:n virralla porttia kohden jännitteille US ja UA
  • Kestävä IP67-kotelo
  • Käyttölämpötila –30 °C ... +70 °C
  • PROFINET, EtherNet/IP ja EtherCAT käytettävissä
  • IIoT-protokollat REST API, MQTT ja OPC UA käytettävissä
  • Käännettävä koodauskytkin IP-osoitteen määritystä varten
Vertaa nyt
Valitse
Valvoo painetta selkeästi paremmin
  • Suuri näyttö näyttää järjestelmäpaineen, kytkentätilat ja kytkentäpisteet
  • Kolme suurta painiketta ja helppo liikkuminen valikoissa
  • Suhteellisen paineen mitta-alueet (ali- ja ylipaine)
  • Kaksi toisistaan riippumatonta kytkentälähtöä ja lisävarusteena analogialähtö
  • Asennus hattukiskoon, seinälle tai kytkentätauluun
  • Versiot vuotovalvontaan
  • IO-Link
Vertaa nyt
Valitse
Lasertarkkuutta pienille ja läpinäkyville kohteille
  • Tarkka laservalopiste, laserluokka 1
  • Opetuspainikkeella voidaan valita läpinäkyvien ja ei läpinäkyvien kohteiden tunnistamisen välillä
  • Tunnistusetäisyydet 25 mm - 60 m
  • Uusimat SICKin ASIC- ja laserteknologiat toisen lähetin-LEDin kanssa mahdollistavat erinomaisen taustahäivennyksen ja ympäröivän valon sietoisuuden
  • Asettelu valinnaisesti opetuspainikkeen, potentiometrin, johdon tai IO-Linkin kautta
Vertaa nyt
Valitse
Siisti ratkaisu
  • Pinnankorkeusmittaus hygieenisissä sovelluksissa
  • Manuaalisesti lyhennettävä puikkomittapää 4.000 mm pituuteen asti arvolla Ra ≤ 0,8 µm (valinnaisesti Ra ≤ 0,4 µm)
  • Prosessilämpötila enintään 180 °C, prosessipaine enintään 16 baaria
  • CIP-/SIP-kestävä
  • Korkea kotelointiluokka IP 67 ja IP 69, voidaan käsitellä autoklaavilla
  • Vaihdettavat hygieeniset prosessiliitännät
  • 3 in 1: yhdistetty näyttö, analogialähtö ja binäärinen lähtö
  • Erillään oleva elektroniikka prosessiliitännällä
  • IO-Link 1.1
Vertaa nyt
Valitse
Tehokasta kohteiden tunnistusta kompaktissa kotelossa
  • Erinomainen koko-tunnistusetäisyys-suhde
  • Tarkka kytkentäpiste
  • Opetustoiminnot mahdollistavat luotettavat ja stabiilit asetukset
  • Automaattinen kytkentäkynnyksen mukauttaminen (AutoAdapt)
  • Autokollimaatioperiaate tarkasteluun maskien ja reikien läpi
  • Anturin joustava asettelu, valvonta, laajennettu diagnoosi ja visualisointi IO-Linkin kautta
Vertaa nyt
Valitse

1 - 24 tulosta 69