Eurooppalaisessa raideliikenteessä tapahtuu joka vuosi satoja raiteilta suistumisia. D-RAIL-projektin mukaan yhden raiteilta suistumisen kustannukset ovat jopa yli 800 000 euroa. Onnettomuuksia ja vikoja aiheuttaa erityisesti liikkuvien osien, kuten pyörien, akselien ja ripustusten kuluminen. Myös virheellisellä kuormituksella on roolinsa onnettomuuksissa.
Raidekaluston omistajat torjuvat tätä satojen miljoonien ongelmaa investoimalla ennaltaehkäiseviin huolto- ja valvontajärjestelmiin. Käytössä on esimerkiksi WTMS-valvontajärjestelmä (Wayside Train Monitoring Systems), laakerien kuumenemista mittaava HABD (Hot Axle Box Detector) ja yksittäisten akselien kuormitusta mittaava ALC (Axle Load Checkpoint). Myös untraääniantureita ja teräväpiirtokameroita käytetään kaluston kunnon seurantaan.
Nämä järjestelmät ovat olleet käytössä jo pitkään, mutta RFID-teknologialla saavutetaan lisähyötyjä. Junavaunuihin voidaan asentaa UHF-RFID -lähetin-vastaanotin eli transponderi ja rataosuuden WTMS-valvontajärjestelmään RFID-lukulaite.
RFID-transponderin avulla eri järjestelmien mittaamat arvot voidaan yhdistää yksittäiseen junavaunuun. Näin koko rataverkon mittaamaa tietoa voidaan käyttää jopa yksittäisten akselien ja laakerien kulumisen seuraamiseen ja ennustamiseen. Tämä parantaa ennakoivan huollon toimintamahdollisuuksia.
RFID tarjoaa myösa muita etuja:
● Alhaisemmat huoltokustannukset
● Vähemmän kalliita hätähuoltoja
● Paremmat edellytykset liikkuvan kaluston kunnon seuraamiseen reaaliaikaisen tiedon pohjalta.
● Liikkuvan kaluston parempi käytettävyys ja luotettavuus liikenteessä.