SICKIN AI- TUETTU ANTURIRATKAISU YMPÄRISTÖTIETOJEN KERÄÄMISEEN JA HENKILÖIDEN TUNNISTUKSEEN

30.9.2025
AUTTAA VÄLTTÄMÄÄN TÖRMÄYKSET, ONNETTOMUUDET JA SEISOKKIAJAT

SICKin Visionary AI-Assist on AI-pohjainen anturiratkaisu, joka mahdollistaa ympäristön valvonnan ja törmäykseneston ulkotiloissa ja täydentää henkilöiden tunnistukseen käytettäviä ratkaisuja. Anturiratkaisussa yhdistyvät 2D- ja 3D-kuvankäsittely. Järjestelmä tunnistaa luotettavasti henkilöt ja kohteet ja pystyy määrittämään näiden etäisyyden anturiin. Integroitu tekoäly huolehtii siitä, että myös vaikeissa olosuhteissa henkilöt voidaan tunnistaa luotettavasti ja hälytysviat välttää.

Visionary AI-Assist -anturiratkaisu muodostuu kahdesta komponentista: 3D-stereokamera Visionary-B Two:sta ja AI-Assist-ohjelmistosta. Kameraa käytetään etäisyydenmittaukseen, kohteen tunnistukseen ja ympäristötietojen keräämiseen sisä- ja ulkotiloissa. AI-Assist-ohjelmisto hyödyntää tekoälyä henkilöiden luokittelussa. Näin mobiilin koneen työskentelyalueen senhetkiset vaarat voidaan arvioida ja antaa varoituksia selektiivisesti.

All-in-one-laite 2D- ja 3D-ympäristötietojen keräämiseen ulkotiloissa

Visionary AI-Assist -ratkaisussa yksi laite huolehtii tietojen keräämisestä, käsittelystä ja jakamisesta. Muita anturilaitteita, erillistä ohjauslaitetta tai pilviyhteyttä ei tarvita. Visionary AI-Assist ottaa stereoskopian avulla kaksiulotteisia kuvia, joista sen jälkeen laaditaan kolmiulotteisia pistepilviä. Stereokamerat sopivat mekaanisten ominaisuuksiensa ansiosta erityisen hyvin ankarissa olosuhteissa käytettäviksi. Kameran näkökenttää voidaan mukauttaa (alueella 130° x 105° jopa 16 metrin toimintaetäisyys ja alueella 90° x 60° jopa 37 metrin toimintaetäisyys). Lisäksi alue, joilla henkilöt tai kohteet halutaan tunnistaa, voidaan konfiguroida yksilöllisesti. Näin järjestelmä voidaan joustavasti mukauttaa erilaisiin vaatimuksiin.

Joustava integrointi standardiliitäntöjen kautta

Koska Visionary AI-Assist voidaan konfiguroida ja visualisoida alustasta riippumatta verkkoselaimen kautta, sen ohjaus on joustavaa. Ohjausteknistä yhdistämistä varten järjestelmäratkaisu tarjoaa digitaaliset tulot ja lähdöt, Ethernetin, jossa Rest API, RTSP-videosuoratoiston sekä CAN-yhteyden perustuen J1939:ään. Näin järjestelmä mahdollistaa joustavan integroinnin mobiileihin koneisiin lukuisia eri käyttökohteita varten.

Alakohtaiset EMC-standardit täyttyvät

Visionary AI-Assist on kehitetty erityisesti mobiileita koneita varten, ja se täyttää kaikki olennaiset vaatimukset, jotka koskevat käyttöä ulkotiloissa: jännitelähde 10–57 V DC, käyttölämpötilat välillä -40 °C ja +55 °C sekä kotelointiluokat IP67, IP69 ja IPx9K. Ratkaisu täyttää EMC-vaatimukset standardien EN ISO 14982 (maa- ja metsätalous), EN 13766 (rakennuskoneet) ja EN 12895 (teollisuustrukit) mukaan, ja sen tärinän- ja iskunkestävyys on testattu.

Kattavat, käytännössä toimivat ja integroitavat lisätarvikkeet

Visionary AI-Assist sopii sekä olemassa olevien, mobiileiden työkoneiden jälkivarusteluun että ensivarusteluun. Eri lisävarusteosat helpottavat molemmissa tapauksissa ajoneuvoihin integrointia. Loppuun asti ajatellut asennussarjat (saatavissa valinnaisina myös tärinän vaimennuksella) takaavat kestävän asennuksen ajoneuvoon. Sähkövirta- ja Ethernet-johdot huolehtivat välttämättömästä jännitelähteestä ja yhdistettävyydestä. Suojus suojaa sääolosuhteilta, kuten sateelta, pölyltä ja auringonvalolta.

Tietoja SICKistä: 

SICK on yksi maailman johtavista teollisuussovelluksiin tarkoitettujen, anturipohjaisten ratkaisujen tarjoajista. Dr.-Ing. e. h. Erwin Sickin vuonna 1946 perustaman yrityksen pääkonttori on Saksan Waldkirchissä lähellä Freiburgin kaupunkia. Yritys kuuluu teknologia- ja markkinajohtajiin ja on 63 tytäryhtiönsä ja osakesijoitustensa sekä lukuisien edustuksiensa kautta edustettuna koko maailmassa. SICK työllistää maailmanlaajuisesti yli 10.000 työntekijää, ja konsernin liikevaihto oli tilivuonna 2024 noin 2,1 miljardia euroa. Lisätietoja SICKistä saat Internet-osoitteesta www.sick.com.

 

Tätä lehdistötiedotetta varten on valmiina sopivia, resoluutioltaan painokelpoisia digitaalisia kuvia. Niitä saa käyttää vain toimituksellisiin tarkoituksiin. Kuvien käyttö on maksutonta, kunhan niiden yhteydessä ilmoitetaan lähde: ”Kuva: SICK”. Graafiset muutokset – muuten kuin pääaiheen aktivoimiseksi – eivät ole sallittuja. Lisäkuvia on nähtävissä SICK Media Library -sivustolla.