- Alkuun
- Tuotevalikoima
- SICK IntegrationSpace
- Alkuun
- Tuotevalikoima
- SICK IntegrationSpace

Antureiden maailman uudet ulottuvuudet
Läpinäkyvyyttä, tehokkuutta, tuottavuutta
Muuta käytettävissä olevat tiedot lisäarvoksi, hyödynnä tietoja tavoitteellisesti. Mukauta digitaaliset ratkaisut yksilöllisiin tarpeisiisi ja paranna läpinäkyvyyttä.

Hallitse digitaalisia kaksosiasi
Kaikki yhdellä silmäyksellä
SICK AssetHub tarjoaa välttämättömän pohjan jokaiseen teollisuus 4.0 -strategiaan. Hallitse valmistajasta riippumatta yrityksen kaikkien laitteiden tai laitteistojen digitaalisia kaksosia. Saat interaktiivisen yleiskatsauksen tähän omaisuuteen ja löydät aina tärkeitä tietoja ja dokumentteja koko laitteiden elinkaaren ajan.

Laadi ohjelmoitavan logiikan toimilohkot
Tukee kaikkien valmistajien kaikkia IO-Link-laitteita
Function Block Factory (FBF) mahdollistaa ohjelmoitavan logiikan toimilohkojen luomisen IODD:n pohjalta, riippumatta laitetyypistä tai valmistajasta. Luodut toimilohkot helpottavat IO-Link-laiteparametrien lukemista ja kirjoittamista.

Ohjelmistotyökalu kaikille IO-Link-laitteille
Laitetietojen helppo integrointi teollisuus 4.0 -sovelluksiin
FieldEcho® on silta IO-Link-laitteiden ja teollisuus 4.0 -sovellusten välillä ja huolehtii tietojen läpinäkyvyydestä käyttökohteessa. Toinen etu: aikaa vievää ohjelmointia ei enää tarvita. Aloita heti.

Siirrä anturitietosi pilveen
SICK LiveConnect on standardi reaaliaikaiselle tietoyhteydelle anturista pilveen
Hyödynnä turvallista ja helppoa mahdollisuutta anturitietojen siirtämiseksi online-käyttöön. Digitaalinen palvelu yhdistää SensorApp-sovelluksen ja pilvi-instanssit uudeksi tuotteeksi.

Mittaa laitteesi helposti ja digitaalisesti sovelluksen kautta
Todellisen omaisuutesi digitaalinen skannaus
Säästä sovelluksen avulla aikaa ja pääse käsiksi omaisuuteesi. SICKin Installed Base Managerin avulla eri tietojen, kuten sarjanumerot, paikat tai valokuvat, skannaus käy helposti ja vaivatta. Kaikki tuotetiedot ovat digitaalisessa maailmassa vain parin painalluksen päässä. Pääset näin nopeasti käsiksi omaisuuttasi koskeviin oikeisiin tuotetietoihin.

Antureiden ja koneiden jatkuva tilanvalvonta
Tehon valvonta ja parantaminen
SICKin Monitoring Box on ensimmäinen askel I4.0-maailmaan. Tämä ratkaisu tarjoaa virtuaalisen pääsyn antureihin ja koneisiin ja tehostaa antureiden ja koneiden päivittäistä käyttöä. Historianäkymä ja lokikirja takavat, ettei mikään tapahtuma tai kehitys jää huomaamatta. Monitoring Box valvoo kaikkia yhtiösi integroituja laitteita digitaalisesti, huolehtii sadoista anturi- ja konetiedoista ja lähettää nämä toiveiden mukaan eteenpäin.

Ole selvillä huomisen tiedoista ja tänään
Älykäs ennustus tietojesi pohjalta
Predictive Services auttaa keräämään tärkeät tiedot tietovuoren pohjalta. Condition Monitorings -historiatietojen avulla suoritetaan tietoanalyysit, ja sovelluskohtaisten mallien kanssa voidaan tehdä älykkäitä ennusteita. Tämä ei pelkästään paranna laitteistojen käytettävyyttä vaan myös tuote- ja prosessilaatua.








Valitse ratkaisusi
Tästä kohdasta voit etsiä sopivat tuotteet tai tuoteperheet
16 tulosta
1 - 8 tulosta 16
- 01
- 02
- Vuosittainen ohjelmistomaksu prosenttiarvona ostohinnasta kaikille Feature-for-Feature-laajennuksille
- Lisätoiminnot ja uudet lisenssit voidaan lisätä suunnitelmaan ensihankinnan jälkeen
- Priority support channel
- Hyödynnä edullisia koulutuksia ja käyttöönottokoulutuksia, mikäli tällaisia on tarjolla
Nopein tie turvalaserskannereiden tietojen visualisointiin
- Suojakenttien ja mittaustietojen reaaliaikainen visualisointi HMI:n ja tietokoneen kautta
- Turvalaserskannerin tapahtumamuistin luku ja näyttö
- Suora pääsy diagnoosi- ja laitetietoihin
- Windows-pohjaisille SCADA-järjestelmille (esim. SIEMENSin WinCC) ja Windows-tietokoneille
- Tuetut laitteet: microScan3 ja outdoorScan3
- Turvajärjestelmien visualisointi
- Järjestelmän tilan, vikojen ja KPI-arvojen näyttö reaaliajassa
- Turvallisuuden kannalta olennaisten tapahtumien tunnistaminen ja analysointi
- Selainpohjainen käyttöliittymä ihminen-kone-rajapinnassa, tietokoneilla, tableteilla jne. tapahtuvaa näyttöä varten
- Hallintapaneeli useampien turvajärjestelmien hallintaa varten
- Käyttäjien käyttöoikeuksien hallinta
- Suoraan kopiointisuojatulta microSD-muistikortilta RFU62x:ään tai RFU63x:ään asennettu
- Jopa 1000 transponderin hallinta
- Hajautettu tietokanta RFID-luku-/kirjoituslaitteessa RFU62x tai RFU63x
- Henkilöiden sisäänkulkuoikeuksien ja ajoneuvojen sisäänajo-oikeuksien hajautettu hallinta
- Sopii Xilinx-, Altera- ja Latice-FPGA:ille
- Turvallinen motor Feedback -liitäntä SIL 3:een asti
- FPGA:iden liitäntä EMIFA-, SPI- tai asiakaskohtaisen liitäntöjen välityksellä
- Käytettävissä turvallisia ja ei-turvallisia ohjelmistoversioita
- Yksilöllisten toimilohkojen luominen
- Kaikkien tunnettujen PLC-järjestelmien tuki
- Sopii yhteen kaikkien valmistajien IO-Link-laitteiden kanssa
- Olennaisten IO-Link-laitteiden valinta
- SICK-anturitietojen vakaa yhdistäminen ja visualisointi
- Moderni vuorovaikutteinen käyttöliittymä, jota voidaan käyttää erilaisten muototekijöiden avulla
- Aikoihin, lukunopeuksiin ja viivakoodityyppeihin perustuva Data Analysis Package
- Yksinkertainen asennus ja parametrointi
- Saatavana määräaikainen arviointilisenssi
- Tietojen tarkastelu SICKin älykkäiden antureiden avulla
- Suorituskykyinen, tehokas data-analyysitoiminto
- Moderni interaktiivinen käyttöliittymä
- Tietojen turvallinen tallennus, kysely ja visualisointi
- Yksinkertainen asennus ja parametrointi
- Saatavana määräaikainen testien arviointilisenssi
1 - 8 tulosta 16
- 01
- 02