Kontakti
Palaute

Ohjelmoitavat laitteet

Ohjelmoitavat laitteet räätälöityihin sovellusratkaisuihin

Ohjelmoitavat laitteet kuten anturit tai Sensor Integration Machines antureiden tai streaming-kameroiden liittämiseksi muodostavat SICK AppSpace Eco-järjestelmän pääosan. Sovellusohjelmistot – räätälöidyt käyttöohjelmistot – ladataan ohjelmoitaville laitteille ja ne suoritetaan AppEnginellä. Integroitu web-palvelin mahdollistaa käyttäjän rajapinnan esittämisen selainta tukevilla näyttölaitteilla.

Suodata:

8 tulosta

1 - 8 tulosta 8

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Tuoteperhe InspectorP64x
Konfiguroitava. Ohjelmoitava. Taloudellinen. Nopea.
  • 2D-konenäköanturi, 1,7 megapikseliä
  • SensorApp-konfigurointi verkkoselaimessa
  • Uusien SensorApp:ien ohjelmointi SICK AppStudiossa
  • Joustava C-Mount-objektiivi, jossa integroitu valaistus
  • Kohdelaser, äänimerkki ja takaisinkytkentäspotti
  • Sisältää HALCON-käyntiaikalisenssin ja SICK Algorithm Libraryn
Tuoteperhe SIM4x00
Joustava. Älykäs. Kommunikatiivinen.
  • Kattava valikoima liitäntöjä: 25 liitäntää Ethernet-pohjaisille kenttäväylille, kameroille, valaistukselle, antureille, enkoodereille ja monille muille
  • 8 GB-Ethernet-liitännät nopeaa kuvansiirtoa varten
  • Kenttäväylä- ja Ethernet-liitännät esimerkiksi OPC-UA- ja MQTT-kommunikaatioprotokollilla antavat rinnakkaisessa Dual Talk -tilassa esikäsitellyt tiedot (Edge -Computing) sekä ohjauksen että Cloud-Computingin käytettäväksi ja sallivat näin digitaalisten tehtaiden verkotuksen.
  • Tulo- ja lähtösignaalien tarkka synkronointi
  • Valaistuksen ohjaus ja jännitteensyöttö
  • IO-Link-Master-liitännät
  • Kotelointiluokka IP 65
Tuoteperhe InspectorP63x
Konfiguroitava. Ohjelmoitava. Kompakti. Monipuolinen.
  • 2D-konenäköanturit, 1,3 ja 1,9 megapikseliä
  • SensorApp-konfigurointi verkkoselaimessa
  • Uusien SensorApp:ien ohjelmointi SICK AppStudiossa
  • Joustavat S- ja C-Mount-objektiivit, joissa integroitu valaistus
  • Kohdelaser, äänimerkki ja takaisinkytkentäspotti
  • Sisältää HALCON-käyntiaikalisenssin ja SICK Algorithm Libraryn
Tuoteperhe InspectorP65x
Konfiguroitava. Ohjelmoitava. Tehokas. Suuret kattavuudet.
  • 2D-konenäköanturit, 2,1 ja 4,2 megapikseliä
  • SensorApp-konfigurointi verkkoselaimessa
  • Uusien SensorApp:ien ohjelmointi SICK AppStudiossa
  • Joustava C-Mount-objektiivi, jossa integroitu valaistus
  • Kohdelaser, äänimerkki ja takaisinkytkentäspotti
  • Sisältää HALCON-käyntiaikalisenssin ja SICK Algorithm Libraryn
Tuoteperhe RFU62x
UHF pienille toimintaetäisyyksille
  • Antenni ja tietojen valmistelu integroitu anturiin
  • Toimintaetäisyys jopa 2 m
  • Liitäntämahdollisuus korkeamman asteen ohjausjärjestelmään tai suoraan pilveen
  • Erinomaiset antenniominaisuudet
  • Yksinkertainen kokoonpano SOPAS ET:n tai integroidun web-palvelimen kautta
  • Yhteensopiva SICK AppSpacen kanssa
  • Kestävä, IP67-standardin mukainen rakenne
Tuoteperhe RFU65x
Mittaava RFID-laite integroidulla läpikulun ja suunnan tunnistuksella
  • Kompakti UHF-RFID-kirjoitus-/lukulaite ISO/IEC 18000-63 mukaan
  • RFID-transponderien paikanmääritys ja kulmatunnistus
  • Integroidut algoritmit johtavat useiden mitta-arvojen perusteella läpikulun ja liikesuunnan
  • Tukee teollisia data- ja kenttäväyläliitäntöjä
Tuoteperhe RFU63x
Yksinkertainen integrointi – älykkyys mukana
  • Sopii yhteen SICK AppSpacen kanssa
  • Teollisuuskäyttöön sopiva UHF-RFID-luku-/kirjoitusyksikkö
  • Tyypistä riippuen integroidulla antennilla tai ilman sitä (liitettävissä enintään neljä antennia)
  • Standardien mukainen transponderiliitäntä (ISO/IEC 18000-6C / EPC G2C1)
  • Tukee teollisuuden tavallisia tiedonsiirtoyhteyksiä ja kenttäväyliä
  • MicroSD-muistikortti käytettävissä parametrikloonaukseen
  • Laajat diagnoosi- ja huoltotoiminnot
  • Hyväksytty radioliikenteeseen tärkeimmissä teollisuusmaissa (ks. pikakäynnistysohje)
Tuoteperhe TriSpectorP1000
Räätälöidyt 3D-ratkaisut joustavaan automatisointiin
  • Liikkuvien osien 3D-, 2D- ja profiilitarkastukset
  • Kuvan käsittely, valaistus ja analysointi – yhdellä ainoalla laitteella
  • SICK AppSpace, ohjelmoitava 3D-kamera
  • Täydellistä joustavuutta räätälöityihin ratkaisuihin
  • SICK-algoritmit API ja HALCON
  • Tehtaalla kalibroidut 3D-tiedot
  • Verkkokäyttäjäliittymä

1 - 8 tulosta 8

Ylös