Kontakti
Palaute

Turvarele
UE48-3OS

This product family is being phased out!
Turvarele 3 turvalähdöllä kaikkiin yleisimpiin turvallisuussovelluksiin

Hyötysi

  • Yksi moduuli kaikkiin yleisimpiin sovelluksiin helpottaa integrointia koneeseen
  • Anturien täydellinen valvonta ja arviointi
  • Sekvenssivalvonta huolehtii kosketuksettoman turvarajakytkimen arvioinnista
  • Nopea vaihto ilman työkaluja koodattujen, irrotettavien liittimien ansiosta
  • Yhdistää klassisen releen edut yksinkertaisen kytkentätekniikan kanssa

Yleiskatsaus

Turvarele 3 turvalähdöllä kaikkiin yleisimpiin turvallisuussovelluksiin

UE48-3OS turvarele tarjoaa kattavat toiminnot kaikkien yleisten sovellusten ratkaisemiseksi. Turvarele valvoo turvarajakytkimien, hätäpysäytyspainikkeiden ja kosketuksettomien kytkimien alueella signaaleja ja lisäksi oikosulkutunnistusta ja sekvenssivalvontaa. Turvarele vastaanottaa suoraan valosähköisten turvalaitteiden signaalit ja käsittelee ne.

Yhdellä silmäyksellä
  • Erinomainen hätäpysäytyspainikkeiden, turvarajakytkimien, turvavaloverhojen, turvalaserskannerien ja tuntomattojen arviointiin
  • Oikosulkutunnistus ja sekvenssivalvonta kaksikanavaisella ohjauksella
  • 3 turvalähtöä
  • Manuaalinen tai automaattinen kuittaus
  • Kontaktorivalvonta (EDM)
  • Kaikkien liittimien koodattu rakenne

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    SovelluksetValvontayksikkö
    Turvallisuuden eheyden taso

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    KategoriaKategoria 4 (EN ISO 13849)
    SuoritustasoPL e (EN ISO 13849)
    Anturivalvonta

    Peräkkäisyysvalvonta

    Oikosulkutunnistus

    Turvapiirien määrä3
    Kotelon leveys22,5 mm
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös