Kontakti
Palaute

Turvarele
UE48-2OS

This product family is being phased out!
Turvarele kaikkiin yleisiin turvasovelluksiin

Hyötysi

  • Yksi moduuli kaikkiin yleisimpiin sovelluksiin helpottaa integrointia koneeseen
  • Anturien täydellinen valvonta ja arviointi
  • Sekvenssivalvonta huolehtii kosketuksettoman turvarajakytkimen arvioinnista
  • Lyhemmät seisonta-ajat tilatiedoilla tehtävän nopean diagnosoinnin ansiosta
  • Nopea vaihto ilman työkaluja koodattujen, irrotettavien liittimien ansiosta
  • Yhdistää klassisen releen edut yksinkertaisen kytkentätekniikan kanssa

Yleiskatsaus

Turvarele kaikkiin yleisiin turvasovelluksiin

UE48-2OS turvarele voidaan liittää kaikkiin yleisimpiin turvallisuusratkaisuihin. Turvarele valvoo turvarajakytkimien, hätäpysäytyspainikkeiden ja kosketuksettomien kytkimien alueella signaalien lisäksi myös oikosulkutunnistusta ja sekvenssivalvontaa. Turvarele vastaanottaa suoraan valosähköisten turvalaitteiden signaalit ja käsittelee ne. Se tunnistaa tuntomatolla olevat kohteet sen vastaanottaessa ja arvioidessa tulopiirissä olevan oikosulun.

Yhdellä silmäyksellä
  • Erinomainen hätäpysäytyspainikkeiden, turvarajakytkimien, turvavaloverhojen, turvalaserskannerien ja tuntomattojen arviointiin
  • Oikosulkutunnistus ja sekvenssivalvonta kaksikanavaisella ohjauksella
  • 2 turvalähtöä, 1 ilmoituslähtö
  • Manuaalinen tai automaattinen kuittaus
  • Kontaktorivalvonta (EDM)
  • Kaikkien liittimien koodattu rakenne

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    SovelluksetValvontayksikkö
    Turvallisuuden eheyden taso

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    KategoriaKategoria 4 (EN ISO 13849)
    SuoritustasoPL e (EN ISO 13849)
    Anturivalvonta

    Peräkkäisyysvalvonta

    Oikosulkutunnistus

    Turvapiirien määrä2
    Kotelon leveys22,5 mm
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös