Kontakti
Palaute

Turvarele
UE45-3S1

This product family is being phased out!
Turvallinen pysäytys aikaviiveellä

Hyötysi

  • Anturien täydellinen valvonta ja arviointi
  • Viiveaika koneen jarrutustapahtuman optimaaliseen valvontaan
  • Käyttäjä voi säätää viiveajan vapaasti laitteen etuosalta (enintään 30 sekuntia)
  • Nopea vaihto ilman työkaluja koodattujen, irrotettavien liittimien ansiosta
  • Yhdistää klassisen releen edut yksinkertaisen kytkentätekniikan kanssa

Yleiskatsaus

Turvallinen pysäytys aikaviiveellä

UE45-3S1 turvareleellä valvotaan turvarajakytkimiä ja hätäpysäytyspainikkeita turvallisella jarrutustapahtumalla varustetussa sovelluksissa.

Se on varustettu kahdella turvakoskettimella, jotka kytkevät yhden toimilaitteista suoraan pois päältä. Muut toimilaitteet pysyvät niin kauan aktiivisina, kunnes kone on jarrutettu täysin pysähdyksiin. Nämä toimilaitteet deaktivoidaan esiasetetun ajan jälkeen.

Tällä mahdollistetaan, että koneen jarrutustapahtuma pysäytetään ja pääsy koneelle sallitaan vasta sitten, kun kone on täysin pysähtynyt.

Yhdellä silmäyksellä
  • Erinomainen hätäpysäytyspainikkeiden ja turvarajakytkimien arviointiin
  • Oikosulkutunnistus ja sekvenssivalvonta kaksikanavaisella ohjauksella
  • 2 sulkeutuvaa kosketinta koneympäristöön integrointia varten
  • 1 sulkeutuva kosketin aikaviiveellä 30 sekuntiin asti pysäytyskategorian 1 sovelluksia varten
  • Manuaalinen tai automaattinen kuittaus
  • Kontaktorivalvonta (EDM)
  • Kaikkien liittimien koodattu rakenne

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    SovelluksetValvontayksikkö
    Turvallisuuden eheyden taso

    SILCL3 (EN 62061) 1)

    SILCL2 (EN 62061) 2)

    Kategoria

    Kategoria 4 (EN ISO 13849) 1)

    Kategoria 3 (EN ISO 13849) 2)

    Suoritustaso

    PL e (EN ISO 13849) 1)

    PL d (EN ISO 13849) 2)

    Anturivalvonta

    Peräkkäisyysvalvonta

    Oikosulkutunnistus

    Viive
    Tyypillinen vasteaika25 ms
    Turvapiirien määrä3
    Kotelon leveys22,5 mm
    • 1) Koskettimille 13/14, 23/24.
    • 2) Aikakoskettimille 37/38.
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös