Kontakti
Palaute

Turvarele
UE44-3SL

This product family is being phased out!
Kompakti turvarele mekaanisilla lukituksilla varustettuihin sovelluksiin

Hyötysi

  • Anturien täydellinen valvonta ja arviointi
  • Viiveaika lukittujen ovien optimaaliseen valvontaan
  • Käyttäjä voi säätää viiveajan vapaasti laitteen etuosalta (enintään 30 sekuntia)
  • Nopea vaihto ilman työkaluja koodattujen, irrotettavien liittimien ansiosta
  • Yhdistää klassisen releen edut yksinkertaisen kytkentätekniikan kanssa

Yleiskatsaus

Kompakti turvarele mekaanisilla lukituksilla varustettuihin sovelluksiin

UE44-3SL turvarele varmistaa ovet, joiden lukitus on tarpeellista. Rele antaa turvasignaaleja mekaanisesti lukitun oven avaamiseksi ja avaa lukituksen esiasetetun ajan (maks. 30 s) jälkeen. Suljettaessa ovi, se lukitaan enintään 30 sekunnin viiveajan jälkeen ja koneen toiminta jatkuu turvallisesti. Kolmas turvalähtö toimii tällöin avaamisen ja lukituksen ohjaamiseksi päinvastaisesti kahteen klassiseen turvalähtöön verrattuna.

Yhdellä silmäyksellä
  • Erinomainen mekaanisella lukituksella varustetun turvarajakytkimen valvontaan
  • Oikosulkutunnistus ja sekvenssivalvonta kaksikanavaisella ohjauksella
  • 2 sulkeutuvaa kosketinta koneympäristöön integrointia varten
  • 1 sulkeutuva kosketin aikaviiveellä 30 sekuntiin asti lukituksen magneettista avaamista varten
  • Manuaalinen tai automaattinen kuittaus
  • Kontaktorivalvonta (EDM)
  • Kaikkien liittimien koodattu rakenne

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    SovelluksetValvontayksikkö
    Turvallisuuden eheyden taso

    SILCL3 (EN 62061) 1)

    SILCL2 (EN 62061) 2)

    Kategoria

    Kategoria 4 (EN ISO 13849) 1)

    Kategoria 3 (EN ISO 13849) 2)

    Suoritustaso

    PL e (EN ISO 13849) 1)

    PL d (EN ISO 13849) 2)

    Anturivalvonta

    Peräkkäisyysvalvonta

    Oikosulkutunnistus

    Viive
    Turvapiirien määrä3
    Kotelon leveys22,5 mm
    • 1) Koskettimille 13/14, 23/24.
    • 2) Aikakoskettimille 37/38.
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös