Kontakti
Palaute

Turvarele
UE43-4AR

This product family is being phased out!
Turvarele neljällä turvalähdöllä turvarajakytkimen valvontaan

Hyötysi

  • Anturien täydellinen valvonta ja arviointi
  • Lyhyt vasteaika lyhyille turvaetäisyyksille
  • Kompaktin rakenteen ansiosta ohjauskeskuksen tilaa säästyy
  • Nopea vaihto ilman työkaluja koodattujen, irrotettavien liittimien ansiosta
  • Yhdistää klassisen releen edut yksinkertaisen kytkentätekniikan kanssa

Yleiskatsaus

Turvarele neljällä turvalähdöllä turvarajakytkimen valvontaan

Turvarele UE43-4AR valvoo turvarajakytkimiä oikosulkutunnistuksen ja automaattisella kuittauksella varustetun peräkkäisyysvalvonnan kautta. Lisäksi moduuli tarjoaa neljä turvalähtöä.

Yhdellä silmäyksellä
  • Turvarajakytkimen valvontayksikkö
  • Oikosulkutunnistus ja sekvenssivalvonta kaksikanavaisella ohjauksella
  • 4 turvalähtöä
  • Automaattinen kuittaus
  • Kontaktorivalvonta (EDM)
  • Kaikkien liittimien koodattu rakenne

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    SovelluksetValvontayksikkö
    Turvallisuuden eheyden taso

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    KategoriaKategoria 4 (EN ISO 13849)
    SuoritustasoPL e (EN ISO 13849)
    Anturivalvonta

    Peräkkäisyysvalvonta

    Oikosulkutunnistus

    Turvapiirien määrä4
    Kotelon leveys22,5 mm
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös