Kontakti
Palaute

Turvarele
UE43-2MF

This product family is being phased out!
Turvarajakytkimien ja hätäpysäytyspainikkeiden täydellinen valvonta

Hyötysi

  • Anturien täydellinen valvonta ja arviointi
  • Sekvenssivalvonta huolehtii kosketuksettoman turvarajakytkimen arvioinnista
  • Lyhemmät seisonta-ajat tilatiedoilla tehtävän nopean diagnosoinnin ansiosta
  • Nopea vaihto ilman työkaluja koodattujen, irrotettavien liittimien ansiosta
  • Yhdistää klassisen releen edut yksinkertaisen kytkentätekniikan kanssa

Yleiskatsaus

Turvarajakytkimien ja hätäpysäytyspainikkeiden täydellinen valvonta

UE43-2MF valvoo turvarajakytkintä ja hätäpysäytyspainiketta oikosulkutunnistuksella ja sekvenssivalvonnalla sekä samanaikaisuusvalvonnalla. Turvarele tukee sekä manuaalista että myös automaattista nollausta.

Yhdellä silmäyksellä
  • Hätäpysäytyspainikkeiden ja turvarajakytkimien valvontayksikkö
  • Oikosulkutunnistus ja sekvenssivalvonta kaksikanavaisella ohjauksella
  • Samanaikaisuusvalvonta mahdollinen
  • 2 turvalähtöä, 1 ilmoituslähtö
  • Manuaalinen tai automaattinen kuittaus
  • Kontaktorivalvonta (EDM)
  • Kaikkien liittimien koodattu rakenne

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    SovelluksetValvontayksikkö
    Turvallisuuden eheyden taso

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    KategoriaKategoria 4 (EN ISO 13849)
    SuoritustasoPL e (EN ISO 13849)
    Anturivalvonta

    Samanaikaisuusvalvonta

    Peräkkäisyysvalvonta

    Oikosulkutunnistus

    Tyypillinen vasteaika25 ms
    Turvapiirien määrä2
    Kotelon leveys22,5 mm
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös