Kontakti
Palaute

Turvarele
UE42-2HD

This product family is being phased out!
Turvarele kaksinkäsinohjaukseen

Hyötysi

  • Kaksinkäsinhallintalaitteiden täydellinen valvonta ja arviointi
  • Kustannussäästöjä sovelluskohtaisen rakenteen ansiosta
  • Lyhemmät seisonta-ajat tilatiedoilla tehtävän nopean diagnosoinnin ansiosta
  • Nopea vaihto ilman työkaluja koodattujen, irrotettavien liittimien ansiosta
  • Yhdistää klassisen releen edut yksinkertaisen kytkentätekniikan kanssa

Yleiskatsaus

Turvarele kaksinkäsinohjaukseen

UE42-2HD turvarele huolehtii kaksinkäsinhallintalaitteen molempien painikkeiden ohjauksesta, jolloin jokaisella painikkeella on kaksi antivalenttia kosketinta. Turvarele kontrolloi molempien painikkeiden antivalentteja koskettimia ja valvoo niiden samanaikaisuutta maksimaalisella 500 ms:n poikkeamalla.

Yhdellä silmäyksellä
  • Valvontayksikkö kaksinkäsinhallintalaitteille tyyppi III C, EN 574 mukaan
  • Samanaikaisuuden poikkeama 500 ms
  • 2 turvalähtöä, 1 ilmoituslähtö
  • Ulkoisten toimilaitteiden valvonta mahdollista
  • Kontaktorivalvonta (EDM)
  • Kaikkien liittimien koodattu rakenne

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    SovelluksetValvontayksikkö
    Turvallisuuden eheyden taso

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    KategoriaKategoria 4 (EN ISO 13849)
    SuoritustasoPL e (EN ISO 13849)
    Anturivalvonta

    Samanaikaisuusvalvonta

    Peräkkäisyysvalvonta

    Oikosulkutunnistus

    Tyypillinen vasteaika50 ms
    Turvapiirien määrä2
    Kotelon leveys22,5 mm
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös