Kontakti
Palaute

Turvarele
UE403

Passivointi-ohjausyksikkö M4000 Advanced -turvavalopuomiin

Hyötysi

  • Käyttöpaikassa tapahtuvalla passivointisignaalien liitännällä minimoidaan johdotustarve ja helpotetaan käyttöönottoa ja huoltoa

Yleiskatsaus

Passivointi-ohjausyksikkö M4000 Advanced -turvavalopuomiin

Monisäteinen M4000 Advanced -turvavalopuomi muodostaa yhdessä UE403-passivointi-ohjausyksikön kanssa tehokkaan ratkaisun tavanomaisiin, hajautettuihin passivointisovelluksiin, joissa käytetään automaattista materiaalin kuljetusta. Integroidut toiminnot, jotka voidaan konfiguroida erittäin helposti tietokoneella RS-232-liitännän kautta, ja yksinkertainen käyttöpaikassa suoritettava passivointisignaalien ja ohjauslaitteiden liittäminen UE403-passivointi-ohjauslaitteeseen mahdollistavat pääsyn turvaamisen ja passivoinnin toteuttamisen sekä parhaan mahdollisen käytettävyyden.

Yhdellä silmäyksellä
  • 2–4 passivointianturin liitäntä, ulkoinen passivointilamppu, palautus- ja ohitusohjauslaitteet, kuljetinsignaali
  • Toiminnot: samanaikaisuuden valvonta, passivoinnin kokonaisajan valvonta, signaalikatkovalvonta, anturitesti, osittainen himmennys, passivoinnin päättäminen BWS:n kautta, integroitu ohitus

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    SovelluksetPassivointi-ohjausyksikkö
    Turvallisuuden eheyden taso

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    KategoriaKategoria 4 (EN ISO 13849)
    SuoritustasoPL e (EN ISO 13849)
    Kotelon leveys76,5 mm
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös