Kontakti
Palaute

Turvarele
UE402

C4000-turvavaloverhon toimintojen laajentaminen

Hyötysi

  • Uudet toiminnot parantavat tuottavuutta

Yleiskatsaus

C4000-turvavaloverhon toimintojen laajentaminen

UE402-ohjausyksikkö tuo C4000-turvavaloverhoon uusia toimintoja, kuten ohituksen, käyttötavan vaihdon ja tahtikäytön.

Yhdellä silmäyksellä
  • C4000 Standard: ohitus, käyttötavan vaihto, tahtikäyttö
  • C4000 Advanced: ohitus, käyttötavan vaihto, tahtikäyttö
  • C4000 Fusion: ohitus, käyttötavan vaihto
  • C4000 Palletizer: ohitus, käyttötavan vaihto
  • C4000 Entry/Exit: ohitus, käyttötavan vaihto

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    SovelluksetToimintojen laajentaminen
    Turvallisuuden eheyden taso

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    KategoriaKategoria 4 (EN ISO 13849)
    SuoritustasoPL e (EN ISO 13849)
    Kotelon leveys22,5 mm
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös