Kontakti
Palaute

Turvarele
UE401

Evaluointiyksikkö turvavalokenno L4000 -järjestelmille

Hyötysi

  • Nopeat vasteajat lyhentävät turvaetäisyyksiä ja säästävät pinta-alaa
  • Yksinkertainen konfigurointi ilman apuvälineitä, vain jumppereiden avulla

Yleiskatsaus

Evaluointiyksikkö turvavalokenno L4000 -järjestelmille

UE401-evaluointiyksikkö arvioi turvavalokenno L4000 -järjestelmien signaalit turvallisesti ja luotettavasti. Näin voidaan toteuttaa uudelleenkäynnistyksen estotoiminto ja kontaktorivalvonta (EDM).

Yhdellä silmäyksellä
  • Uudelleenkäynnistyksen esto
  • Kontaktorivalvonta (EDM)
  • Turvavalokennojen sarjaankytkentä
  • Nopeat vasteajat
  • Kapea kotelo

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    SovelluksetValvontayksikkö
    Turvallisuuden eheyden taso

    SIL3 (IEC 61508) 1)

    SILCL3 (EN 62061) 1)

    KategoriaKategoria 4 (EN ISO 13849) 1)
    SuoritustasoPL e (EN ISO 13849)
    KonfiguraatiotapaLiitäntäjohdotuksen kautta
    Kotelon leveys22,6 mm
    • 1) Vain yhdessä L40-antureiden kanssa.
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös