Kontakti
Palaute

Turvarele
UE23-2MF

This product family is being phased out!
Sovelluskohtainen rele turvarajakytkimille ja hätäpysäytyspainikkeille

Hyötysi

  • Kustannussäästöjä sovelluskohtaisen rakenteen ansiosta
  • Lyhemmät seisonta-ajat tilatiedoilla tehtävän nopean diagnosoinnin ansiosta
  • Nopea vaihto ilman työkaluja koodattujen, irrotettavien liittimien ansiosta
  • Yhdistää klassisen releen edut yksinkertaisen kytkentätekniikan kanssa

Yleiskatsaus

Sovelluskohtainen rele turvarajakytkimille ja hätäpysäytyspainikkeille

UE23-2MF turvarele valvoo nopeasti ja tehokkaasti mekaanisia antureita, esimerkiksi hätäpysäytyspainikkeita tai turvarajakytkimiä. Integroidut toiminnot edesauttavat manuaalista tai automaattista kuittausta ja valvovat integroituja koskettimia sekä lisäksi toimilaitteiden koskettimia.

Yhdellä silmäyksellä
  • Erinomainen hätäpysäytyspainikkeiden ja turvarajakytkimien liittämiseen
  • 2 turvalähtöä, 1 ilmoituslähtö
  • Manuaalinen tai automaattinen kuittaus
  • Kontaktorivalvonta (EDM)
  • Kaikkien liittimien koodattu rakenne

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    SovelluksetValvontayksikkö
    Turvallisuuden eheyden tasoSILCL2 (EN 62061)
    KategoriaKategoria 3 (EN ISO 13849)
    SuoritustasoPL d (EN ISO 13849)
    Turvapiirien määrä2
    Kotelon leveys22,5 mm
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös