Kontakti
Palaute

Turvarele
UE12-2FG

This product family has been phased out!
Minimaalinen tilan tarve kosketinlähtöjen maksimimäärällä

Hyötysi

  • Lyhyt vasteaika lyhyille turvaetäisyyksille
  • Kompaktin rakenteen ansiosta ohjauskeskuksen tilaa säästyy
  • Vähäinen johdotustarve nopeaa ja helppoa käyttöönottoa varten
  • Vältetään liialliset lähdöt ja näin säästetään kustannuksia

Yleiskatsaus

Minimaalinen tilan tarve kosketinlähtöjen maksimimäärällä

UE12-2FG turvarele on optimaalinen lähtölaajennus valosähköisille turvalaitteille tai turvaohjaimille. Koneiden ja laitteistojen valvonnassa turvarele vastaanottaa elektroniset signaalit ja kytkee toimilaitteita luotettavasti.

Yhdellä silmäyksellä
  • Erinomainen sovelluksiin valosähköisten turvalaitteiden ja OSSD-lähdöillä varustettujen turvaohjaimien kanssa
  • Lyhyt vasteaika 10 ms
  • Kompakti rakenne
  • 2 kosketinlähtöä
  • Jopa 20 kosketinlähtöä sarjaankytkennän avulla
  • Takaisinkytkentäpiiri kontaktorivalvonnalle (EDM)
  • Ruuviliittimet tai irrotettavat liittimet
  • Kaikkien liittimien koodattu rakenne

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    SovelluksetOSSD:n laajennusyksikkö
    Turvallisuuden eheyden taso

    SIL3 (IEC 61508) 1)

    SILCL3 (EN 62061) 1)

    KategoriaKategoria 4 (EN ISO 13849) 1)
    SuoritustasoPL e (EN ISO 13849) 1)
    Turvapiirien määrä2
    Kotelon leveys17,8 mm
    • 1) Takaisinkytkentäpiirien Y1 - Y2 valvonta (kontaktorivalvonta) vastaavalla peruslaitteella.
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös