Kontakti
Palaute

Turvarele
UE10-4XT

This product family is being phased out!
Kosketinlaajennus kaikille turvareleille

Hyötysi

  • Tarjoaa kaikki tarpeelliset kosketinpiirit kompaktissa koossa
  • Lyhemmät seisonta-ajat tilatiedoilla tehtävän nopean diagnosoinnin ansiosta
  • Nopea vaihto ilman työkaluja koodattujen, irrotettavien liittimien ansiosta
  • Yhdistää klassisen releen edut yksinkertaisen kytkentätekniikan kanssa

Yleiskatsaus

Kosketinlaajennus kaikille turvareleille

UE10-4XT turvareleellä voidaan laajentaa turvareleiden tuoteperheryhmän valvontayksiköitä. Se on varustettu neljällä turvalähdöllä ja kahdella ilmoituslähdöllä, ja voi näin kytkeä monia toimilaitteita.

Yhdellä silmäyksellä
  • Kosketinlaajennukset mahdollistavat neljä ylimääräistä turvalähtöä turvareleiden tuoteperheryhmän valvontayksiköitä varten
  • 4 turvalähtöä, 2 ilmoituslähtöä
  • Takaisinkytkentäpiiri kontaktorivalvonnalle (EDM)
  • Kaikkien liittimien koodattu rakenne

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    SovelluksetKosketinlaajennus
    Turvallisuuden eheyden taso

    SIL3 (IEC 61508) 1)

    SILCL3 (EN 62061) 1)

    KategoriaKategoria 4 (EN ISO 13849) 1)
    SuoritustasoPL e (EN ISO 13849) 1)
    Turvapiirien määrä4
    Kotelon leveys22,5 mm
    • 1) Takaisinkytkentäpiirien Y1 - Y2 valvonta (kontaktorivalvonta) vastaavalla peruslaitteella.
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös